(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,060円 ~ 36,251円
税込価格
33,066円 ~ 39,876円

三菱開閉器。【特長】・MS-Nシリーズ用。・サージ吸収回路の内蔵により、すぐれ...

詳細情報を確認する

  • 機種名:
    電圧検出リレー
  • 用途:
    電源検出用

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)の仕様

種別関連機器関連機器
シリーズSRESRE
形名SRE-KSRE-KT
検出電圧電源検出用電圧検出リレー電源検出用電圧検出リレー
検出タイプ電源検出用(操作電圧と検出電圧が同じ)電源検出用(操作電圧と検出電圧が同じ)
操作電圧
(交流操作形は50/60Hz共用)
AC100V
AC120V
AC200V
AC240V
DC12V
DC24V
DC100V
AC100V
AC120V
AC200V
AC240V
DC12V
DC24V
DC100V
検出電圧の設定範囲AC100V:AC75~105V
AC120V:AC90~125V
AC200V:AC150~210V
AC240V:AC180~250V
DC12V:DC9~12.5V
DC24V:DC18~25V
DC100V:DC75~105V
AC100V:AC80~115V
AC120V:AC95~130V
AC200V:AC160~230V
AC240V:AC190~260V
DC12V:DC10~14V
DC24V:DC20~28V
DC100V:DC80~115V
検出側入力最大電圧(連続)AC100V:AC120V
AC120V:AC132V
AC200V:AC240V
AC240V:AC264V
DC12V:DC14V
DC24V:DC28V
DC100V:DC120V
AC100V:AC120V
AC120V:AC132V
AC200V:AC240V
AC240V:AC264V
DC12V:DC14V
DC24V:DC28V
DC100V:DC120V
入力インピーダンス1.8VA(AC操作)/1.7W(DC操作)1.8VA(AC操作)/1.7W(DC操作)
出力接点接点構成1c1c
定格使用電流AC-15級 AC110V:1.5A AC220V:1A
DC-13級 DC110V:0.2A
AC-15級 AC110V:1.5A AC220V:1A
DC-13級 DC110V:0.2A
定格通電電流3A3A

型番リスト

型番
種類
定格電圧(V)
検出電圧(V)
電源検出用
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
AC100
AC75~105
設定値(目盛)がOFF電圧
-

1個

34,400( 37,840円 )

5日目

その他
AC120
AC90~125
設定値(目盛)がOFF電圧
6

1個

36,251( 39,876円 )

9日目

その他
AC200
AC150~210
設定値(目盛)がOFF電圧
6

1個

30,100( 33,110円 )

5日目

その他
AC240
AC180~250
設定値(目盛)がOFF電圧
-

1個

30,060( 33,066円 )

9日目

その他
DC24
DC18~25
設定値(目盛)がOFF電圧
6

1個

34,357( 37,793円 )

9日目

その他
DC100
DC75~105
設定値(目盛)がOFF電圧
-

1個

31,700( 34,870円 )

9日目

その他
AC100
AC80~115
設定値(目盛)がON電圧
-

1個

34,418( 37,860円 )

5日目

その他
AC200
AC160~230
設定値(目盛)がON電圧
-

1個

34,418( 37,860円 )

5日目

その他
DC12
DC10~14
設定値(目盛)がON電圧
-

1個

31,500( 34,650円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱開閉器。
【特長】
・MS-Nシリーズ用。
・サージ吸収回路の内蔵により、すぐれた外来サージ耐量。
・セルフアップ端子ねじの採用により配線が容易。
・検出部に IC を使用しており高精度・高信頼性。
・他の機器に影響を与えない高い入力インピーダンス。
【用途】
・電圧検出リレー(電源検出用)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

    MS-Nシリーズ UA-DL2形瞬停再始動リレー

    MS-Nシリーズ UA-DL2形瞬停再始動リレー

      DILM補助モジュール 2極

      DILM補助モジュール 2極

        MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

        MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

          補助接点ユニット

          補助接点ユニット

            補助電源装置 AOF- 1N

            補助電源装置 AOF- 1N

              MS-Nシリーズ 機械的インタロックユニット サイドオン

              MS-Nシリーズ 機械的インタロックユニット サイドオン

                MS-Nシリーズ 電子式モータ保護リレー

                MS-Nシリーズ 電子式モータ保護リレー

                  DILM補助モジュール 4極

                  DILM補助モジュール 4極

                    新SC・NEO SC用 サーマルリレー単独設置ユニット

                    新SC・NEO SC用 サーマルリレー単独設置ユニット

                      MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

                      MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

                        MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX

                        MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX

                          MS-Nシリーズ 補助接点ユニット ヘッドオン

                          MS-Nシリーズ 補助接点ユニット ヘッドオン

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 Eaton 三菱電機 ミスミ オムロン 三菱電機 三菱電機 Eaton 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 30,060円 8,146円 4,708円 1,235円 570円 19,402円 1,986円 18,030円 6,780円 690円 971円 750円 799円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種名 電圧検出リレー 瞬停再始動リレー - インタフェイスユニット - - - 電子式モータ保護リレー - - サージ吸収器ユニット - -
                            用途 電源検出用 - - 操作コイル用 追加取付 - - - - - - 操作コイル用 - -

                            MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました