三菱開閉器。【特長】・従来の制御回路を変更することなく追加接続が可能。またプラ...
種別 | 関連機器 | |
---|---|---|
シリーズ | UA-DL2 | |
形名 | UA-DL2 | |
製品説明 | 瞬停再始動リレー | |
定格電圧 | AC100/200V | 100-110V、200-220V(50/60Hz) |
AC120V | 100-110V、110-120V(50/60Hz) | |
AC240V | 200-220V、220-240V(50/60Hz) | |
操作回路許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | |
動作時間 | 1秒・2秒切換式 | |
時間精度 | 設定誤差 | -20~+90%(AC100V/AC200V 印加時) |
電圧誤差 | ±35% | |
温度誤差 | ±25% | |
最小保持時間 | 5秒以上 | |
最小オフ時間 | 50ms | |
入力 | 3VA | |
電気的耐久性 | 50万回 | |
出力接点 | 接点構成 | 1a |
接点容量 | AC220V 1A、AC110V 1.5A(AC-15級) | |
適用できる電磁接触器形名 | S-T10~T100、S-N125~N400 ※1 | |
耐電圧 | AC2,000V 1分間 | |
使用環境 | -10~+55℃・45~85%RH |
型番 |
定格電圧(V) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
AC100~110、200~220
| 10 | 1個 | 12,557円(
13,813円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
AC200~220、220~240
| - | 1個 | 8,146円(
8,961円
) | 5日目 |
Loading...
三菱開閉器。
【特長】
・従来の制御回路を変更することなく追加接続が可能。またプラグイン構造で、配線・脱着が容易。
・取り付け必要面積を縮小、盤の小形化が可能。
・操作電圧は100V・200V共用。
・動作表示付。
・瞬停許容時間は1秒・2秒の切り換えができ、負荷機器の特性に合わせた最適設定が可能。
・MS-Nシリーズ用。
【用途】
・瞬停再始動リレー。