(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニット

ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,318円
税込単価
23,450円

三菱電磁開閉器。 【特長】・高精度な電力調節が可能。 【用途】・電気炉などの温...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

UA-PC AC200V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニットの仕様

形名UA-PC AC100VUA-PC AC200V
定格操作電圧AC100~110V 50/60HzAC200~220V 50/60Hz
入力電流20mA
制御方式サイクル制御(ゼロ電圧トリガ)
入力信号電流信号:4~20mA(250Ω)
電圧信号:1~5V(100kΩ)
接点信号:ON、OFF記号
可変抵抗:手動設定・勾配設定
定格出力電圧/電流DC12V/20mA
勾配設定0~100%(設定器により可調整)
制御周期0.2~1秒(設定器により可調整)
US-N/K・US-Hの組合せ出力電圧調整範囲0~100%
適用負荷抵抗・発熱体
動作表示電源表示操作回路電圧入力時点灯(LED赤)
出力表示US-N/K駆動信号出力時点灯(LED赤)
許容電圧変動範囲定格操作電圧の85~110%
使用温度/湿度-10~60℃/45~85%RH

型番リスト

型番
定格出力電圧(V)
機種名
定格操作電圧(V)
抵抗器(kΩ)
定格出力電流(mA)
入力信号 電流 250Ω(mA)
入力信号 電圧 100Ω(V)
入力信号 接点信号
可変抵抗器
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UA-PC AC200V

DC12V
電力制御ユニット
AC200~220
-
20mA
4~20
1~5
OFF / ON
手動設定・勾配設定器
10

1個

21,318( 23,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電磁開閉器。
【特長】
・高精度な電力調節が可能。
【用途】
・電気炉などの温度制御に最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

UA-PC AC200Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニットの型番UA-PC AC200Vのページです。
型番UA-PC AC200Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニット

ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニット

    零相変流器 OTG

    零相変流器 OTG

      断線警報器 専用変流器

      断線警報器 専用変流器

        MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

        MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

          SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

          SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

            MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

            MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

              電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

              電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

                UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

                UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

                  MS-Nシリーズ 電子式モータ保護リレー

                  MS-Nシリーズ 電子式モータ保護リレー

                    MS-T/Nシリーズ 充電部保護カバー 接触器・開閉器(電源・負荷側)用

                    MS-T/Nシリーズ 充電部保護カバー 接触器・開閉器(電源・負荷側)用

                      カレント・コンバータ

                      カレント・コンバータ

                        新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

                        新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

                          高圧気中負荷開閉器 操作器

                          高圧気中負荷開閉器 操作器

                            メーカー 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 21,318円 8,079円 4,320円 28,657円 641円 1,235円 2,587円 5,988円 16,965円 920円 4,697円 1,347円 55,948円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 - その他 - - その他 サージ吸収・吸引ユニット その他 - 充電保護カバー その他 - その他

                            ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UA-PC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格出力電圧
                            (V)
                            機種名 定格操作電圧
                            (V)
                            抵抗器
                            (kΩ)
                            定格出力電流
                            (mA)
                            入力信号 電流 250Ω
                            (mA)
                            入力信号 電圧 100Ω
                            (V)
                            入力信号 接点信号 可変抵抗器

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました