(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィンガーガード HF-Gシリーズ

フィンガーガード HF-Gシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
234円 ~ 438円
税込価格
257円 ~ 482円

ファンモーター用のフィンガーガード。【特長】・ファンが稼動中に指や異物の接触を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

HF-Gシリーズフィンガーガードの特長

商品画像

商品画像

寸法

HF-G30~120

HF-G172

型番ABCDa表面処理
HF-G3026244.51.6M3用クロムメッキ
HF-G40293251.6M3・M4共用ニッケルクロムメッキ
HF-G50414051.6M3・M4共用ニッケルクロムメッキ
HF-G6053504.51.6M4用ニッケルクロムメッキ
HF-G807671.551.8M4用ニッケルクロムメッキ
HF-G909082.55.51.8M4用ニッケルクロムメッキ
HF-G120115104.83.61.8M4用ニッケルクロムメッキ
HF-G1721541626.52.3M4用ニッケルクロムメッキ

■サイズにより形状が異なります。

型番リスト

型番
色/表面処理
外径(mm)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クロムメッキ
26
4.5
10

1個

378( 416円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ニッケルメッキ
29
5
10

1個

234( 257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ニッケルメッキ
41
5
10

1個

272( 299円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ニッケルメッキ
53
4.5
10

1個

265( 292円 )

2日目

ニッケルメッキ
76
5
10

1個

286( 315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ニッケルメッキ
90
5.5
10

1個

312( 343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ニッケルメッキ
115
3.6
10

1個

312( 343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ニッケルメッキ
154
6.5
-

1個

438( 482円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファンモーター用のフィンガーガード。
【特長】
・ファンが稼動中に指や異物の接触を防ぐ
・熱対策製品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィンガーガード HF-Gシリーズ

フィンガーガード HF-Gシリーズ

    フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

    フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

      フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

      フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

        フィンガーガード ACファン/□160mm用

        フィンガーガード ACファン/□160mm用

          フィンガーガード DCファン □36~□150mm用

          フィンガーガード DCファン □36~□150mm用

            ファンフィルター HF-Pシリーズ

            ファンフィルター HF-Pシリーズ

              フィンガーガード DCファン フレームサイズ172~200mm用

              フィンガーガード DCファン フレームサイズ172~200mm用

                ファンモーターオプション フィルター

                ファンモーターオプション フィルター

                  フィンガーガード

                  フィンガーガード

                    シールドファンフィルター EMFシリーズ

                    シールドファンフィルター EMFシリーズ

                      San Aceコントローラ

                      San Aceコントローラ

                        EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

                        EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

                          PF-FG フィンガーガード

                          PF-FG フィンガーガード

                            メーカー タカチ電機工業 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 タカチ電機工業 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター タカチ電機工業 山洋電気 日東工業 日東工業
                            通常価格 234円 279円 975円 893円 463円 380円 1,455円 935円 407円 622円 70,400円 8,793円 4,830円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フィンガーガード フィンガーガード フィンガーガード フィンガーガード フィンガーガード フィルタ フィンガーガード フィルタ フィンガーガード フィルタ その他 フィルタ フィンガーガード
                            材質 鉄線 - - - - ABS - - - ステンレス/アルミ - - -

                            フィンガーガード HF-Gシリーズのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 11件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ファンのガード
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/09
                            安い以外は普通のファンのガードです。
                            普通に使えて特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンのガード
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/09
                            安い以外は普通のファンのガードです。
                            普通に使えて特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オムロンファンのフィンガードとして
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/09
                            オムロンのフィンガードとして使用しました。同寸ですのでオムロンのファンに使用できます。価格もこちらが安価で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンガード
                            評価 3.0満足度:3.02022/08/10
                            寸法図が分かりにくいです。ネジ位置が図面で確認しにくく、調整で少々苦労しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線BOX用ファンガード
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/01
                            配線BOXに取り付けるファン用のガードとして選定しています。
                            規格サイズなので問題無く取り付けられます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンガードとして
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/08
                            危険防止のために取り付けました。隙間が狭いので、指などが入らないようになり、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました