(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CTS・ストレートケーブルコネクタ

CTS・ストレートケーブルコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,485円
税込単価
2,734円

【特長】・ケーブルをキャビネット・機械装置等に引込む時に使用します。・防塵・防...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    黄銅製

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質表面処理使用温度適合電線管ねじサイズ適用ケーブル外径(φ)
(mm)
取付可能最大板厚
(mm)
厚鋼取付穴径
(φ) mm
CTS-14黄銅製ニッケルめっき-10~+100℃G-162211.0~14.04.8

構造

CTS・スレートケーブルコネクタ 構造図

型番リスト

型番
種類
材質
適用ケーブル外径(Φ)
適合電線管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTS-14

コネクタ
黄銅棒(ニッケルメッキ)
11.0~14.0mm
厚鋼 G-16

1個

2,485( 2,734円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルをキャビネット・機械装置等に引込む時に使用します。
・防塵・防水構造ですので湿気や埃の多い所でも安心です。
・使用温度-10~+100℃

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

CTS-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CTS・ストレートケーブルコネクタの型番CTS-14のページです。
型番CTS-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CTS・ストレートケーブルコネクタ

CTS・ストレートケーブルコネクタ

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

      サンフレキROBO ノックアウト接続用コネクタ(標準品)

      サンフレキROBO ノックアウト接続用コネクタ(標準品)

        ジャンクションボックス(耐圧防爆構造)

        ジャンクションボックス(耐圧防爆構造)

          コネクタ(管用平行おねじ付)

          コネクタ(管用平行おねじ付)

            レデューサー(耐圧防爆構造)

            レデューサー(耐圧防爆構造)

              防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじなし鋼製電線管)

              防水コンビネーションカップリング(防水プリカ+ねじなし鋼製電線管)

                ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)

                ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)

                  ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

                  ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

                    ダクタークリップ(DC)

                    ダクタークリップ(DC)

                      金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用)

                      金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用)

                        ねじ込み式コンビネーションカップリング(標準プリカ+ねじなし鋼製電線管)

                        ねじ込み式コンビネーションカップリング(標準プリカ+ねじなし鋼製電線管)

                          90°形コネクタ(管用平行おねじ付)

                          90°形コネクタ(管用平行おねじ付)

                            メーカー 日東工業 三桂製作所 三桂製作所 島田電機 三桂製作所 島田電機 三桂製作所 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ミスミ 三桂製作所 三桂製作所
                            通常価格 2,485円 264円 449円 10,440円 349円 2,470円 616円 2,263円 224円 839円 1,932円 143円 537円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 黄銅製 - - - - - - - - - - - -

                            CTS・ストレートケーブルコネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました