配線時に最適なケーブルコネクタ。【特長】・防塵、防水構造でケーブルの入線・出線...
型番
未確定17件の候補があります。
Loading...
BP14-21D1の外観
BP14-23Dの外観
BP14-34Dの外観
BP14-47Eの外観
材質
・本体:ナイロン
・パッキン:EPDM(BP14-14D1~34D)、CRゴム(BP14-47E~60E)
色彩
・本体:黒(BP14-14D1~34D)、グレー(BP14-47E~60E)
・パッキン:黒
BP14-14D1~34Dの外形図
BP14-47E~60Eの外形図
品名記号 | ねじサイズ | 六角対辺 mm | 寸法 mm | 取付可能 最大板厚 | 取付穴 mm | 適用ケーブル 外径 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャップ | 本体 | ナット | A | B | C | φD | E | F | |||||
BP14-14D1 | G1/4 | 19 | 19 | 19 | 12.5 | 12 | 8.4 | 13.2 | 1 | 4.4 | ~t 3.2 | φ14 | φ4~5.5 |
BP14-14D2 | G1/4 | 19 | 19 | 19 | 12.5 | 12 | 8.4 | 13.2 | 1 | 4.4 | ~t 3.2 | φ14 | φ5.5~7 |
BP14-21D1 | G1/2 | 27 | 27 | 27 | 15 | 14.5 | 9 | 20.9 | 1 | 5 | ~t 3.2 | φ21 | φ7~9 |
BP14-21D2 | G1/2 | 27 | 27 | 27 | 15 | 14.5 | 9 | 20.9 | 1 | 5 | ~t 3.2 | φ21 | φ9~11 |
BP14-23D | G5/8 | 32 | 32 | 30 | 17 | 15.5 | 10.5 | 22.9 | 1 | 6 | ~t 3.2 | φ23 | φ11~13.5 |
BP14-27D | G3/4 | 41 | 41 | 32 | 23 | 21.5 | 11.3 | 26.4 | 1.5 | 7.5 | ~t 3.2 | φ27 | φ13.5~18 |
BP14-34D | G1 | 46 | 46 | 46 | 17.5 | 17.5 | 11 | 33.2 | 1.5 | 6.5 | ~t 3.2 | φ34 | φ18~23 |
品名記号 | ねじサイズ | 寸法 mm | 取付可能 最大板厚 | 取付穴 mm | 適用ケーブル 外径 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | φD | E | F | G | H | |||||
BP14-47E | Pg36 | 32 | 17.5 | 13 | 47 | 1.5 | 8 | 59 | 65 | ~t 2.5 | φ47.5 | φ18~31.5 |
BP14-54E | Pg42 | 32 | 19.5 | 13 | 54 | 1.5 | 9 | 64 | 70.5 | ~t 2.5 | φ54.5 | φ24~38.5 |
BP14-60E | Pg48 | 33 | 19.5 | 14 | 59.3 | 1.5 | 9.5 | 69 | 75.5 | ~t 2.5 | φ59.8 | φ35~47.5 |
型番 |
使用ケーブル外径 |
ネジ規格 |
ネジサイズ |
色 |
取付穴(φ)(mm) |
内径(mm) |
外径(mm) |
パッキン材質 |
内容量 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Φ4~5.5
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 1/4"
|
黒
|
14
|
13.2
|
19
|
EPDM
|
10コ入
| 10 | 1パック 10個入り | 3,767円(
4,144円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ4~5.5
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 1/4"
|
黒
|
14
|
13.2
|
19
|
EPDM
|
1コ入
| - | 1個 | 530円(
583円
) | 3日目 | |
Φ5.5~7
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 1/4"
|
黒
|
14
|
13.2
|
19
|
EPDM
|
10コ入
| 10 | 1パック 10個入り | 3,767円 2,309円 ( 2,540円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ5.5~7
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 1/4"
|
黒
|
14
|
13.2
|
19
|
EPDM
|
1コ入
| - | 1個 | 530円(
583円
) | 3日目 | |
Φ7~9
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 1/2"
|
黒
|
21
|
20.9
|
27
|
EPDM
|
10コ入
| 10 | 1パック 10個入り | 5,186円(
5,705円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ7~9
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 1/2"
|
黒
|
21
|
20.9
|
27
|
EPDM
|
1コ入
| - | 1個 | 558円(
614円
) | 3日目 | |
Φ9~11
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 1/2"
|
黒
|
21
|
20.9
|
27
|
EPDM
|
1コ入
| 10 | 1パック 10個入り | 5,186円 2,593円 ( 2,852円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ9~11
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 1/2"
|
黒
|
21
|
20.9
|
27
|
EPDM
|
1コ入
| - | 1個 | 558円(
614円
) | 3日目 | |
Φ11~13.5
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 5/8"
|
黒
|
23
|
22.9
|
32
|
EPDM
|
10コ入
| 10 | 1パック 10個入り | 4,368円(
4,805円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ11~13.5
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 5/8"
|
黒
|
23
|
22.9
|
32
|
EPDM
|
1コ入
| - | 1個 | 640円(
704円
) | 3日目 | |
Φ13.5~18
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 3/4"
|
黒
|
27
|
26.4
|
41
|
EPDM
|
5コ入
| 10 | 1パック 5個入り | 5,522円(
6,074円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ13.5~18
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 3/4"
|
黒
|
27
|
26.4
|
41
|
EPDM
|
1コ入
| - | 1個 | 1,199円(
1,319円
) | 3日目 | |
Φ18~23
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 1"
|
黒
|
34
|
33.2
|
46
|
EPDM
|
5コ入
| 10 | 1パック 5個入り | 6,818円 3,799円 ( 4,179円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ18~23
|
G(PF)ネジ
|
G(PF) 1"
|
黒
|
34
|
33.2
|
46
|
EPDM
|
1コ入
| - | 1個 | 1,874円(
2,061円
) | 3日目 | |
Φ18~31.5
|
PGネジ
|
PG36
|
グレー
|
47.5
|
47
|
65
|
CRゴム
|
1コ入
| 10 | 1個 | 2,153円(
2,368円
) | 5日目 | |
Φ24~38.5
|
PGネジ
|
PG42
|
グレー
|
54.5
|
54
|
70.5
|
CRゴム
|
1コ入
| 10 | 1個 | 3,050円(
3,355円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ35~47.5
|
PGネジ
|
PG48
|
グレー
|
59.8
|
59.3
|
75.5
|
CRゴム
|
1コ入
| 10 | 1個 | 3,230円(
3,553円
) | 5日目 |
Loading...
配線時に最適なケーブルコネクタ。
【特長】
・防塵、防水構造でケーブルの入線・出線が簡単に行えます
【用途】
・屋内用です