(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(側面取付型)

盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(側面取付型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
23,670円 ~ 26,970円
税込価格
26,037円 ~ 29,667円

小型の盤用熱交換器。【特長】・サイズ:206×176mm。・設置:半埋め込み。...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

コンパクトタイプ OC-0810HIL /OC-0820HILの仕様

OC-0810HIL / OC-0820HILの外観

OC-0810HIL / OC-0820HILの外観

外形寸法図

外形寸法図

パネルカット図

パネルカット図

型式OC-0810HILOC-0820HIL
取付方法半埋込側面取付型
定格能力 ※16.5/8 W/K
定格電圧単相AC100V 50/60Hz単相AC200V 50/60Hz
定格消費電流 ※20.44/0.36A0.22/0.18A
定格消費電力 ※228/22W
使用周囲温度-10~+70℃
使用周囲湿度20 ~ 85%RH 結露無き事
騒音(A特性)約53dB
規格/環境対応-
外形寸法(mm) W176 × H206 × D152
本体質量約3.0kg
  • ※ 1.制御盤内部と外気温度の差が20Kの時の公称能力です。
  • ※ 2.2周囲温度+25℃、湿度50%における測定値です。

使用電源電圧は定格電圧の±10%以内(変動)でご使用ください。

注意事項

  • ※ 制御盤外と制御盤内の空気循環が妨げられないように、熱交換器は他のユニットまたは壁と150mm以上の空間をお取りください。能力が低下します。
  • ※ 熱交換器への電源接続は、適切なブレーカを介してください。
  • ※ 本製品は屋内専用です。屋外の場合には、屋外シリーズをご検討ください。
  • ※ 引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。
  • ※ 振動・衝撃のある場所では使用できません。
  • ※ 本製品の取り付けには電気工事が必要です。専門業者または有資格者にご相談ください。
  • ※ 納入されたとき、その梱包状態が損傷していないかご確認ください。梱包の損傷は故障の原因につながります。損傷を受けていた場合には、メーカに必ずご連絡ください。

型番リスト

型番
定格電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100V

1個

26,970( 29,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200V

1個

23,670( 26,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型の盤用熱交換器。
【特長】
・サイズ:206×176mm。
・設置:半埋め込み。
・定格能力(60Hz):8W/K。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(側面取付型)

盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(側面取付型)

    盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)

    盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)

      ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

      ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

        CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

        CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

          ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)

          ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)

            ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

            ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

              SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

              SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                PD 盤用除湿器(パネルドライ)

                PD 盤用除湿器(パネルドライ)

                  OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                  OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                    密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC

                    密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC

                      PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

                      PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

                        密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                        密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                          OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                          OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                            メーカー オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 大和電業 日東工業 大和電業 大和電業 日東工業 日東工業 日東工業 大和電業 日東工業 大和電業 日東工業
                            通常価格 23,670円 54,780円 132,571円 34,162円 62,714円 76,571円 771,159円 35,061円 595,672円 232,857円 372,899円 202,143円 69,483円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目~   7日目   7日目   4日目   3日目~   2日目   7日目   2日目   7日目   3日目  
                            種類 クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー 除湿器 クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー
                            冷却能力 6.5W/K(50Hz)/8W/K(60Hz) 6.5W/K(50Hz)/6.5W/K(60Hz) - - - - - - - - 340/380W - 65W
                            取付方法 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付 天井取付 側面取付 側面取付 - 側面取付 天井取付 側面取付 側面取付 側面取付
                            用途 屋内用 屋内用 - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 206×176 300×200 - - - - - - - - - - -

                            盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(側面取付型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました