(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ

BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,798円 ~ 23,565円
税込価格
21,778円 ~ 25,922円

面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能なケーブルファスナー...

詳細情報を確認する

  • 固定方式:
    面ファスナー
  • 用途・特殊機能:
    難燃
  • 全長(m):
    25
  • 色:
    グレー
  • 工具使用:
    なし
  • 材質:
    ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ BP53-20M/25M/30M/40Mの仕様

BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプの外観

BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプの外観

材質

  • シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル
  • 取り付け部:面ファスナー

仕様

  • 板厚:約0.35mm
  • 難焼性:UL-94VTM-0相当
  • 使用温度:-15~+60℃
BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプの寸法図

BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプの寸法図

(単位:mm)

型式AB呼径重量[g]
BP53-20M8012φ20995
BP53-25M9616φ251,190
BP53-30M11216φ301,275
BP53-40M14316φ401,670

型番リスト

型番
呼径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ20
10

1個

19,798( 21,778円 )

5日目

φ25
10

1個

21,602( 23,762円 )

5日目

φ30
10

1個

22,324( 24,556円 )

5日目

φ40
10

1個

23,565( 25,922円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能なケーブルファスナー。
【特長】
・マジックタイプ。
・電線の対応サイズはφ20~40(直径20~40mm)4サイズ。
・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易。
・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げる。
・部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能。
【用途】
・配線補助用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ

BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ

    ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

    ジッパーチューブ(銅箔シールド・工具レス)

      マジックテープチューブ

      マジックテープチューブ

        吉野 ケーブルガードクロス ロール 1m×20m

        吉野 ケーブルガードクロス ロール 1m×20m

          吉野 ケーブルガードクロス カット 1m×m

          吉野 ケーブルガードクロス カット 1m×m

            マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)

            マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)

              ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)

              ジッパーチューブ(アルミ箔シールド)

                マジックテープチューブ(銅箔シールド)

                マジックテープチューブ(銅箔シールド)

                  ホック留めチューブ(銅箔シールド)

                  ホック留めチューブ(銅箔シールド)

                    ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

                    ホック留めチューブ(遮熱・シールド)

                      ホックチューブ HTN-R型

                      ホックチューブ HTN-R型

                        ホック留めチューブ(耐熱)

                        ホック留めチューブ(耐熱)

                          メーカー 日東工業 ミスミ ミスミ 吉野 吉野 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 篠原電機 ミスミ
                          通常価格 19,798円 3,054円 2,682円 158,836円 11,201円 1,457円 4,954円 2,438円 3,215円 3,828円 8,836円 5,854円
                          通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          固定方式 面ファスナー ジッパー マジックテープ - - マジックテープ ジッパー マジックテープ ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン) ホック(ボタン)
                          用途・特殊機能 難燃 難燃 難燃 - - 難燃 難燃 難燃 その他 遮熱 難燃 耐熱
                          全長(m) 25 - - - - - - - - - 25 -
                          グレー - - グレー グレー シルバー グレー
                          工具使用 なし なし なし - - なし あり なし なし なし なし なし

                          BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました