(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP14-UG グロメット【2個入り】

BP14-UG グロメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,109円
税込単価
1,220円

配線保護用のグロメット。【特長】・MBCシリーズのカバーノックアウト用です【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 取付適正板厚(mm):
    t3.0
  • 色彩又は表面処理:
  • 本体材質:
    EPDM
  • 備考:
    MBC-131、-331A、-332のカバーノックアウト

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

BP14-UG グロメットの仕様

BP14-UG・グロメット:関連画像

グロメットの外観・寸法図

  • 材質:EPDM
  • 色彩:黒
  • 取付適正板厚:t3.0mm
  • 製品質量:0.02kg
  • 摘要:MBC-131、-331、-332のカバーノックアウト用

※ この製品は配線保護用の製品で、防水効果はありませんのでご注意ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP14-36UG

10

1パック

2個入り

1,109( 1,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

配線保護用のグロメット。
【特長】
・MBCシリーズのカバーノックアウト用です
【用途】
・露出配線時のケーブル保護にご使用ください

カタログ

 

BP14-36UGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP14-UG グロメットの型番BP14-36UGのページです。
型番BP14-36UGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP14-UG グロメット

BP14-UG グロメット

    エスシーロック 難燃タイプ SCLシリーズ

    エスシーロック 難燃タイプ SCLシリーズ

      THA45シームレス型ケーブルグランド

      THA45シームレス型ケーブルグランド

        エスシーロック 難燃タイプ SCTタイプ

        エスシーロック 難燃タイプ SCTタイプ

          ブッシング(フェノール樹脂)

          ブッシング(フェノール樹脂)

            ケーブル用サドル(10個)

            ケーブル用サドル(10個)

              メーカー 日東工業 星和電機 タカチ電機工業 星和電機 エスコ エスコ
              通常価格 1,109円 157円 383円 380円 1,130円 770円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              種類 関連部品 - - - - -
              取付適正板厚(mm) t3.0 - - - - -
              色彩又は表面処理 - - - - -
              本体材質 EPDM - - - - -
              備考 MBC-131、-331A、-332のカバーノックアウト - - - - -

              BP14-UG グロメットのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              ノックアウト部の保護
              評価 4.0満足度:4.02023/04/03
              ノックアウト部のケーブル保護はもちろん、使わなくなったノックアウト部に取り付けて異物侵入を防止しています。ちょっと割高かなと思いますが。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました