(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)

THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,322円
税込単価
66,354円

設置スペースの狭い場所への取付けに最適なHUB収納キャビネット(省スペース壁掛...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法W 横(幅)(mm):
    500
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    570
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    230
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    その他開閉形状
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    ライトベージュ(5Y7/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.5
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 代表規格:
    なし

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

THE-K/HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)の詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

  • JIS/JAS規格に規定された最も放散量の少ない木材を使用(平均値 0.3mg/L/最大値 0.4mg/L)。
  • 設置場所:屋内
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • 材質:鉄/アルミ
  • 取付基板:19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
  • キャビネット板厚:ボデー1.6mm カバー1.5mm(アルミ製)
  • ハンドル:コインロック(キーNo.N200/2コ)
  • 扉形式:カバー方式

製品仕様

(単位:mm)

製品の外形図

製品の外形図

製品の分解図

製品の分解図

品名記号外形寸法取付可能ユニット製品質量
kg
A(ヨコ)B(タテ)C(フカサ)
THE23-557K5005702304U11.6
  • ※ U=44.45

使用上の注意

  • ※ キャビネットへの取付機器容量は全機種30kg以下です。

機器取り付けの際、許容質量を超えて取付けると、マウントユニットが変形/落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。

  • ※ 十分な強度のある壁面に確実に固定してください。

強度が十分でない場合、キャビネットが落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THE23-557K

10

1個

60,322( 66,354円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

設置スペースの狭い場所への取付けに最適なHUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)。
【特長】
・換気口面積が大きいため優れた自然換気効率。
・カバーは取外し可能なため、優れた機器収納およびメンテナンス性を発揮。
・カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線の作業性が向上。
・ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装。
・カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で大きな放熱面積。
・カバーにアルミを採用し軽量。
・キャビネット工業会の環境指針(CA-G04)適合。
・粉体塗装。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

THE23-557Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)の型番THE23-557Kのページです。
型番THE23-557Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)

THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)

    軽施工HUBボックス(スリットタイプ) KHBSシリーズ

    軽施工HUBボックス(スリットタイプ) KHBSシリーズ

      軽施工キャビネット KVH

      軽施工キャビネット KVH

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FTDシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FTDシリーズ

          熱機器収納キャビネット FXHシリーズ

          熱機器収納キャビネット FXHシリーズ

            熱機器収納キャビネット BXHシリーズ

            熱機器収納キャビネット BXHシリーズ

              放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

              放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

                【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス

                【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス

                  【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOSXシリーズ

                  【穴加工対応】ステンレス 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOSXシリーズ

                    SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

                      B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

                        FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用)

                        FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用)

                          機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

                          機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

                            メーカー 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 60,322円 47,222円 7,532円 - 8,994円 8,989円 34,598円 24,062円 41,323円 65,166円 11,720円 30,704円 7,195円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   3日目   2日目~   8日目   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法W 横(幅)(mm) 500 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 570 650 - - - - - - - - - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 230 - - - - - - - - 200 - - -

                            THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました