(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SOE35-78
【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット ステンレスヤガイヨウジリツキャビネット

【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット SOE35-78

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
313,240円
税込単価
344,564円

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用!【特長】・材質にステンレス(SUS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SOE35-78 の仕様・寸法情報

商品仕様

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

製品仕様

SOE・ステンレス屋外用自立制御盤キャビネットの製品イメージ

SOE・ステンレス屋外用自立制御盤キャビネットの製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

製品仕様

設置場所屋外
IP規格片扉IP44/両扉IP43
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚扉1.5mm ボデー1.5mm 基台3.0mm/扉2.0mm ボデー2.0mm 基台3.0mm
ハンドルステンレス防水平面ハンドル小(H-85S)(キーNo.N200:2コ)
ステンレス防水平面ハンドル大(H-87S)(キーNo.N200:2コ)
構造水切、防塵・防水パッキン付

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

品名記号扉形式寸法外形寸法アイボルト含寸法鉄製基板寸法有効フカサ製品質量kg
ヨコタテフカサタテタテヨコタテ
SOE35-78片扉70080035088093162072033343
SOE35-710片扉7001,0003501,0801,13162092032552
SOE35-712片扉7001,2003501,2801,3316201,12032558
SOE35-714片扉7001,4003501,4801,5315801,28032581
SOE35-716片扉7001,6003501,6801,7315801,48032591
SOE35-719片扉7001,9003501,9802,0315801,780325106
SOE35-1016両扉1,0001,6003501,6801,7318801,480325125
SOE35-1019両扉1,0001,9003501,9802,0318801,780325144
SOE35-1216両扉1,2001,6003501,6801,7311,0801,480325145
SOE35-1219両扉1,2001,9003501,9802,0311,0801,780325167
SOE35-1416両扉1,4001,6003501,6801,7311,2801,480325164
SOE35-1419両扉1,4001,9003501,9802,0311,2801,780325190
 
  • ※ ◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ ★両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより53mm引いた寸法となります。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
保護機能(耐環境性)
板厚(本体)(mm)
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SOE35-78

700
880
IP44
1.5
片扉
10

1個

313,240( 344,564円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用!
【特長】
・材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。
・扉裏面およびボデー側面には溶接ナットが付いていますので配線、機器の取付けに便利です。

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

 

SOE35-78で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネットの型番SOE35-78のページです。
型番SOE35-78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

              【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ500mm 板厚(中板)(mm)2.3

              【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ500mm 板厚(中板)(mm)2.3

                【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                  【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

                  【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

                    OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

                    OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

                      EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                      EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                        SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          自立盤用キャビネット Jシリーズ

                          自立盤用キャビネット Jシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 313,240円 82,370円 41,020円 105,169円 95,502円 48,306円 102,805円 120,557円 105,455円 92,128円 121,106円 302,261円 47,474円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   7日目   2日目   3日目~  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 350 250 350 400 500 350 500 400 250 - 350 350 -
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SOE35-1016
                            SOE35-1019
                            SOE35-1216
                            SOE35-1219
                            SOE35-1416
                            SOE35-1419
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 板厚(本体)
                            (mm)
                            扉形式

                            639,376円

                            ( 703,314円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1010001680IP432両扉

                            724,341円

                            ( 796,775円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1010001980IP432両扉

                            700,894円

                            ( 770,983円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1012001680IP432両扉

                            786,510円

                            ( 865,161円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1012001980IP432両扉

                            761,354円

                            ( 837,489円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1014001680IP432両扉

                            894,982円

                            ( 984,480円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1014001980IP432両扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました