(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHO-34B
SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付) シュウゴウケイキバンキャビネット

SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付) SHO-34B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,665円
税込単価
106,332円

電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。【特長】・粉体...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    その他開閉形状
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15/25
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    3枚扉
  • 板厚(中板)詳細(mm):
    25(計器部)、15(スイッチ部)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SHO-34B の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 設置場所:屋外
  • IP規格:IP44
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • 材質:鉄
  • 取付基板:木製基板(計器部25mm スイッチ部15mm)
  • キャビネット板厚:扉1.6mm ボデー1.6mm
  • ハンドル:主幹スイッチ部 封印付キーハンドル (H-26N)
  • 計器部 (H-27N)
  • 分岐スイッチ部 キーハンドル (H-24N)
  • ハンドル(H-28) タテ寸法 1300mm以下:1 コ
  • ハンドル(H-28) タテ寸法 1600mm以上:2 コ
  • 扉形式:3枚扉
  • 構造:水切・防水・防塵パッキン付

分解図

分解図

分解図

製品仕様

品名記号摘要寸法 mm外形寸法 mm取付スペース製品質量 kg
ヨコタテフカサタテ
SHO-34B単(三)相 3線式 30A 4回路用900700200730〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×4〔MCB 3P 100A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×438.8
SHO-34BC単(三)相 3線式 30A 4回路用900700200730〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×4〔MCB 3P 100A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×438.8
SHO-36B単(三)相 3線式 30A 6回路用9001,0002001,030〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×6〔MCB 3P 100A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×651.7
SHO-36BC単(三)相 3線式 30A 6回路用9001,0002001,030〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×6〔MCB 3P 100A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×651.7
SHO-38B単(三)相 3線式 30A 8回路用9001,3002001,330〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×8〔MCB 3P 200A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×864.6
SHO-38BC単(三)相 3線式 30A 8回路用9001,3002001,330〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×8〔MCB 3P 200A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×864.6
SHO-310B単(三)相 3線式 30A 10回路用9001,6002001,630〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×10〔MCB 3P 200A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×1079.0
SHO-310BC単(三)相 3線式 30A 10回路用9001,6002001,630〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×10〔MCB 3P 200A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×1079.0
SHO-312B単(三)相 3線式 30A 12回路用1,3001,3002001,330〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×12〔MCB 3P 200A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×1288.9
SHO-312BC単(三)相 3線式 30A 12回路用1,3001,3002001,330〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×12〔MCB 3P 200A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×1288.9
SHO-315B単(三)相 3線式 30A 15回路用1,3001,6002001,630〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×15〔MCB 3P 300A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×15108.7
SHO-315BC単(三)相 3線式 30A 15回路用1,3001,6002001,630〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×15〔MCB 3P 300A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×15108.7
SHO-320B単(三)相 3線式 30A 20回路用1,5001,6002001,630〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×20〔MCB 3P 300A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×20126.0
SHO-320BC単(三)相 3線式 30A 20回路用1,5001,6002001,630〔WHM 単(三)相 3線式 30A〕×20〔MCB 3P 300A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×20126.0
  • ※ 外形寸法、取付位置、計器の取付スペースなどにつきましては、電力会社により異なる場合がありますので別途内線規程などでご確認ください。

使用上の注意

〇:実用に耐える。/×:使用に適さない(ヒビが発生する恐れがあります)。

  • 薬品、油の種類や設置場所の環境条件により差が生じる場合がある。使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してから使用する。
項目性能
弱酸
強酸×
弱アルカリ
強アルカリ
アルコール
ベンジン×
ガソリン×
灯油×
シンナー×
四塩化炭素×
切削油×
有機溶剤×
  • ※ ガラス面に強い衝撃を与えないでください。ガラスの落下やガラスが割れて怪我の原因になります。
  • ※ ドアの取付面に凸凹がある製品には使用しないでください。所定のIP性能が得られない恐れがあります。
  • ※ 使用するねじは指定されたものを使用してください。 取付けに際して、ねじを適正トルクにて締付けてください。ねじの締付が不十分な場合、落下や破損、所定のIP性能が得られないなどの原因になります。また、締め付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。
ねじの呼び適正締付トルク N・m
M41.5~2.0

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHO-34B

900
730
ライトベージュ(5Y7/1)
10

1個

96,665( 106,332円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。
【特長】
・粉体塗装。
・検針窓はオリーブ色でネームシールを付属。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

SHO-34Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)の型番SHO-34Bのページです。
型番SHO-34Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

    SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

    SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

      SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

      SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

        SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

        SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

              集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

                集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

                集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

                  SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                  SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                    OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                        テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                          TB-M テナントキャビネット

                          TB-M テナントキャビネット

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 96,665円 131,835円 144,242円 102,766円 118,405円 91,822円 86,940円 82,356円 217,663円 36,154円 91,871円 27,897円 33,802円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目~   3日目~   2日目   2日目~   2日目   9日目   2日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル その他開閉形状 ハンドル その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHO-312BC
                            SHO-315B
                            SHO-315BC
                            SHO-34BC
                            SHO-36B
                            SHO-36BC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            塗装色

                            241,544円

                            ( 265,698円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1013001330クリーム(2.5Y9/1)

                            265,376円

                            ( 291,914円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1013001630ライトベージュ(5Y7/1)

                            265,376円

                            ( 291,914円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1013001630クリーム(2.5Y9/1)

                            96,665円

                            ( 106,332円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10900730クリーム(2.5Y9/1)

                            144,242円

                            ( 158,666円 )
                            1個 -

                            2日目

                            109001030ライトベージュ(5Y7/1)

                            144,242円

                            ( 158,666円 )
                            1個 -

                            2日目

                            109001030クリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました