(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCL12-22
【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス ステンレスSCLガタボックス

【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス SCL12-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,204円 17,682円
税込単価
29,924円 19,450円

SCLタイプは、コーナーハンドルタイプの高気密ステンレス制御ボックス。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら

SCL12-22 の仕様・寸法情報

商品仕様

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

SCL ステンレスSCL形ボックス

SCL ステンレスSCL形ボックス
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
取付基板鉄板基板(1.6mm)
キャビネット板厚扉 1.2mm ボデー 1.2mm
ハンドルIPハンドル:コーナータイプ
扉形式片扉

この商品の特徴

保護等級 屋内・屋外兼用 IP65

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会規格及び環境指針適合

キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

ステンレス製

 

分解図

アースねじ(M6)/鉄製基板(方眼目盛付)/パッキン/扉/ハンドル/溶接ボルト(M5)

 

アースねじ(M6)/鉄製基板(方眼目盛付)/パッキン/扉/ハンドル/溶接ボルト(M5)

 

この商品の寸法図

寸法図

フカサ : 120mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SCL12-1521502001201001501042.2
SCL12-1531503001201002501042.9
SCL12-222002001201501501042.7
SCL12-2252002501201502001043.1
SCL12-232003001201502501043.6
SCL12-242004001201503501044.5
SCL12-2522502001202001501043.1
SCL12-2532503001202002501044.3
SCL12-323002001202501501043.6
SCL12-3253002501202502001044.3
SCL12-333003001202502501044.9
SCL12-343004001202503501046.2
SCL12-434003001203502501046.2
SCL12-444004001203503501047.9

フカサ : 160mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SCL16-1521502001601001501442.5
SCL16-15251502501601002001442.9
SCL16-222002001601501501443.0
SCL16-2252002501601502001443.5
SCL16-232003001601502501444.0
SCL16-242004001601503501445.1
SCL16-2522502001602001501443.5
SCL16-25252502501602002001444.1
SCL16-2532503001602002501444.7
SCL16-323002001602501501444.0
SCL16-3253002501602502001444.7
SCL16-333003001602502501445.5
SCL16-343004001602503501446.8
SCL16-353005001602504501448.2
SCL16-35253502501603002001445.3
SCL16-434003001603502501446.8
SCL16-444004001603503501448.6
SCL16-4540050016035045014410.3
SCL16-5450040016045035014410.3

フカサ : 200mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SCL20-232003002001502501844.5
SCL20-333003002002502501846.0
SCL20-343004002002503501847.4
SCL20-353005002002504501848.9
SCL20-434003002003502501847.4
SCL20-4354003502003503001848.4
SCL20-444004002003503501849.3
SCL20-4540050020035045018411.1
SCL20-5450040020045035018411.1

フカサ : 250mm

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
SCL25-333003002502502502346.6
SCL25-343004002502503502348.2
SCL25-434003002503502502348.2
SCL25-4440040025035035023410.2
SCL25-4540050025035045023412.0
SCL25-5450040025045035023412.0
  • ※ 壁掛け専用キャビネットです。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCL12-22

200
200
120
10

1個

27,204円

17,682

( 19,450円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SCLタイプは、コーナーハンドルタイプの高気密ステンレス制御ボックス。
【特長】
・材質にステンレス(SUS304)のミラー仕上を使用。
・IP65の高気密。
・ボデーコーナー合わせ部は全溶接。
・コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能。
・ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザイン。
・タテ寸法350mm以上の製品についてはハンドルが2ヶ所。
【用途】
・屋内用屋外兼用高IPタイプ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

 

SCL12-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックスの型番SCL12-22のページです。
型番SCL12-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス

【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス

    【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

    【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

      【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

      【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

        【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

        【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

          CL-U CL形ボックス(防水・防塵構造)・国際規格認証タイプ

          CL-U CL形ボックス(防水・防塵構造)・国際規格認証タイプ

            SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

            SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

              【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

              【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

                CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                  RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

                  RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

                    【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

                    【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

                      【穴加工対応】D形デスクキャビネット(防水・防塵パッキン付)

                      【穴加工対応】D形デスクキャビネット(防水・防塵パッキン付)

                        【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                          SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 24,062円 19,141円 84,649円 60,411円 7,732円 75,694円 20,380円 15,741円 28,818円 11,841円 68,836円 60,418円 67,625円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   3日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応
                            開閉形状 サイドハンドル ネジ止め ハンドル パチン錠 サイドハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 スナップラッチ
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 - 鉄製 - 鉄製 鉄製 鉄製

                            【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCL12-152
                            SCL12-153
                            SCL12-225
                            SCL12-23
                            SCL12-24
                            SCL12-252
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            24,142円

                            ( 26,556円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10150200120

                            24,068円

                            ( 26,475円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -150300120

                            24,062円

                            ( 26,468円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10200250120

                            24,154円

                            ( 26,569円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10200300120

                            28,923円

                            ( 31,815円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10200400120

                            24,062円

                            ( 26,468円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10250200120

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました