(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ORM20-55A
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) マドツキセイギョバンキャビネット

ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) ORM20-55A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,715円
税込単価
42,587円

水切構造、防塵・防水パッキン付の窓付屋外用制御盤キャビネット【特長】・機器、計...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は穴加工サービス、特注お見積もりに対応しておりません。
    対応商品につきましては(>>こちら)「サービス対象品の一覧はこちら」 をご確認ください。

ORM20-55A の仕様・寸法情報

商品仕様

ORM-A・窓付屋外用制御盤キャビネット

ORM-A・窓付屋外用制御盤キャビネット
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
 LB色(日塗工H25-70B)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
クリーム色(日塗工H22-90B)
材 質
取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚扉1.6mm ボデー1.6mm メーターパネル1.6mm
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ)
扉形式片扉または両扉

この商品の特長

保護等級 屋外用 IP44
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会環境指針適合
キャビネット工業会の環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

塗装性能(塩水噴霧)1,000h
JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性1,000h: 重耐塩仕様。

  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。

塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h
JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。

  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。

鍵番号違い対応
組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。

粉体塗装
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

分解図(ORM-A)

ボデー/接地端子(M8)/鉄製基板/メーターパネル/防水平面ハンドル(H-85)/監視窓/パッキン/蝶番/扉

ボデー/接地端子(M8)/鉄製基板/メーターパネル/防水平面ハンドル(H-85)/監視窓/パッキン/蝶番/扉。

この商品の寸法図

寸法図
 

D 奥行(厚み) : 200mm

品名記号扉形式寸法 mm外形寸法
mm
基板寸法 mm窓寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
W 横(幅)H 縦(高さ)D 奥行(厚み)H 縦(高さ)ヨコタテヨコタテ
ORM20-45A片扉40050020053032042026514518218.1
ORM20-45AC片扉40050020053032042026514518218.1
ORM20-55A片扉50050020053042042031514518221.2
ORM20-55AC片扉50050020053042042031514518221.2
ORM20-56A片扉50060020063042052036516518224.2
ORM20-56AC片扉50060020063042052036516518224.2
ORM20-57A片扉50070020073042062036516518226.9
ORM20-57AC片扉50070020073042062036516518226.9
ORM20-58A片扉50080020083042072036516518229.5
ORM20-58AC片扉50080020083042072036516518229.5
ORM20-58HA片扉50080020083042072035031018232.0
ORM20-58HAC片扉50080020083042072035031018232.0
ORM20-59A片扉50090020093042082036516518232.2
ORM20-59AC片扉50090020093042082036516518232.2
ORM20-65A片扉60050020053052042041514518224.3
ORM20-65AC片扉60050020053052042041514518224.3
 

D 奥行(厚み) : 250mm

品名記号扉形式寸法 mm外形寸法
mm
基板寸法 mm窓寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
W 横(幅)H 縦(高さ)D 奥行(厚み)H 縦(高さ)ヨコタテヨコタテ
ORM25-56A片扉50060025063042052036516523226.3
ORM25-56AC片扉50060025063042052036516523226.3
ORM25-58HA片扉50080025083042072035031023234.8
ORM25-58HAC片扉50080025083042072035031023234.8
ORM25-68A片扉60080025083052072041521523236.4
ORM25-68AC片扉60080025083052072041521523236.4
ORM25-68HA片扉60080025083052072041031023239.5
ORM25-68HAC片扉60080025083052072041031023239.5
ORM25-69A片扉60090025093052082041521523240.6
ORM25-69AC片扉60090025093052082041521523240.6
ORM25-610HA片扉6001,0002501,03052092041031022646.3
ORM25-610HAC片扉6001,0002501,03052092041031022646.3
ORM25-75A片扉70050025053062042041514523229.7
ORM25-75AC片扉70050025053062042041514523229.7
ORM25-76A片扉70060025063062052041516523233.6
ORM25-76AC片扉70060025063062052041516523233.6
ORM25-78HA片扉70080025083062072041031023244.2
ORM25-78HAC片扉70080025083062072041031023244.2
ORM25-710A片扉7001,0002501,03062092046521522649.7
ORM25-710AC片扉7001,0002501,03062092046521522649.7
ORM25-710HA片扉7001,0002501,03062092046531022651.8
ORM25-710HAC片扉7001,0002501,03062092046531022651.8
ORM25-712A片扉7001,2002501,2306201,12046521522657.1
ORM25-712AC片扉7001,2002501,2306201,12046521522657.1
ORM25-712HA片扉7001,2002501,2306201,12046531022659.2
ORM25-712HAC片扉7001,2002501,2306201,12046531022659.2
ORM25-86A片扉80060025063072052041516523237.1
ORM25-86AC片扉80060025063072052041516523237.1
ORM25-106-2A両扉1,000600250630920520365165★22644.7
ORM25-106-2AC両扉1,000600250630920520365165★22644.7
ORM25-127-2A両扉1,2007002507301,120620415165★22657.8
ORM25-127-2AC両扉1,2007002507301,120620415165★22657.8
 

D 奥行(厚み) : 300mm

品名記号扉形式寸法 mm外形寸法
mm
基板寸法 mm窓寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
W 横(幅)H 縦(高さ)D 奥行(厚み)H 縦(高さ)ヨコタテヨコタテ
ORM30-129-2A両扉1,2009003009301,120820415215★27673.4
ORM30-129-2AC両扉1,2009003009301,120820415215★27673.4
  • ※ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ ★両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。
  • ※ 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
扉形式
窓寸法(ヨコ)
窓寸法(タテ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ORM20-55A

500
530
200
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
315mm
145mm
10

1個

38,715( 42,587円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水切構造、防塵・防水パッキン付の窓付屋外用制御盤キャビネット
【特長】
・機器、計器類の監視が可能。
・施錠可能な防水平面ハンドルを採用(キー№N200)。
・メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能(20mmピッチ)。
・メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用。
【用途】
・屋外用、防塵・防水形キャビネット、窓付きタイプ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は穴加工サービス、特注お見積もりに対応しておりません。
    対応商品につきましては(>>こちら)「サービス対象品の一覧はこちら」 をご確認ください。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

 

ORM20-55Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)の型番ORM20-55Aのページです。
型番ORM20-55Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

    【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

    【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

      RAM-A RAM形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

      RAM-A RAM形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

        【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

        【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

          窓付制御盤キャビネット

          窓付制御盤キャビネット

            【穴加工対応】OAS・OAB 屋外用小型ボックス

            【穴加工対応】OAS・OAB 屋外用小型ボックス

              SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

              SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

                ステンレス製窓付盤キャビネット

                ステンレス製窓付盤キャビネット

                  SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    【穴加工対応】SO-A・SO-SA ステンレスボックス

                    【穴加工対応】SO-A・SO-SA ステンレスボックス

                      【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                      【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                        OM-B 引込計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付、屋根付)

                        OM-B 引込計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付、屋根付)

                          【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

                          【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 38,715円 84,649円 31,125円 84,527円 33,075円 5,909円 75,694円 87,143円 65,166円 9,069円 60,411円 24,034円 4,823円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目~   2日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 - Web設計対応 非対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル パチン錠 その他開閉形状 スナップラッチ
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 - 鉄製 鉄製 木製 - 鉄製 木製 木製

                            ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ORM-A
                            ORM20-45A
                            ORM20-45AC
                            ORM20-55AC
                            ORM20-56A
                            ORM20-56AC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 扉形式 窓寸法(ヨコ) 窓寸法(タテ)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            38,720円

                            ( 42,592円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10400530200ライトベージュ(5Y7/1)片扉265mm145mm

                            38,720円

                            ( 42,592円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10400530200クリーム(2.5Y9/1)片扉265mm145mm

                            38,715円

                            ( 42,587円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10500530200クリーム(2.5Y9/1)片扉315mm145mm

                            42,195円

                            ( 46,415円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10500630200ライトベージュ(5Y7/1)片扉365mm165mm

                            42,195円

                            ( 46,415円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10500630200クリーム(2.5Y9/1)片扉365mm165mm

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました