計器を収納するソフトなデザインの化粧ボックス!【特長】・全関東電気工事協会優良...
MBS-131Aの外観
MBS-132Aの外観
MBS-331DBAの外観
化粧ボックスの外形図
材質 | MBS-131A~332A:基板・カバー/ポリスチレン樹脂 MBS-131DBA・331DBA:基板・カバー/PC+ABS樹脂 |
---|---|
色彩 | ボデー・カバー/アイボリー色(5Y9/1)・ダークブラウン色(10YR4/1)、窓枠/ダークスモーク色 |
板厚 | 基板3.0~4.0mm ボデー3.0~3.5mm |
難燃性 | MBS-131A~332A:V-0※ MBS-131DBA・331DBA:5VB※ ※窓枠の難燃性はV-2です。 |
(単位:mm)
品名記号 | 適用電力量計 | 外形寸法 | 製品質量 kg | 都市再生機構 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ||||
MBS-131A | 単相2線式・単(三)相3線式30A 1コ用 | 230 | 360 | 135 | 1.3 | EF-104-1対応品 |
MBS-331A | 単(三)相3線式120A 1コ用 | 260 | 420 | 135 | 1.8 | EF-104-3対応品 |
MBS-132A | 単相2線式・単(三)相3線式30A 2コ用 | 450 | 360 | 135 | 2.2 | EF-104-2対応品 |
MBS-332A | 単(三)相3線式120A 2コ用 | 500 | 420 | 135 | 2.8 | EF-104-4対応品 |
(単位:mm)
品名記号 | 適用電力量計 | 外形寸法 | 製品質量 kg | 都市再生機構 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ||||
MBS-131DBA | 単相2線式・単(三)相3線式30A 1コ用 | 230 | 360 | 135 | 1.3 | EF-104-1対応品 |
MBS-331DBA | 単(三)相3線式120A 1コ用 | 260 | 420 | 135 | 1.8 | EF-104-3対応品 |
Loading...
計器を収納するソフトなデザインの化粧ボックス!
【特長】
・全関東電気工事協会優良機材推奨認定品
・ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。
・封印が可能です。
【用途】
・アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅などにも適しています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
MBS-331Aで型番確定
MBS 化粧ボックスの型番MBS-331Aのページです。
型番MBS-331Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MBS-131A |
MBS-131DBA |
MBS-132A |
MBS-331DBA |
MBS-332A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 外形寸法W 横(幅) | 外形寸法H 縦(高さ) | 塗装色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,408円 ( 4,849円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 230 | 360 | アイボリー/ダークスモーク | |
4,408円 ( 4,849円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 230 | 360 | ダークブラウン/ダークスモーク | |
6,147円 ( 6,762円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 450 | 360 | アイボリー/ダークスモーク | |
5,653円 ( 6,218円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 260 | 420 | ダークブラウン/ダークスモーク | |
9,893円 ( 10,882円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 500 | 420 | アイボリー/ダークスモーク |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
評価 4.2
通常価格(税別): 1,292円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能