単体機器の増設用収納ボックス。【特長】・本体上部、左右側面にはノックアウト(F...
FP-0の外観
FP-1の外観
FP-2の外観
FP-B2の外観
ブレーカ取付例
屋内用FPボックスの外形図
(単位:mm)
品名記号 | 外形寸法(半埋込寸法) | 木製基板寸法 | 有効フカサ | 製品質量 kg | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
FP-0 | 140 | 230 | 70 | 90 | 150 | 44 | 0.4 | 木製基板×1 |
FP-1 | 160 | 310 | 74 | 90 | 210 | 44.5 | 0.6 | 木製基板×1※1 (鉄製基板への交換が可能です。) |
FP-2 | 280 | 310 | 70 | 90 | 210 | 44 | 0.9 | 木製基板×2 |
FP-B2 | 280 (260) | 320 (300) | 75 (30) | 200 | 180 | 47 | 0.9 | 木製基板×1※1 (鉄製基板への交換が可能です。) |
・ FP-B2の外観はHPB形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
※1. 協約形ブレーカ取付けには鉄製基板への変更が必要ですので、別途ご用命ください。
Loading...
単体機器の増設用収納ボックス。
【特長】
・本体上部、左右側面にはノックアウト(FP-B2は上部のみ)が、背面には配線用穴が設けてある。
【用途】
・分散電源用ブレーカ、深夜電力機器用ブレーカ、各種情報通信機器の組込などに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
FP-0で型番確定
FP 屋内用FPボックスの型番FP-0のページです。
型番FP-0に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
評価 4.2
通常価格(税別): 1,292円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能