(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
121,106円 ~ 325,680円
税込価格
133,217円 ~ 358,248円

大型設備に適した連結自立制御盤キャビネット【特長】・機能性・デザイン性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    350
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    ライトベージュ(5Y7/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 設置場所:屋内
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • 材質:鉄
  • 取付基板:鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • キャビネット板厚:扉2.3mm ボデー2.3mm 基台3.2mm~4.5mm 下面開口プレート1.6mm
  • ハンドル:防水平面ハンドル(大)H-87 (キーNo.N200:2コ)

分解図(EL-ROA)

分解図

分解図

注意・禁止事項

吊り上げ時のイメージ

吊り上げ時のイメージ

  • ※ 吊り上げる場合は、必ず4ヶ所(アイボルト2個付きのものは2か所)で吊り上げ、45°以上の角度で均一な荷重にしてください。45°未満の吊り上げ角度、使用荷重オーバーは落下の恐れがあります。
  • ※ キャビネットを連結した状態での吊り上げ作業は行わないでください。変形、落下し、怪我をする可能性があります。
アイボルト径使用荷重
M122.16kN(220kgf)
M164.41kN(450kgf)

製品仕様

品名記号扉形式寸法mm外形寸法mmアイボルト含寸法タテ
mm
基板寸法mm有効フカサ
mm※1
製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
EL35-716ROA片扉7001,6003501,6501,7015801,480324102
EL35-719ROA片扉7001,9003501,9502,0015801,780324117
EL35-816ROA片扉8001,6003501,6501,7016801,480324114
EL35-819ROA片扉8001,9003501,9502,0016801,780324130
EL35-821ROA片扉8002,1003502,1502,2016801,980315142
EL35-1016ROA両扉1,0001,6003501,6501,7018801,480※2324143
EL35-1019ROA両扉1,0001,9003501,9502,0018801,780※2324164
EL35-1021ROA両扉1,0002,1003502,1502,2018801,980※2315179
EL35-1216ROA両扉1,2001,6003501,6501,7011,0801,480※2324164
EL35-1219ROA両扉1,2001,9003501,9502,0011,0801,780※2324188
EL35-1221ROA両扉1,2002,1003502,1502,2011,0801,980※2315206
  1. ※1有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
  2. ※2両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。

使用上の注意

設置上の注意

設置上の注意

  • ※ キャビネット盤内の取付機器の設置位置や重量等により、地震、台風時に転倒の恐れがあります。所定のアンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。転倒防止の処理がされていませんと、キャビネットが転倒し、機器の故障やケガの原因になる可能性があります。
  • ※ 基台底面のアンカーボルト取付用穴 4-φ20(直径20mm)を使用し、M16またはM12のアンカーボルトにて床面に固定してください。
-最小埋め込み深さ(L)
ボルト径 M1670mm
ボルト径 M1260mm
  • ※ キャビネットを自立させた状態で扉を開ける際には、レーン/アンカー等で固定したのを確認してから扉を開けてください。 固定せずに扉を開けますと、扉の重みでキャビネットが前倒れし、ケガや事故の原因となります。
  • ※ 感電防止のため、必ず接地(アース)してください。
  • ※ フカサ寸法250の製品については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。キャビネットが転倒し、機器の故障やケガの原因になる可能性があります。
  • ※ 下面開口プレートに機器や物を載せたり、人が乗ることはやめてください。下面開口プレートの変形やケガの原因になる可能性があります。
  • ※ アングル等を使って設置面を上げる際は、下側からキャビネット内部に水が浸入する恐れがあります。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
1650
両扉
10

1個

181,062( 199,168円 )

7日目

1000
1950
両扉
10

1個

240,429( 264,472円 )

7日目

1000
2150
両扉
10

1個

277,607( 305,368円 )

7日目

1200
1650
両扉
10

1個

230,304( 253,334円 )

7日目

1200
1950
両扉
10

1個

278,360( 306,196円 )

7日目

1200
2150
両扉
10

1個

325,680( 358,248円 )

7日目

700
1650
片扉
10

1個

121,106( 133,217円 )

7日目

700
1950
片扉
10

1個

179,002( 196,902円 )

7日目

800
1650
片扉
10

1個

155,223( 170,745円 )

7日目

800
1950
片扉
10

1個

203,077( 223,385円 )

7日目

800
2150
片扉
10

1個

241,553( 265,708円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型設備に適した連結自立制御盤キャビネット
【特長】
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています
・左側面開口形式、右側面開口形式、両側面開口形式の3種類の組合わせで、様々な連結が可能です
・開口部が大きく配線が容易です
・天面には照明パネルの取付けが可能です
・利用度が高く実用的なスチール製図面ホルダを採用しています
・粉体塗装

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

    EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

    EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

      自立盤用キャビネット Jシリーズ

      自立盤用キャビネット Jシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル RJSAシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル RJSAシリーズ

          【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

          【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

              【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

              【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

                【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ500mm 板厚(中板)(mm)2.3

                【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ500mm 板厚(中板)(mm)2.3

                  【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

                  【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

                    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

                        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

                          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

                          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

                            メーカー 日東工業 日東工業 河村電器産業 ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 121,106円 121,106円 47,474円 - 313,240円 120,557円 48,306円 102,805円 105,455円 82,370円 41,020円 105,169円 95,502円
                            通常出荷日 7日目   7日目   3日目~   3日目   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 350 350 - - 350 400 350 500 250 250 350 400 500
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました