(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EL35-716LOA
EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式) レンケツジリツバンキャビネット

EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式) EL35-716LOA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
121,106円
税込単価
133,217円

大型設備に適した連結自立制御盤キャビネット。【特長】・粉体塗装。・機能性やデザ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    350
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    ライトベージュ(5Y7/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

EL35-716LOA の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 設置場所:屋内
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • 材質:鉄
  • 取付基板:鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • キャビネット板厚:扉2.3mm ボデー2.3mm 基台3.2~4.5mm 下面開口プレート1.6mm
  • ハンドル:防水平面ハンドル(大)H-87 (キーNo.N200:2コ)

分解図

EL-LOA・連結自立制御盤キャビネット・左側面開口形式の分解図

EL-LOA・連結自立制御盤キャビネット・左側面開口形式の分解図

製品仕様

品名記号扉形式寸法 mm外形寸法
mm
アイボルト含寸法タテ
mm
基板寸法 mm有効フカサ
mm※1
製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
EL35-716LOA片扉7001,6003501,6501,7015801,480324102
EL35-719LOA片扉7001,9003501,9502,0015801,780324117
EL35-816LOA片扉8001,6003501,6501,7016801,480324114
EL35-819LOA片扉8001,9003501,9502,0016801,780324130
EL35-821LOA片扉8002,1003502,1502,2016801,980315142
EL35-1016LOA両扉1,0001,6003501,6501,7018801,480※2324143
EL35-1019LOA両扉1,0001,9003501,9502,0018801,780※2324164
EL35-1021LOA両扉1,0002,1003502,1502,2018801,980※2315179
EL35-1216LOA両扉1,2001,6003501,6501,7011,0801,480※2324164
EL35-1219LOA両扉1,2001,9003501,9502,0011,0801,780※2324188
EL35-1221LOA両扉1,2002,1003502,1502,2011,0801,980※2315206
  1. ※1有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
  2. ※2両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。

注意・禁止事項

吊し上げ時の注意 イメージ図

吊し上げ時の注意 イメージ図

  • 本製品を吊り上げる場合には、必ず4ヶ所(アイボルト2個付きのものは2ヶ所)で吊り上げ、45°以上の角度で均一な荷重にしてください。45°未満の吊り上げ角度、使用荷重オーバーは落下の恐れがあります。
  • キャビネットを連結した状態での吊り上げ作業は行わないでください。変形、落下しケガをする可能性があります。
  • ※ アイボルト仕様荷重(45°吊り(2個付き))
アイボルト径使用荷重
M122.16kN(220kgf)
M164.41kN(450kgf)

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EL35-716LOA

700
1650
片扉
10

1個

121,106( 133,217円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型設備に適した連結自立制御盤キャビネット。
【特長】
・粉体塗装。
・機能性やデザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用。
・左側面開口形式、右側面開口形式、両側面開口形式の3種類の組合わせで、様々な連結が可能。
・開口部が大きく配線が容易。
・天面にはオプション、照明パネルの取付けが可能。
・利用度が高く実用的なスチール製図面ホルダを採用。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

EL35-716LOAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)の型番EL35-716LOAのページです。
型番EL35-716LOAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

    EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

    EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

      【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

      【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

        【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

        【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

          【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ500mm 板厚(中板)(mm)2.3

          【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ500mm 板厚(中板)(mm)2.3

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

              【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

              【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                  【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

                  【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

                    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

                    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

                      【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

                      【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

                        OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

                        OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

                          SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 121,106円 121,106円 105,455円 120,557円 102,805円 48,306円 82,370円 41,020円 105,169円 95,502円 313,240円 92,128円 302,261円
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 350 350 250 400 500 350 250 350 400 500 350 - 350
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EL35-1216LOA
                            EL35-1219LOA
                            EL35-1221LOA
                            EL35-719LOA
                            EL35-816LOA
                            EL35-819LOA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            扉形式

                            230,304円

                            ( 253,334円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1012001650両扉

                            278,360円

                            ( 306,196円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1012001950両扉

                            325,680円

                            ( 358,248円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1012002150両扉

                            179,002円

                            ( 196,902円 )
                            1個 -

                            7日目

                            107001950片扉

                            155,223円

                            ( 170,745円 )
                            1個 -

                            7日目

                            108001650片扉

                            203,077円

                            ( 223,385円 )
                            1個 -

                            7日目

                            108001950片扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました