(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BF18-46
BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mm バンヨウキャビネット ウメコミガタ

BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mm BF18-46

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,111円
税込単価
33,122円

扉の取外しなど施工性に優れた盤用キャビネット埋込形フカサ180mm。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    180
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2XD
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BF18-46 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 設置場所:屋内
  • IP規格:片扉IP2XD
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • 材質:鉄
  • 取付基板:木製基板 15mm
  • キャビネット板厚:扉1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm
  • ハンドル:
    平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)
    平面ハンドル中(H-12AN)(キーNo.N200:1コ)

注意・禁止事項

  • ※ この製品は屋内用です。屋外には使用できません。
  • ※ キャビネット扉面を上にして寝かせた状態で、扉を長時間開放しないでください。長時間扉を開放する場合は、支えなどを用いて扉に負荷がかからないようにしてください。作業後は扉を閉めてください。扉の破損、変形の原因になります。
  • ※ 穴加工、内部への機器組込みなどを行う際は、設置環境に適した施工措置、機器の選定を行ってください。
  • ※ キャビネットの取付けは十分な強度のある壁面に固定してください。 強度が十分でない場合、キャビネットが落下し、機器の故障やけがの原因になります。

分解図

分解図(片扉)

分解図(片扉)

製品仕様

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm扉寸法 mm有効フカサ mm製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテヨコタテ
BF18-355片扉35050018027042030445414812.4
BF18-355C片扉35050018027042030445414812.4
BF18-46片扉40060018032052035455414815.6
BF18-46C片扉40060018032052035455414815.6
BF18-57片扉50070018042062045465414820.9
BF18-57C片扉50070018042062045465414820.9
BF18-69片扉60090018052082055485414829.5
BF18-69C片扉60090018052082055485414829.5
BF18-611片扉6001,1001805201,0205541,05414835.2
BF18-611C片扉6001,1001805201,0205541,05414835.2
  • ※ 有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

扉の取付方法

色の塗替えなどで扉を外した際には、下記のように蝶番を取付けてください

  • ※ 導電金具の取付方法に注意してください。(“PIN↓”の表示が扉の下側を向くように取付) 取付方法が異なるとキャビネットが電気的に接続することができません。
扉の取付方法 イメージ図

扉の取付方法 イメージ図

使用上の注意

ねじの呼び適正締付トルク N・m
M51.8~2.9
M62.9~4.4
±バインド小ねじM6突起付※3.4~4.4

使用するねじは、指定されたものを使用してください。取付けの際は、 適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損/落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

  • ※ ねじを締込むことで塗膜をはがして電気的に接続させるためのねじです。 そのため、ほかのM6ねじよりトルクの下限値が高くなっています。
  • 設置の際に、本体と壁との間にスペーサーを使用する場合は、落下しないように確実に固定してください。確実に固定されていない 場合、スペーサーが落下しけがの原因になります。
  • 汚れやケガキ線を拭き取る際は、やわらかい布で軽く拭いてください。
  • 汚れやケガキ線を拭き取る際は、目立たない場所で塗装面が傷まないことを確認してください。 アルコールやベンジンなどの溶剤をご使用になると、塗装面が傷むおそれがあります。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
基板・中板
塗装色
板厚(中板)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF18-46

400
600
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
10

1個

30,111( 33,122円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の取外しなど施工性に優れた盤用キャビネット埋込形フカサ180mm。
【特長】
・粉体塗装。
・ハンドル部の優れた機能とデザイン。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

BF18-46で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mmの型番BF18-46のページです。
型番BF18-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mm

BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mm

    BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mm

    BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mm

      BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mm

      BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mm

        BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

        BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ250mm

          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ250mm

            【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

            【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

              【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ400mm

              【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ400mm

                【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ140mm

                【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ140mm

                  【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

                  【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

                    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm

                    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm

                        【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                        【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                          軽施工キャビネット KV

                          軽施工キャビネット KV

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 24,022円 8,452円 9,185円 10,880円 16,944円 27,707円 39,882円 9,185円 21,646円 27,707円 10,267円 8,210円 6,033円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 180 100 120 160 250 300 400 140 180 350 160 100 -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BF18-355
                            BF18-355C
                            BF18-46C
                            BF18-57
                            BF18-57C
                            BF18-611
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            基板・中板 塗装色 板厚(中板)
                            (mm)

                            24,022円

                            ( 26,424円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10350500木製ライトベージュ(5Y7/1)15

                            24,022円

                            ( 26,424円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10350500木製クリーム(2.5Y9/1)15

                            30,111円

                            ( 33,122円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10400600木製クリーム(2.5Y9/1)15

                            36,106円

                            ( 39,717円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10500700木製ライトベージュ(5Y7/1)15

                            36,106円

                            ( 39,717円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10500700木製クリーム(2.5Y9/1)15

                            48,267円

                            ( 53,094円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106001100木製ライトベージュ(5Y7/1)15

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました