(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BF10-33
BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mm バンヨウキャビネット ウメコミガタ

BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mm BF10-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,670円
税込単価
10,637円

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネット!【特長】・ハンドル部の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    100
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2XD
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BF10-33 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • 設置場所:屋内
  • IP規格:片扉IP2XD
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • 材質:鉄
  • 取付基板:木製基板 15mm
  • キャビネット板厚:扉1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm
  • ハンドル:平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)

注意・禁止事項

  • ※ この製品は屋内用です。屋外には使用できません。
  • ※ キャビネット扉面を上にして寝かせた状態で、扉を長時間開放しないでください。
  • ※ 長時間扉を開放する場合は、支えなどを用いて扉に負荷がかからないようにしてください。作業後は扉を閉めて ください。扉の破損/変形の原因になります。
  • ※ 穴加工/内部への機器組込みなどを行う際は、設置環境に適した施工措置、機器の選定を行ってください。
  • ※ キャビネットの取付けは十分な強度のある壁面に固定してください。
  • ※ 強度が十分でない場合、キャビネットが落下し、機器の故障やけがの原因になります。
  • ※ 汚れやケガキ線を拭き取る際は、やわらかい布で軽く拭いてください。アルコールやベンジンなどの溶剤をご使用になると、塗装面が傷むおそれがあります。

分解図

BF_SF・盤用キャビネット・埋込形フカサ100mmの分解図

BF_SF・盤用キャビネット・埋込形フカサ100mmの分解図

仕様一例

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm扉寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテヨコタテ
BF10-23片扉200300100120220154254704.9
BF10-23C片扉200300100120220154254704.9
BF10-2535片扉250350100170270204304706.3
BF10-2535C片扉250350100170270204304706.3
BF10-255片扉250500100170420204454708.3
BF10-255C片扉250500100170420204454708.3
BF10-256片扉250600100170520204554709.7
BF10-256C片扉250600100170520204554709.7
BF10-33片扉300300100220220254254686.4
BF10-33C片扉300300100220220254254686.4
BF10-35片扉300500100220420254454689.5
BF10-35C片扉300500100220420254454689.5
BF10-43片扉400300100320220354254688.0
BF10-43C片扉400300100320220354254688.0
BF10-44片扉400400100320320354354689.8
BF10-44C片扉400400100320320354354689.8
BF10-45片扉4005001003204203544546811.7
BF10-45C片扉4005001003204203544546811.7
  • ※ 有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

扉の取付方法

色の塗替えなどで扉を外した際には、下記のように蝶番を取付けてください。

  • ※ 導電金具の取付方法に注意してください。(“PIN↓”の表示が扉の下側を向くように取付) 取付方法が異なるとキャビネットが電気的に接続することができません。
  • ※ 壁面が平らでない場合は、キャビネットがひずみ、扉に段差が生じることがあります。
扉の取付方法イメージ

扉の取付方法イメージ

使用上の注意

ねじの呼び適正締付トルクN・m
M51.8~2.9
M62.9~4.4
±バインド小ねじM6突起付※3.4~4.4
  • 使用するねじは、指定されたものを使用してください。取付けの際は、 適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損、落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。
  • ※ ねじを締込むことで塗膜をはがして電気的に接続させるためのねじです。 そのため、ほかのM6ねじよりトルクの下限値が高くなっています。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
基板・中板
塗装色
板厚(中板)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF10-33

300
300
木製
ライトベージュ(5Y7/1)
15
10

1個

9,670( 10,637円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネット!
【特長】
・ハンドル部の機能・デザインに優れています。
・扉の取外しなど施工性に優れています。
・粉体塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

BF10-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mmの型番BF10-33のページです。
型番BF10-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mm

BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mm

    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

      BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mm

      BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mm

        BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mm

        BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mm

          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

            BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ140mm

            BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ140mm

              キー付コントロールキャビネット CGK

              キー付コントロールキャビネット CGK

                BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

                BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

                  【穴加工対応】STB-N・STS-N ステンレス盤用キャビネット

                  【穴加工対応】STB-N・STS-N ステンレス盤用キャビネット

                    盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

                    盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm

                        SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                        SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                          軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

                          軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 8,452円 8,210円 9,185円 24,022円 27,707円 9,179円 8,393円 10,880円 40,992円 9,642円 27,707円 67,625円 6,612円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   5日目~   2日目~   3日目   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 100 100 120 180 300 140 - 160 - - 350 - -
                            穴加工対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル

                            BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BF10-2535C
                            BF10-255
                            BF10-255C
                            BF10-33C
                            BF10-35
                            BF10-35C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            基板・中板 塗装色 板厚(中板)
                            (mm)

                            9,670円

                            ( 10,637円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10250350木製クリーム(2.5Y9/1)15

                            10,871円

                            ( 11,958円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10250500木製ライトベージュ(5Y7/1)15

                            10,871円

                            ( 11,958円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10250500木製クリーム(2.5Y9/1)15

                            9,670円

                            ( 10,637円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10300300木製クリーム(2.5Y9/1)15

                            15,568円

                            ( 17,125円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10300500木製ライトベージュ(5Y7/1)15

                            15,568円

                            ( 17,125円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10300500木製クリーム(2.5Y9/1)15

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました