(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RA20-34
【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm RAガタセイギョバンキャビネット

【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm RA20-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Web設計対応
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
27,193円
税込単価
29,912円

水切構造、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット【特長】・左右に連結が可能。...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • スチール
  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    200
  • 穴加工対応:
    Web設計対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 基板に穴加工がある場合、鉄製基板の塗装色はキャビネットの塗装色と同色、方眼目盛はなしとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RA20-34 の仕様・寸法情報

商品仕様

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

RA・RA形制御盤キャビネットフカサ200mm

RA・RA形制御盤キャビネットフカサ200mm
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
LB色(日塗工H25-70B)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
クリーム色(日塗工H22-90B)
材 質
取付基板RAタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
RABタイプ(木製基板15mm)
キャビネット板厚扉1.6mm ボデー1.6mm
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
扉形式片扉または両扉

※両扉の製品は防水性がありません。屋内用ですのでご注意ください。
■2020年4月より仕様変更(キーNo.N200:2コ→1コ)をさせていただきますので、ご了承ください。

この商品の特長

保護等級 屋内屋外兼用 IP54(片扉カテゴリー2)保護等級 屋内用IP4X(両扉)

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会規格及び環境指針適合

キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

塗装性能(塩水噴霧)1,000h

JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性1,000h: 重耐塩仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。

塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h

JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。

鍵番号違い対応

組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。

粉体塗装

環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

分解図(RA・RAB)片扉

ボデー/接地端子(M8)/ボルトホルダー/鉄製基板(RAタイプ)/木製基板(RABタイプ)/防水平面ハンドル(H-85) /溶接ナット(M5)/パッキン/扉/蝶番 ハンドルの取扱方法 ・PUSHボタンを押す。 ・取手を表示方向にまわす。

ボデー/接地端子(M8)/ボルトホルダー/鉄製基板(RAタイプ)/木製基板(RABタイプ)/防水平面ハンドル(H-85)
/溶接ナット(M5)/パッキン/扉/蝶番
ハンドルの取扱方法
・PUSHボタンを押す。
・取手を表示方向にまわす。

分解図(RA)両扉

ボデー/接地端子(M8)/ロッド棒/防水平面ハンドル(H-85)/鉄製基板(RA)/防水平面ハンドル(H-85)/パッキン

ボデー/接地端子(M8)/ロッド棒/防水平面ハンドル(H-85)/鉄製基板(RA)/防水平面ハンドル(H-85)/パッキン

この商品の寸法図

寸法図

フカサ:200mm

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
ヨコタテフカサヨコタテ
RA20-33片扉3003002002202201826.7
RA20-33C片扉3003002002202201826.7
RA20-34片扉3004002002203201829.2
RA20-34C片扉3004002002203201829.2
RA20-345片扉30045020022037018210.1
RA20-345C片扉30045020022037018210.1
RA20-43片扉4003002003202201829.2
RA20-43C片扉4003002003202201829.2
RA20-44片扉40040020032032018211.4
RA20-44C片扉40040020032032018211.4
RA20-45片扉40050020032042018213.6
RA20-45C片扉40050020032042018213.6
RA20-46片扉40060020032052018215.9
RA20-46C片扉40060020032052018215.9
RA20-47片扉40070020032062018217.3
RA20-47C片扉40070020032062018217.3
RA20-48片扉40080020032072018219.5
RA20-48C片扉40080020032072018219.5
RA20-53片扉50030020042022018211.0
RA20-53C片扉50030020042022018211.0
RA20-54片扉50040020042032018213.6
RA20-54C片扉50040020042032018213.6
RA20-55片扉50050020042042018216.3
RA20-55C片扉50050020042042018216.3
RA20-56片扉50060020042052018219.0
RA20-56C片扉50060020042052018219.0
RA20-57片扉50070020042062018221.7
RA20-57C片扉50070020042062018221.7
RA20-58片扉50080020042072018224.3
RA20-58C片扉50080020042072018224.3
RA20-59片扉50090020042082018227.0
RA20-59C片扉50090020042082018227.0
RA20-510片扉5001,00020042092017630.1
RA20-510C片扉5001,00020042092017630.1
RA20-512片扉5001,2002004201,12017635.5
RA20-512C片扉5001,2002004201,12017635.5
RA20-514片扉5001,4002004201,32017639.9
RA20-514C片扉5001,4002004201,32017639.9
RA20-64片扉60040020052032018215.9
RA20-64C片扉60040020052032018215.9
RA20-65片扉60050020052042018219.0
RA20-65C片扉60050020052042018219.0
RA20-66片扉60060020052052018222.1
RA20-66C片扉60060020052052018222.1
RA20-67片扉60070020052062018225.2
RA20-67C片扉60070020052062018225.2
RA20-68片扉60080020052072018228.3
RA20-68C片扉60080020052072018228.3
RA20-69片扉60090020052082018231.4
RA20-69C片扉60090020052082018231.4
RA20-610片扉6001,00020052092017634.9
RA20-610C片扉6001,00020052092017634.9
RA20-612片扉6001,2002005201,12017641.2
RA20-612C片扉6001,2002005201,12017641.2
RA20-614片扉6001,4002005201,32017646.3
RA20-614C片扉6001,4002005201,32017646.3
RA20-75-1片扉70050020062042018221.7
RA20-75-1C片扉70050020062042018221.7
RA20-76-1片扉70060020062052018225.2
RA20-76-1C片扉70060020062052018225.2
RA20-77-1片扉70070020062062018228.7
RA20-77-1C片扉70070020062062018228.7
RA20-78-1片扉70080020062072018232.3
RA20-78-1C片扉70080020062072018232.3
RA20-78-2両扉70080020062072018235.2
RA20-78-2C両扉70080020062072018235.2
RA20-710-1片扉7001,00020062092017639.8
RA20-710-1C片扉7001,00020062092017639.8
RA20-712-1片扉7001,2002006201,12017646.9
RA20-712-1C片扉7001,2002006201,12017646.9
RA20-714-1片扉7001,4002006201,32017652.7
RA20-714-1C片扉7001,4002006201,32017652.7
RA20-714-2両扉7001,4002006201,32017660.3
RA20-714-2C両扉7001,4002006201,32017660.3
RA20-716-1片扉7001,6002006201,52017659.6
RA20-716-1C片扉7001,6002006201,52017659.6
RA20-86-1片扉80060020072052018228.3
RA20-86-1C片扉80060020072052018228.3
RA20-88-1片扉80080020072072018236.2
RA20-88-1C片扉80080020072072018236.2
RA20-88-2両扉80080020072072018239.5
RA20-88-2C両扉80080020072072018239.5
RA20-810-1片扉8001,00020072092017644.7
RA20-810-1C片扉8001,00020072092017644.7
RA20-810-2両扉8001,00020072092017645.9
RA20-810-2C両扉8001,00020072092017645.9
RA20-812-1片扉8001,2002007201,12017652.7
RA20-812-1C片扉8001,2002007201,12017652.7
RA20-812-2両扉8001,2002007201,12017653.9
RA20-812-2C両扉8001,2002007201,12017653.9
RA20-814-1片扉8001,4002007201,32017659.2
RA20-814-1C片扉8001,4002007201,32017659.2
RA20-816-1片扉8001,6002007201,52017667.0
RA20-816-1C片扉8001,6002007201,52017667.0
RA20-106-2両扉1,00060020092052017635.7
RA20-106-2C両扉1,00060020092052017635.7
RA20-108-2両扉1,00080020092072017645.6
RA20-108-2C両扉1,00080020092072017645.6
RA20-1010-2両扉1,0001,00020092092017655.5
RA20-1010-2C両扉1,0001,00020092092017655.5
RA20-1012-2両扉1,0001,2002009201,12017665.4
RA20-1012-2C両扉1,0001,2002009201,12017665.4
RA20-1014-2両扉1,0001,4002009201,32017673.7
RA20-1014-2C両扉1,0001,4002009201,32017673.7
RA20-1016-2両扉1,0001,6002009201,52017683.4
RA20-1016-2C両扉1,0001,6002009201,52017683.4
RA20-126-2両扉1,2006002001,12052017643.6
RA20-126-2C両扉1,2006002001,12052017643.6
RA20-128-2両扉1,2008002001,12072017653.6
RA20-128-2C両扉1,2008002001,12072017653.6
RA20-1210-2両扉1,2001,0002001,12092017665.2
RA20-1210-2C両扉1,2001,0002001,12092017665.2
RA20-1212-2両扉1,2001,2002001,1201,12017676.9
RA20-1212-2C両扉1,2001,2002001,1201,12017676.9
RA20-1214-2両扉1,2001,4002001,1201,32017686.7
RA20-1214-2C両扉1,2001,4002001,1201,32017686.7
RA20-1410-2両扉1,4001,0002001,32092017673.3
RA20-1410-2C両扉1,4001,0002001,32092017673.3
RA20-1412-2両扉1,4001,2002001,3201,12017686.5
RA20-1412-2C両扉1,4001,2002001,3201,12017686.5
RA20-1414-2両扉1,4001,4002001,3201,32017699.8
RA20-1414-2C両扉1,4001,4002001,3201,32017699.8
  • ※ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ 両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。
  • ※ 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
保護機能(耐環境性)
塗装色
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA20-34

300
400
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
-

1個

27,193( 29,912円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

水切構造、防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット
【特長】
・左右に連結が可能。
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用(キーNo.N200)。
・防塵・防水形キャビネット、中型タイプ。
【用途】
・片扉:屋内屋外兼用。
・両扉:屋内用。

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 基板に穴加工がある場合、鉄製基板の塗装色はキャビネットの塗装色と同色、方眼目盛はなしとなります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

RA20-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mmの型番RA20-34のページです。
型番RA20-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

    【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

    【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

      【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

      【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

        【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

        【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

          RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

          RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

            CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

            CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

              B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

              B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                屋外盤用キャビネット POG

                屋外盤用キャビネット POG

                  CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                  CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                    CN形ボックス(防水・防塵構造)

                    CN形ボックス(防水・防塵構造)

                      【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

                      【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

                        盤用キャビネット RXGB

                        盤用キャビネット RXGB

                          制御盤用キャビネットRXG

                          制御盤用キャビネットRXG

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 内外電機 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 20,380円 11,841円 27,760円 32,563円 28,818円 35,066円 10,521円 13,799円 15,741円 7,253円 3,981円 15,253円 14,039円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目   2日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 160 250 - - - - - - - - - -
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 - 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 - 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ネジ止め ハンドル ハンドル

                            【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            再稼働用に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            電気系を全て取り外し保存していた5トン油圧プレスを再稼働するための制御盤として使用しています。この商品にリレーなどを組み込み、配線の穴は設置場所に合わせて開けました。少し大きめな物を使ったので内部は余裕がありましたが重たかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤を外部に設置する場合に利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/25
                            深さ200mmなのでw、hのサイズがあえばほぼどこでも取り付けられます。
                            外部設置なので雨水の侵入だけが心配なのでこれを使用しています。
                            いままで内部に侵入して問題になったことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RA20-1012-2C
                            RA20-1014-2
                            RA20-1014-2C
                            RA20-345
                            RA20-345C
                            RA20-34C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 塗装色 扉形式

                            72,434円

                            ( 79,677円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010001200IP4Xクリーム(2.5Y9/1)両扉

                            84,575円

                            ( 93,033円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1010001400IP4Xライトベージュ(5Y7/1)両扉

                            84,575円

                            ( 93,033円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1010001400IP4Xクリーム(2.5Y9/1)両扉

                            22,903円

                            ( 25,193円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -300450IP54ライトベージュ(5Y7/1)片扉

                            22,903円

                            ( 25,193円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10300450IP54クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            20,380円

                            ( 22,418円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -300400IP54クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました