(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTM8-252NL
PTM-NL 通信用プラボックス スタンダードタイプ(格子形状ボデー) ツウシンヨウプラボックス

PTM-NL 通信用プラボックス スタンダードタイプ(格子形状ボデー) PTM8-252NL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,049円
税込単価
3,354円

ポリスチレン樹脂製タイプのボックス。【特長】・格子形状ボデーの採用により、機器...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PTM8-252NL の仕様・寸法情報

商品仕様

PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)の仕様

PTM8-252NLの外観

PTM8-252NLの外観

PTM10-4535NLの外観

PTM10-4535NLの外観

通信用プラボックスの外形図

通信用プラボックスの外形図

  • 設置場所:屋内用
  • IP規格:IP2X(裏面配線穴は除く)
  • 難燃性:V-1
  • CA200、CA-G04適合
  • 材質:ポリスチレン樹脂
  • 色彩:ホワイト色(N9.5)
  • ボックス板厚:ボデー3.0mm カバー2.5~3.0mm

スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

品名記号外形寸法mm機器取付寸法mm摘要製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
PTM8-252NL25020080200150ホルダ3コ、結束テープ(1m)1コ付0.5
PTM8-325NL300250802502000.7
PTM8-353NL35030080300250ホルダ5コ、結束テープ(1m)2コ付1.0
PTM10-4535NL4503501004003001.4
PTM16-4535NL4503501604003001.7

スタンダードタイプ(格子形状ボデー・コンセント付)

品名記号外形寸法mm機器取付寸法mm摘要製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
PTM8-252NLC25020080200150ホルダ3コ、結束テープ(1m)1コ、L型2コ口コンセント付0.6
PTM8-325NLC300250802502000.8
PTM8-353NLC35030080300250ホルダ5コ、結束テープ(1m)2コ、L型2コ口コンセント付1.1
PTM10-4535NLC4503501004003001.5
PTM16-4535NLC4503501604003001.8

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTM8-252NL

250
200
80
10

1個

3,049( 3,354円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリスチレン樹脂製タイプのボックス。
【特長】
・格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上。
・結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできる。
・カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易。また、狭い場所への取付けに最適。
・カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能。
【用途】
・情報通信用ボックスとして。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

PTM8-252NLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTM-NL 通信用プラボックス スタンダードタイプ(格子形状ボデー)の型番PTM8-252NLのページです。
型番PTM8-252NLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTM-NL 通信用プラボックス スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

PTM-NL 通信用プラボックス スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

    PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

    PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

      PTM-BL 通信用プラボックス(木製基板付・電話用端子収納用)

      PTM-BL 通信用プラボックス(木製基板付・電話用端子収納用)

        OPTH 通信用プラボックス

        OPTH 通信用プラボックス

          情報ウオルボックス (屋内用)

          情報ウオルボックス (屋内用)

            ブロードバンドキャビネット HXFMシリーズ

            ブロードバンドキャビネット HXFMシリーズ

              PTM-BB FTTH用BBプラボックス(スタンダードタイプ)

              PTM-BB FTTH用BBプラボックス(スタンダードタイプ)

                情報ウオルボックス (屋外用)

                情報ウオルボックス (屋外用)

                  ラインナップ 情報盤(スモールタイプ)

                  ラインナップ 情報盤(スモールタイプ)

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                      FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                      FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                        FTP-A FRP樹脂製端子ボックス(電話用端子収納用キャビネット)

                        FTP-A FRP樹脂製端子ボックス(電話用端子収納用キャビネット)

                          OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

                          OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 河村電器産業 日東工業 未来工業 Abaniact 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 3,049円 2,931円 3,178円 2,370円 2,922円 3,069円 10,988円 4,101円 18,588円 2,105円 22,951円 21,903円 2,012円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   3日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋内 屋内 屋外 屋内 屋内 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋外

                            PTM-NL 通信用プラボックス スタンダードタイプ(格子形状ボデー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTM10-4535NLC
                            PTM16-4535NL
                            PTM16-4535NLC
                            PTM8-252NLC
                            PTM8-325NL
                            PTM8-325NLC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            6,591円

                            ( 7,250円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10450350100

                            7,694円

                            ( 8,463円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10450350160

                            7,687円

                            ( 8,456円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10450350160

                            3,281円

                            ( 3,609円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1025020080

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1030025080

                            3,620円

                            ( 3,982円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1030025080

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました