(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付

PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
13,088円 ~ 30,648円  特別価格 
税込価格
14,397円 ~ 33,713円  特別価格 

防塵・防水構造の軽くて強いコンパクト樹脂製ボックス【特長】・蝶番開閉式ですので...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品仕様

PBC・蝶番付ポリカボックス透明カバー付

PBC・蝶番付ポリカボックス透明カバー付
材質ポリカーボネート樹脂
色彩扉:透明またはグレー色(2.5PB9/2近似)
ボデー:グレー色(2.5PB9/2近似)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
ボックス板厚扉3.0~4.0mm ボデー4.5~5.0mm
蝶番式(樹脂製)

この商品の特長

保護等級 屋内用 IP65

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

難燃性 V0

アメリカの保険機関規格UL94による樹脂の難燃性レベルを表す。

ポリカーボネート樹脂製

分解図(PBC)

ボデー/取付方法/パチン錠(樹脂製)/鉄製基板/扉

ボデー/取付方法/パチン錠(樹脂製)/鉄製基板/扉

この商品の寸法図

寸法図

製品一覧表

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
PBC18-20301983001821702701642.1
PBC18-30203001981822701701642.2
PBC18-30303003001822702701643.1
PBC18-30403004001822703701644.6
PBC18-40304003001823702701644.6
PBC20-40504005002023704701836.0
PBC20-50405004002024703701836.0

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
198
298
182

1個

13,088円

9,816

( 10,798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

298
198
182

1個

13,088( 14,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

298
298
182

1個

17,530( 19,283円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

298
398
182

1個

21,958( 24,154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

398
298
182

1個

21,958( 24,154円 )

3日目

398
498
202

1個

30,648( 33,713円 )

3日目

498
398
202

1個

30,648( 33,713円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水構造の軽くて強いコンパクト樹脂製ボックス
【特長】
・蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
・保護等級IP65
【用途】
・屋内用コントロールボックス、電子機器収納箱、端子箱として、ご利用ください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付

PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付

    PBC 蝶番付ポリカボックス(着色カバー付)

    PBC 蝶番付ポリカボックス(着色カバー付)

      PBH ポリカボックス 透明カバー付

      PBH ポリカボックス 透明カバー付

        PBH ポリカボックス(着色カバー付)

        PBH ポリカボックス(着色カバー付)

          OPK-CA キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付

          OPK-CA キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付

            PL-C・PLS-C PL形プラボックス・透明扉タイプ(防水・防塵構造)

            PL-C・PLS-C PL形プラボックス・透明扉タイプ(防水・防塵構造)

              X線防護用アウトレットボックス

              X線防護用アウトレットボックス

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 スモークカバー

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 スモークカバー

                  PBS ポリカボックス透明カバー付

                  PBS ポリカボックス透明カバー付

                    PBS ポリカボックス(着色カバー付)

                    PBS ポリカボックス(着色カバー付)

                      プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

                      プラボックス SPO4050-18C・SPO5550-20C

                        情報ウオルボックス

                        情報ウオルボックス

                          PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                          PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 日東工業
                            通常価格 13,088円 13,088円 3,616円 3,386円 2,056円 8,771円 4,374円 1,461円 9,886円 9,886円 7,989円 3,154円 6,034円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋外 屋内・屋外兼用 屋内 屋内 屋内 屋内 屋外 屋内 屋内

                            PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            電装箱
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/27
                            フタにパッキンついていて閉めると密閉度よさそうです。中の取付板が汚かったです。見えなくなるところですが気分よくない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            FA装置のセンサーアンプ用BOXとして
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/08
                            FA装置の光電子センサー・レーザーセンサーアンプの集約BOXとして使用しています。
                            透明カバーなので中のセンサーの状態も確認でき、密閉性もありホコリなどの侵入もなく、掃除(清掃)作業の際も水分など気にすることなく作業ができるようになりました。
                            また、本体も堅牢なので長期間の使用が期待されます。
                            今後、使用していくうちに透明カバーのクスミなどを経年観察していきたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の中継ボックスとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            制御盤の中継ボックスとして使っています。屋内で使っていますが、粉塵が多い場所なので、中の状態を把握したいためこの商品を購入しました。取り付けもしやすくて求めていた防水機能や透明度も申し分ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました