防塵・防水パッキン付の屋外用小型ボックス【特長】・デザイン性に優れた小型平面ハ...
型番
未確定96件の候補があります。
Loading...
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
|
| ||||
|
塗 装 色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B) | クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B) |
---|---|---|
材 質 | 鉄 | |
取 付 基 板 | OASタイプ[鉄製基板(1.6mm)] クリーム塗装(2.5Y8/2) | |
OABタイプ[木製基板(15mm)] | ||
キャビネット板厚 | 扉1.2mm ボデー1.2mm | |
ハ ン ド ル | 小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ) | |
扉 形 式 | 片扉 |
保護等級 屋外用 IP44
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。
塗装性能(塩水噴霧)1,000h
JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性1,000h: 重耐塩仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。
塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h
JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。
ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆
建築基準法改正に伴い、建築物における木板のホルムアルデヒド放散量が制限。
JIS・JAS規格に規定された最も放散量の少ないF☆☆☆☆の木板を使用していることを表示。
鍵番号違い対応
組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。
粉体塗装
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。
屋根/ボデー/基板取付金具/アースねじ(M6)/鉄製基板(OAS)/木製基板(OAB)/溶接ボルト(M5×10)(キャップ付)
/小型平面ハンドル/扉/蝶番ピン/Eリング
品名記号 | 寸法 mm | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | |||
OAS12-152 | 150 | 200 | 120 | 220 | 100 | 150 | 104 | 2.4 |
OAS12-152C | 150 | 200 | 120 | 220 | 100 | 150 | 104 | 2.4 |
OAS12-1525 | 150 | 250 | 120 | 270 | 100 | 200 | 104 | 2.7 |
OAS12-1525C | 150 | 250 | 120 | 270 | 100 | 200 | 104 | 2.7 |
OAS12-153 | 150 | 300 | 120 | 320 | 100 | 250 | 104 | 3.2 |
OAS12-153C | 150 | 300 | 120 | 320 | 100 | 250 | 104 | 3.2 |
OAS12-22 | 200 | 200 | 120 | 220 | 150 | 150 | 104 | 2.9 |
OAS12-22C | 200 | 200 | 120 | 220 | 150 | 150 | 104 | 2.9 |
OAS12-23 | 200 | 300 | 120 | 320 | 150 | 250 | 104 | 3.8 |
OAS12-23C | 200 | 300 | 120 | 320 | 150 | 250 | 104 | 3.8 |
OAS12-24 | 200 | 400 | 120 | 420 | 150 | 350 | 104 | 4.7 |
OAS12-24C | 200 | 400 | 120 | 420 | 150 | 350 | 104 | 4.7 |
OAS12-2525 | 250 | 250 | 120 | 270 | 200 | 200 | 104 | 3.9 |
OAS12-2525C | 250 | 250 | 120 | 270 | 200 | 200 | 104 | 3.9 |
OAS12-32 | 300 | 200 | 120 | 220 | 250 | 150 | 104 | 3.9 |
OAS12-32C | 300 | 200 | 120 | 220 | 250 | 150 | 104 | 3.9 |
OAS12-325 | 300 | 250 | 120 | 270 | 250 | 200 | 104 | 4.5 |
OAS12-325C | 300 | 250 | 120 | 270 | 250 | 200 | 104 | 4.5 |
OAS12-33 | 300 | 300 | 120 | 320 | 250 | 250 | 104 | 5.1 |
OAS12-33C | 300 | 300 | 120 | 320 | 250 | 250 | 104 | 5.1 |
OAS12-34 | 300 | 400 | 120 | 420 | 250 | 350 | 104 | 6.3 |
OAS12-34C | 300 | 400 | 120 | 420 | 250 | 350 | 104 | 6.3 |
OAS12-43 | 400 | 300 | 120 | 320 | 350 | 250 | 104 | 6.4 |
OAS12-43C | 400 | 300 | 120 | 320 | 350 | 250 | 104 | 6.4 |
OAS12-44 | 400 | 400 | 120 | 420 | 350 | 350 | 104 | 7.9 |
OAS12-44C | 400 | 400 | 120 | 420 | 350 | 350 | 104 | 7.9 |
品名記号 | 寸法 mm | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | |||
OAS16-23 | 200 | 300 | 160 | 320 | 150 | 250 | 144 | 4.2 |
OAS16-23C | 200 | 300 | 160 | 320 | 150 | 250 | 144 | 4.2 |
OAS16-24 | 200 | 400 | 160 | 420 | 150 | 350 | 144 | 5.2 |
OAS16-24C | 200 | 400 | 160 | 420 | 150 | 350 | 144 | 5.2 |
OAS16-33 | 300 | 300 | 160 | 320 | 250 | 250 | 144 | 5.6 |
OAS16-33C | 300 | 300 | 160 | 320 | 250 | 250 | 144 | 5.6 |
OAS16-34 | 300 | 400 | 160 | 420 | 250 | 350 | 144 | 6.8 |
OAS16-34C | 300 | 400 | 160 | 420 | 250 | 350 | 144 | 6.8 |
OAS16-35 | 300 | 500 | 160 | 520 | 250 | 450 | 144 | 8.1 |
OAS16-35C | 300 | 500 | 160 | 520 | 250 | 450 | 144 | 8.1 |
OAS16-44 | 400 | 400 | 160 | 420 | 350 | 350 | 144 | 8.5 |
OAS16-44C | 400 | 400 | 160 | 420 | 350 | 350 | 144 | 8.5 |
OAS16-45 | 400 | 500 | 160 | 520 | 350 | 450 | 144 | 10.1 |
OAS16-45C | 400 | 500 | 160 | 520 | 350 | 450 | 144 | 10.1 |
品名記号 | 寸法 mm | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | |||
OAS20-23 | 200 | 300 | 200 | 320 | 150 | 250 | 184 | 4.6 |
OAS20-23C | 200 | 300 | 200 | 320 | 150 | 250 | 184 | 4.6 |
OAS20-33 | 300 | 300 | 200 | 320 | 250 | 250 | 184 | 6.1 |
OAS20-33C | 300 | 300 | 200 | 320 | 250 | 250 | 184 | 6.1 |
OAS20-34 | 300 | 400 | 200 | 420 | 250 | 350 | 184 | 7.4 |
OAS20-34C | 300 | 400 | 200 | 420 | 250 | 350 | 184 | 7.4 |
OAS20-35 | 300 | 500 | 200 | 520 | 250 | 450 | 184 | 8.7 |
OAS20-35C | 300 | 500 | 200 | 520 | 250 | 450 | 184 | 8.7 |
品名記号 | 寸法 mm | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | |||
OAB12-152 | 150 | 200 | 120 | 220 | 100 | 150 | 90 | 2.3 |
OAB12-152C | 150 | 200 | 120 | 220 | 100 | 150 | 90 | 2.3 |
OAB12-1525 | 150 | 250 | 120 | 270 | 100 | 200 | 90 | 2.6 |
OAB12-1525C | 150 | 250 | 120 | 270 | 100 | 200 | 90 | 2.6 |
OAB12-153 | 150 | 300 | 120 | 320 | 100 | 250 | 90 | 3.0 |
OAB12-153C | 150 | 300 | 120 | 320 | 100 | 250 | 90 | 3.0 |
OAB12-22 | 200 | 200 | 120 | 220 | 150 | 150 | 90 | 2.7 |
OAB12-22C | 200 | 200 | 120 | 220 | 150 | 150 | 90 | 2.7 |
OAB12-23 | 200 | 300 | 120 | 320 | 150 | 250 | 90 | 3.6 |
OAB12-23C | 200 | 300 | 120 | 320 | 150 | 250 | 90 | 3.6 |
OAB12-24 | 200 | 400 | 120 | 420 | 150 | 350 | 90 | 4.4 |
OAB12-24C | 200 | 400 | 120 | 420 | 150 | 350 | 90 | 4.4 |
OAB12-2525 | 250 | 250 | 120 | 270 | 200 | 200 | 90 | 3.7 |
OAB12-2525C | 250 | 250 | 120 | 270 | 200 | 200 | 90 | 3.7 |
OAB12-32 | 300 | 200 | 120 | 220 | 250 | 150 | 90 | 3.7 |
OAB12-32C | 300 | 200 | 120 | 220 | 250 | 150 | 90 | 3.7 |
OAB12-325 | 300 | 250 | 120 | 270 | 250 | 200 | 90 | 4.2 |
OAB12-325C | 300 | 250 | 120 | 270 | 250 | 200 | 90 | 4.2 |
OAB12-33 | 300 | 300 | 120 | 320 | 250 | 250 | 90 | 4.8 |
OAB12-33C | 300 | 300 | 120 | 320 | 250 | 250 | 90 | 4.8 |
OAB12-34 | 300 | 400 | 120 | 420 | 250 | 350 | 90 | 5.9 |
OAB12-34C | 300 | 400 | 120 | 420 | 250 | 350 | 90 | 5.9 |
OAB12-43 | 400 | 300 | 120 | 320 | 350 | 250 | 90 | 6.0 |
OAB12-43C | 400 | 300 | 120 | 320 | 350 | 250 | 90 | 6.0 |
0AB12-44 | 400 | 400 | 120 | 420 | 350 | 350 | 90 | 7.4 |
OAB12-44C | 400 | 400 | 120 | 420 | 350 | 350 | 90 | 7.4 |
品名記号 | 寸法mm | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | |||
OAB16-23 | 200 | 300 | 160 | 320 | 150 | 250 | 130 | 4.0 |
OAB16-23C | 200 | 300 | 160 | 320 | 150 | 250 | 130 | 4.0 |
OAB16-24 | 200 | 400 | 160 | 420 | 150 | 350 | 130 | 4.9 |
OAB16-24C | 200 | 400 | 160 | 420 | 150 | 350 | 130 | 4.9 |
OAB16-33 | 300 | 300 | 160 | 320 | 250 | 250 | 130 | 5.3 |
OAB16-33C | 300 | 300 | 160 | 320 | 250 | 250 | 130 | 5.3 |
OAB16-34 | 300 | 400 | 160 | 420 | 250 | 350 | 130 | 6.5 |
OAB16-34C | 300 | 400 | 160 | 420 | 250 | 350 | 130 | 6.5 |
OAB16-35 | 300 | 500 | 160 | 520 | 250 | 450 | 130 | 7.6 |
OAB16-35C | 300 | 500 | 160 | 520 | 250 | 450 | 130 | 7.6 |
OAB16-44 | 400 | 400 | 160 | 420 | 350 | 350 | 130 | 8.0 |
OAB16-44C | 400 | 400 | 160 | 420 | 350 | 350 | 130 | 8.0 |
OAB16-45 | 400 | 500 | 160 | 520 | 350 | 450 | 130 | 9.5 |
OAB16-45C | 400 | 500 | 160 | 520 | 350 | 450 | 130 | 9.5 |
品名記号 | 寸法mm | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | タテ | ヨコ | タテ | |||
OAB20-23 | 200 | 300 | 200 | 320 | 150 | 250 | 170 | 4.4 |
OAB20-23C | 200 | 300 | 200 | 320 | 150 | 250 | 170 | 4.4 |
OAB20-33 | 300 | 300 | 200 | 320 | 250 | 250 | 170 | 5.8 |
OAB20-33C | 300 | 300 | 200 | 320 | 250 | 250 | 170 | 5.8 |
OAB20-34 | 300 | 400 | 200 | 420 | 250 | 350 | 170 | 7.0 |
OAB20-34C | 300 | 400 | 200 | 420 | 250 | 350 | 170 | 7.0 |
OAB20-35 | 300 | 500 | 200 | 520 | 250 | 450 | 170 | 8.3 |
OAB20-35C | 300 | 500 | 200 | 520 | 250 | 450 | 170 | 8.3 |
※有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
型番 |
外形寸法W 横(幅)(mm) |
外形寸法H 縦(高さ)(mm) |
外形寸法D 奥行(厚み)(mm) |
基板・中板 |
塗装色 |
板厚(中板)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
200
|
220
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 7,123円 5,370円 ( 5,907円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
200
|
220
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 7,123円(
7,835円
) | 3日目 | |
200
|
320
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 8,216円(
9,038円
) | 3日目 | |
200
|
320
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 8,458円(
9,304円
) | 3日目 | |
200
|
420
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 9,659円(
10,625円
) | 3日目 | |
200
|
420
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 9,659円(
10,625円
) | 3日目 | |
300
|
220
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 8,458円(
9,304円
) | 3日目 | |
300
|
220
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 8,458円(
9,304円
) | 3日目 | |
300
|
320
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 10,395円(
11,435円
) | 3日目 | |
300
|
320
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 10,395円(
11,435円
) | 3日目 | |
300
|
420
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 12,098円(
13,308円
) | 3日目 | |
300
|
420
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 12,098円(
13,308円
) | 3日目 | |
400
|
320
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 12,098円(
13,308円
) | 3日目 | |
400
|
320
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 12,098円(
13,308円
) | 3日目 | |
400
|
420
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 15,578円(
17,136円
) | 3日目 | |
400
|
420
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 15,578円(
17,136円
) | 3日目 | |
150
|
220
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 6,034円(
6,637円
) | 3日目 | |
150
|
270
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 6,392円(
7,031円
) | 3日目 | |
150
|
270
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 6,755円(
7,431円
) | 3日目 | |
150
|
220
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 6,639円(
7,303円
) | 3日目 | |
150
|
320
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 7,249円(
7,974円
) | 3日目 | |
150
|
320
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 7,249円(
7,974円
) | 3日目 | |
250
|
270
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 8,454円(
9,299円
) | 3日目 | |
250
|
270
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 8,454円(
9,299円
) | 3日目 | |
300
|
270
|
120
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 9,428円(
10,371円
) | 3日目 | |
300
|
270
|
120
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 9,428円(
10,371円
) | 3日目 | |
200
|
320
|
160
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 8,463円(
9,309円
) | 3日目 | |
200
|
320
|
160
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 9,433円(
10,376円
) | 3日目 | |
200
|
420
|
160
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 10,395円(
11,435円
) | 3日目 | |
200
|
420
|
160
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 10,395円(
11,435円
) | 3日目 | |
300
|
320
|
160
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 11,481円(
12,629円
) | 3日目 | |
300
|
320
|
160
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 11,481円(
12,629円
) | 3日目 | |
300
|
420
|
160
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 13,173円(
14,490円
) | 3日目 | |
300
|
420
|
160
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 13,173円(
14,490円
) | 3日目 | |
300
|
520
|
160
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 15,578円(
17,136円
) | 3日目 | |
300
|
520
|
160
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 15,578円(
17,136円
) | 3日目 | |
400
|
420
|
160
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 16,882円(
18,570円
) | 3日目 | |
400
|
420
|
160
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 16,882円(
18,570円
) | 3日目 | |
400
|
520
|
160
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 19,297円(
21,227円
) | 3日目 | |
400
|
520
|
160
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 19,297円(
21,227円
) | 3日目 | |
200
|
320
|
200
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 13,183円(
14,501円
) | 3日目 | |
200
|
320
|
200
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 13,183円(
14,501円
) | 3日目 | |
300
|
320
|
200
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 15,578円(
17,136円
) | 3日目 | |
300
|
320
|
200
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 15,578円(
17,136円
) | 3日目 | |
300
|
420
|
200
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 20,370円(
22,407円
) | 3日目 | |
300
|
420
|
200
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 20,370円(
22,407円
) | 3日目 | |
300
|
520
|
200
|
木製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
15
| 10 | 1個 | 20,472円(
22,519円
) | 3日目 | |
300
|
520
|
200
|
木製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
15
| 10 | 1個 | 20,472円(
22,519円
) | 3日目 | |
200
|
220
|
120
|
鉄製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 6,760円(
7,436円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
200
|
220
|
120
|
鉄製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 6,034円(
6,637円
) | 3日目 | |
200
|
320
|
120
|
鉄製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 7,248円(
7,973円
) | 3日目 | |
200
|
320
|
120
|
鉄製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 7,248円(
7,973円
) | 3日目 | |
200
|
420
|
120
|
鉄製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 9,417円(
10,359円
) | 3日目 | |
200
|
420
|
120
|
鉄製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 9,417円(
10,359円
) | 3日目 | |
300
|
220
|
120
|
鉄製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 8,095円(
8,905円
) | 3日目 | |
300
|
220
|
120
|
鉄製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 8,095円(
8,905円
) | 3日目 | |
300
|
320
|
120
|
鉄製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 9,184円(
10,102円
) | 3日目 | |
300
|
320
|
120
|
鉄製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 9,669円(
10,636円
) | 3日目 | |
300
|
420
|
120
|
鉄製
|
ライトベージュ(5Y7/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 10,523円(
11,575円
) | 3日目 | |
300
|
420
|
120
|
鉄製
|
クリーム(2.5Y9/1)
|
1.6
| 10 | 1個 | 10,523円(
11,575円
) | 3日目 |
Loading...
防塵・防水パッキン付の屋外用小型ボックス
【特長】
・デザイン性に優れた小型平面ハンドルを採用(キーNo.N200)。
・内蝶番の採用により、いたずらを防止。
・鉄製基板付と木製基板付を取り揃えている。
・保護等級:IP44。
【用途】
・屋外用、防塵防水形キャビネット、小型タイプ。