(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSHO-36A
SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付) ステンレスシュウゴウケイキバンキャビネット

SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付) SSHO-36A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
265,454円
税込単価
291,999円

電力量計の集中管理に適したステンレス屋根付屋外用集合計器盤キャビネット!【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SSHO-36A の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

  • 設置場所 屋外
  • IP規格:IP44
  • 塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • 取付基板:木製基板 計器部25mm/スイッチ部15mm
  • キャビネット板厚:扉1.5mm/ボデー1.5mm
  • ハンドル:ステンレス封印付キーハンドル 主幹スイッチ部 計器部

         ステンレスキーハンドル 分岐スイッチ部

         ハンドル(H-28/1コ)

  • 扉形式:3枚扉
  • 構造:水切/防塵/防水パッキン付
品名記号外形寸法 mm外形タテ
mm
取付スペース製品質量
kg
ヨコタテフカサ
SSHO-34A900700200730〔WHM 単(三)相 3線式30A〕×4〔MCB 3P 100A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×437.3
SSHO-36A9001,0002001,030〔WHM 単(三)相 3線式30A〕×6〔MCB 3P 100A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×649.7
SSHO-38A9001,3002001,330〔WHM 単(三)相 3線式30A〕×8〔MCB 3P 200A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×862.0
SSHO-310A9001,6002001,630〔WHM 単(三)相 3線式30A〕×10〔MCB 3P 200A〕×1 〔ELB 3P 30A〕×1074.5
  • ※ 検針窓はすべて強化処理ガラスを使用しています。
  • ※ 外形寸法、取付位置、計器の取付スペースなどにつきましては、電力会社により異なる場合がありますので、別途内線規程などでご確認ください。

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSHO-36A

1030
4枚扉
10

1個

265,454( 291,999円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電力量計の集中管理に適したステンレス屋根付屋外用集合計器盤キャビネット!
【特長】
・材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
・ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。
・検針窓の色彩はオリーブ色でネームシールを付属しています。
・キャビネット工業会規格及び環境指針(CA-G04)に適合します。
・耐中性塩水噴霧性1000h:重耐塩仕様
・耐酸性/アルカリ性仕様120h
・JIS/JAS規格に規定されたホルムアルデヒド放散量の少ない木板を使用しています。
・環境にやさしく、耐錆性に優れた粉体塗装を採用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

SSHO-36Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)の型番SSHO-36Aのページです。
型番SSHO-36Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

    SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

    SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

      SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

      SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

        SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

        SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            SHO-B 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              SHO-TB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                TB-M テナントキャビネット

                TB-M テナントキャビネット

                  集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

                  集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

                    SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    SM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                      SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

                        OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)・屋根なし

                          M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)・屋根なし

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 217,663円 118,405円 102,766円 91,822円 144,242円 96,665円 131,835円 33,802円 86,940円 65,166円 105,174円 42,208円 24,039円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   3日目~   3日目   2日目   2日目~   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法W 横(幅)(mm) 900 1000 - - 1000 - - - - - - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            SSHO-A ステンレス屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSHO-310A
                            SSHO-34A
                            SSHO-38A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            扉形式

                            337,457円

                            ( 371,203円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1016306枚扉

                            217,663円

                            ( 239,429円 )
                            1個 -

                            2日目

                            107303枚扉

                            302,261円

                            ( 332,487円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1013305枚扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました