(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【穴加工対応】SO-A・SO-SA ステンレスボックス

【穴加工対応】SO-A・SO-SA ステンレスボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,069円 ~ 39,832円  特別価格 
税込価格
9,976円 ~ 43,815円  特別価格 

防塵・防水パッキン付のステンレス製屋外用小型制御ボックス。【特長】・材質にステ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定60件の候補があります。

Loading...

商品仕様

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

商品特徴詳細

SO-A・SO-SA ステンレスボックス

SO-A・SO-SA ステンレスボックス
塗装色ライトべ一ジュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
材 質ステンレス(SUS304)
取付基板SO-SAタイプ(鉄製基板1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
SO-Aタイプ(木製基板15mm)
キャビネット板厚扉1.0mm ボデー1.0mm
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1 コ)※
扉形式片扉

この商品の特徴

保護等級 屋外用 IP44

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

キャビネット工業会規格及び環境指針適合

キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。

塗装性能(塩水噴霧)1,000h

JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性1,000h: 重耐塩仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。

塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h

JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
※性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。

粉体塗装

環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。

レーザー穴加工対象品

レーザー加工機を使用して、追加工を行う。 高出力のレーザー光により金属を溶断して、穴加工を実施。

ホルムアルデヒド F☆☆☆☆

建築基準法改正に伴い、建築物における木板のホルムアルデヒド放散量が制限された。JIS・JAS規格に規定された最も放散量の少ないF☆☆☆☆の木板を使用していることを表示。

鍵番号違い対応

組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。

ステンレス製

分解図

屋根/ボデー/アースねじ(M6)/ナットホルダー/溶接ボルト(M5×10)/扉/蝶番/パッキン/小型平面ハンドル/木製基板(SO-A)/鉄製基板(SO-SA)

屋根/ボデー/アースねじ(M6)/ナットホルダー/溶接ボルト(M5×10)/扉/蝶番/パッキン/小型平面ハンドル/木製基板(SO-A)/鉄製基板(SO-SA)

外形図

この商品の寸法図

寸法図

規格表

木製基板付 フカサ : 120mm

品名記号寸法 mm外形寸法
mm
基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
SO12-1525A150250120270100200912.0
SO12-23A200300120320150250912.7
SO12-2525A250250120270200200912.9
SO12-325A300250120270250200913.4
SO12-33A300300120320250250913.8
SO12-34A300400120420250350914.7
SO12-43A400300120320350250914.8
SO12-44A400400120420350350916.0
SO12-45A400500120520350450917.1
SO12-54A500400120420450350917.2

鉄製基板付 フカサ : 120mm

品名記号寸法 mm外形寸法
mm
基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
SO12-1525SA1502501202701002001042.1
SO12-23SA2003001203201502501042.8
SO12-2525SA2502501202702002001043.1
SO12-325SA3002501202702502001043.7
SO12-33SA3003001203202502501044.0
SO12-34SA3004001204202503501045.0
SO12-43SA4003001203203502501045.1
SO12-44SA4004001204203503501046.5
SO12-45SA4005001205203504501047.7
SO12-54SA5004001204204503501047.8

木製基板付 フカサ : 160mm

品名記号寸法 mm外形寸法
mm
基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
SO16-23A2003001603201502501313.1
SO16-24A2004001604201503501313.8
SO16-33A3003001603202502501314.2
SO16-34A3004001604202503501315.2
SO16-35A3005001605202504501316.2
SO16-43A4003001603203502501315.3
SO16-44A4004001604203503501316.5
SO16-45A4005001605203504501317.7
SO16-54A5004001604204503501317.8
SO16-55A5005001605204504501319.3
SO16-56A50060016062045055013110.8
SO16-65A60050016052055045013110.9

鉄製基板付 フカサ : 160mm

品名記号寸法 mm外形寸法
mm
基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
SO16-23SA2003001603201502501443.2
SO16-24SA2004001604201503501444.0
SO16-33SA3003001603202502501444.4
SO16-34SA3004001604202503501445.5
SO16-35SA3005001605202504501446.7
SO16-43SA4003001603203502501445.6
SO16-44SA4004001604203503501447.0
SO16-45SA4005001605203504501448.3
SO16-54SA5004001604204503501448.4
SO16-55SA50050016052045045014410.3
SO16-56SA50060016062045055014412.1
SO16-65SA60050016052055045014412.2

木製基板付 フカサ : 200mm

品名記号寸法 mm外形寸法
mm
基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
SO20-34A3004002004202503501715.6
SO20-43A4003002003203502501715.7
SO20-44A4004002004203503501717.0
SO20-45A4005002005203504501718.3
SO20-54A5004002004204503501718.4
SO20-55A50050020052045045017110.0
SO20-56A50060020062045055017111.5
SO20-65A60050020052055045017111.6

鉄製基板付 フカサ : 200mm

品名記号寸法 mm外形寸法
mm
基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量 kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
SO20-34SA3004002004202503501845.9
SO20-43SA4003002003203502501846.0
SO20-44SA4004002004203503501847.5
SO20-45SA4005002005203504501848.9
SO20-54SA5004002004204503501849.0
SO20-55SA50050020052045045018411.0
SO20-56SA50060020062045055018413.6
SO20-65SA60050020052055045018413.7
  • ※ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
穴加工対応
基板・中板
板厚(中板)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
320
120
Web設計対応
木製
15
-

1個

13,219( 14,541円 )

3日目

200
320
120
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

13,219( 14,541円 )

3日目

300
320
120
Web設計対応
木製
15
10

1個

20,420( 22,462円 )

3日目

300
320
120
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

20,420( 22,462円 )

3日目

300
420
120
Web設計対応
木製
15
10

1個

22,929( 25,222円 )

3日目

300
420
120
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

22,929( 25,222円 )

3日目

400
320
120
Web設計対応
木製
15
10

1個

22,929( 25,222円 )

3日目

400
320
120
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

22,929( 25,222円 )

3日目

400
420
120
Web設計対応
木製
15
10

1個

26,583( 29,241円 )

3日目

400
420
120
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

26,583( 29,241円 )

3日目

400
520
120
Web設計対応
木製
15
10

1個

26,510( 29,161円 )

3日目

400
520
120
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

26,510( 29,161円 )

3日目

500
420
120
Web設計対応
木製
15
10

1個

26,510( 29,161円 )

3日目

500
420
120
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

26,510( 29,161円 )

3日目

150
270
120
Web設計対応
木製
15
10

1個

9,069円

7,579

( 8,337円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
270
120
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

9,069( 9,976円 )

3日目

250
270
120
Web設計対応
木製
15
10

1個

16,922( 18,614円 )

3日目

250
270
120
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

16,922( 18,614円 )

3日目

300
270
120
Web設計対応
木製
15
10

1個

19,285( 21,214円 )

3日目

300
270
120
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

19,285( 21,214円 )

3日目

200
320
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

17,932円

13,599

( 14,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
320
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

17,932( 19,725円 )

3日目

200
420
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

20,549( 22,604円 )

3日目

200
420
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

20,549( 22,604円 )

3日目

300
320
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

20,549( 22,604円 )

3日目

300
320
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

20,549( 22,604円 )

3日目

300
420
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

24,074( 26,481円 )

3日目

300
420
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

24,074( 26,481円 )

3日目

300
520
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

24,062( 26,468円 )

3日目

300
520
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

24,062( 26,468円 )

3日目

400
320
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

24,074( 26,481円 )

3日目

400
320
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

24,074( 26,481円 )

3日目

400
420
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

26,544( 29,198円 )

3日目

400
420
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

26,544( 29,198円 )

3日目

400
520
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

30,197( 33,217円 )

3日目

400
520
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

30,197( 33,217円 )

3日目

500
420
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

30,197( 33,217円 )

3日目

500
420
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

30,197( 33,217円 )

3日目

500
520
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

32,509( 35,760円 )

3日目

500
520
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

32,509( 35,760円 )

3日目

500
620
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

36,154( 39,769円 )

3日目

500
620
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

36,154( 39,769円 )

3日目

600
520
160
Web設計対応
木製
15
10

1個

36,154( 39,769円 )

2日目

600
520
160
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

36,154( 39,769円 )

3日目

300
420
200
Web設計対応
木製
15
10

1個

26,504( 29,154円 )

3日目

300
420
200
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

26,504( 29,154円 )

3日目

400
320
200
Web設計対応
木製
15
10

1個

26,504( 29,154円 )

3日目

400
320
200
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

26,504( 29,154円 )

3日目

400
420
200
Web設計対応
木製
15
10

1個

30,197( 33,217円 )

3日目

400
420
200
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

30,197( 33,217円 )

3日目

400
520
200
Web設計対応
木製
15
10

1個

32,509( 35,760円 )

3日目

400
520
200
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

32,509( 35,760円 )

3日目

500
420
200
Web設計対応
木製
15
10

1個

32,509( 35,760円 )

3日目

500
420
200
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

32,509( 35,760円 )

3日目

500
520
200
Web設計対応
木製
15
10

1個

36,154( 39,769円 )

3日目

500
520
200
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

36,154( 39,769円 )

3日目

500
620
200
Web設計対応
木製
15
10

1個

39,832( 43,815円 )

3日目

500
620
200
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

39,832( 43,815円 )

3日目

600
520
200
Web設計対応
木製
15
10

1個

39,832( 43,815円 )

3日目

600
520
200
Web設計対応
鉄製
1.6
10

1個

39,832( 43,815円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水パッキン付のステンレス製屋外用小型制御ボックス。
【特長】
・材質にステンレス(SUS304)を使用。
・ハンドルはキーNo.N200に対応したハンドルを採用。
・内蝶番の採用により、いたずらを防止。
・モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現。
【用途】
・屋外用に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工対応】SO-A・SO-SA ステンレスボックス

【穴加工対応】SO-A・SO-SA ステンレスボックス

    【穴加工対応】OAS・OAB 屋外用小型ボックス

    【穴加工対応】OAS・OAB 屋外用小型ボックス

      【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

      【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

        【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)

        【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)

          【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 RSUSBPシリーズ

          【穴加工無料】ステンレス フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 RSUSBPシリーズ

            【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

            【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

              【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

              【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

                【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

                【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

                  【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

                  【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

                    カブセ形屋外用スイッチホ゛ックス SOシリーズ

                    カブセ形屋外用スイッチホ゛ックス SOシリーズ

                      屋外盤用キャビネット POG

                      屋外盤用キャビネット POG

                        屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)

                        屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)

                          【穴加工対応】STB-N・STS-N ステンレス盤用キャビネット

                          【穴加工対応】STB-N・STS-N ステンレス盤用キャビネット

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 9,069円 5,909円 4,823円 4,702円 - 32,563円 11,841円 20,380円 27,760円 2,873円 13,799円 10,384円 40,992円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            開閉形状 ハンドル ハンドル スナップラッチ - パチン錠 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            保護機能(耐環境性) IP44 IP44 IP4X IP4X IP54 IP54 - - - IP23 - IP44 IP2XD
                            塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) - - - - - - - - - - - -

                            【穴加工対応】SO-A・SO-SA ステンレスボックスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            通信設備端子ボックス
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/09
                            幅も奥行きもありケーブルなど収納成端しやすかった。それに防水機能もあり良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました