IP65の高気密で、環境に配慮した軽量・鍵付樹脂製ボックス【特長】・防塵・防水...
PL_PLS・PL形プラボックス(防水・防塵構造) イメージ
品名記号 | ハンドル数 | 外形寸法 mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm※ | ハンドル部有効フカサ mm | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
PL10-45A | 2 | 400 | 500 | 100 | 350 | 400 | 63 | 31 | 4.7 |
PL12-23A | 1 | 200 | 300 | 120 | 150 | 210 | 85 | 52 | 1.7 |
Loading...
IP65の高気密で、環境に配慮した軽量・鍵付樹脂製ボックス
【特長】
・防塵・防水性能はIP65で高気密です。
・屋外での使用が可能です。
・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。
・高強度、難燃性樹脂を採用しています。
・施錠が可能です(キーNo.N200)。TAK70、NTAシリーズの鍵番号違いも個別対応が可能です。
・鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、設置作業が容易に行えます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PL16-23Aで型番確定
PL・PLS PL形プラボックス(防水・防塵構造)IP65の型番PL16-23Aのページです。
型番PL16-23Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PL10-45A |
PL12-23A |
PL12-23WG |
PL16-23WG |
PL16-33A |
PL16-33WG |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 外形寸法W 横(幅) | 外形寸法H 縦(高さ) | 外形寸法D 奥行(厚み) | 基板・中板 | 塗装色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,484円 ( 19,232円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 400 | 500 | 100 | 木製 | ライトベージュ | |
7,672円 ( 8,439円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 200 | 300 | 120 | 木製 | ライトベージュ | |
8,469円 ( 9,316円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 200 | 300 | 120 | 木製 | Nホワイトグレー | |
9,576円 ( 10,534円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 200 | 300 | 165 | 木製 | Nホワイトグレー | |
8,801円 ( 9,681円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 300 | 300 | 165 | 木製 | ライトベージュ | |
9,993円 ( 10,992円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 300 | 300 | 165 | 木製 | Nホワイトグレー |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
評価 4.2
通常価格(税別): 1,292円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能