(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPK18-43A
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) OPK-Aタイコウプラボックス

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) OPK18-43A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
6,697円
税込単価
7,367円

耐候性に優れた屋外用の汎用タイプキー付プラ制御ボックス。【特長】・N200番キ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OPK18-43A の仕様・寸法情報

商品仕様

OPK-A・キー付耐候プラボックス(屋根付)

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付):関連画像
材質AAS樹脂
色彩Nホワイトグレー色(N8.5)
取付基盤木製基板(OPK12-1525A ~OPK16-235A:9mm)(OPK16-254A ~ OPK20-65A :15mm)
ボックス板厚扉・ボデー上2.2~3.5mm
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1 コ付属) ※1
扉形式片扉

※1.鍵番号の変更はできません。

この商品の特徴

保護等級 屋外用 IP44
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「合成樹脂製汎用キャビネット」(CA200)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。
ホルムアルデヒド F☆☆☆☆
建築基準法改正に伴い、建築物における木板のホルムアルデヒド放散量が制限された。JIS・JAS規格に規定された最も放散量の少ないF☆☆☆☆の木板を使用していることを表示。

分解図

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付):関連画像

屋根/取付バンド穴/取付穴/ボデー/木製基板/配線穴用ノックアウト(薄膜)/蝶番部/扉/シリンダー錠
・シリンダー錠開閉方法。N200番キーによる施錠が可能。

この商品の寸法図

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付):関連画像

 

寸法図

 

寸法

品名記号寸法mm※2外形寸法mm木製基盤寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
従来商品相当品備考
ヨコタテフカサタテヨコタテ
OPK12-1525A15025012026490160870.66PK(OPK)12-1525(B)
(DB)・OPH12-1525
シュリンク(ビニール)梱包品
OPK12-2525A250250120264190160901.0-
OPK14-23A2003001403131402101101.0PK(OPK)14-23(B)
(DB)・OPH14-23
OPK14-33A3003001403142402101101.4PK(OPK)14-33(B)
(DB)・OPH14-33
小箱梱包品
OPK16-235A2003501603651402601301.2OPH16-235
OPK16-245A2504001604161903101302.0PK(OPK)16-254(B)
(DB)・OPH16-254
OPK16-353A3503001603192902101302.2OPH16-353
OPK16-44A4004001604193403101303.2-
OPK18-35A3005001805202203901493.2OPH18-35
OPK18-43A4003001803213402101502.6PK(OPK)18-43(B)
(DB)・OPH18-43
OPK18-54A5004001804214202901484.2PK(OPK)18-54(B)
(DB)・OPH18-54
OPK20-45A4005002005213203901694.4PK(OPK)20-45(B)(DB)
OPK20-46A4006002006213204901665.6-
OPK20-55A5005002005214203901655.8-
OPK20-65A6005002005215203901656.9-

※2.寸法は取手部・蝶番部などの突起部および屋根寸法を含んでいません。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPK18-43A

400
300
180
10

1個

6,697( 7,367円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐候性に優れた屋外用の汎用タイプキー付プラ制御ボックス。
【特長】
・N200番キーによる施錠が可能。
・耐候性の良いAAS樹脂の採用により、日差しによる変色や機械強度の低下が少ない。
・取手部とキー部が一体の新ロック構造による、広い機器収納スペース。
・保護等級はIP44です。
・全機種ポール取付用の取付バンド穴付き。
・全機種底面と背面に配線穴用ノックアウト付き。
【用途】
・屋外のCATV関連機器、通信用無線機器の収納用など、キャビネットの耐候性を考慮する場合に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

OPK18-43Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)の型番OPK18-43Aのページです。
型番OPK18-43Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)

    OPK-CA キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付

    OPK-CA キー付耐候プラボックス・透明扉(屋根)付

      防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

      防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ

        PCH PCH形プラボックス 着色扉付

        PCH PCH形プラボックス 着色扉付

          ブレーカボックス

          ブレーカボックス

            PBE ポリカボックス 透明カバー付

            PBE ポリカボックス 透明カバー付

              PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付

              PBC 蝶番付ポリカボックス 透明カバー付

                PBH ポリカボックス 透明カバー付

                PBH ポリカボックス 透明カバー付

                  【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス 大型防水 KBOXDSシリーズ

                  【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス 大型防水 KBOXDSシリーズ

                    電話端子収納プラボックス BTOシリーズ

                    電話端子収納プラボックス BTOシリーズ

                      BCAL型防水・防塵プラボックス

                      BCAL型防水・防塵プラボックス

                        OPTH 通信用プラボックス

                        OPTH 通信用プラボックス

                          BCAK型防水・防塵鍵付開閉式ABSプラボックス

                          BCAK型防水・防塵鍵付開閉式ABSプラボックス

                            メーカー 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 河村電器産業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 2,012円 2,056円 2,487円 4,702円 798円 3,287円 13,088円 3,616円 9,675円 1,971円 2,380円 2,370円 16,741円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 特注のみ対応 非対応 特注のみ対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋外 屋外 - 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内・屋外兼用 屋外 屋外 屋内・屋外兼用 -

                            OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 9件のレビュー
                            測定器を収納するために使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            測定器を屋外に設置するために購入しました。誰でも空けられるような状態にしてはいけないためキー付きで屋外に設置するので屋根付きを選びました。施錠は簡単に行えますし扉の開閉具合も気になりません。取り付けもしやすく耐久性に関しても今のところ問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            追加装置の制御ボックスとして
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/10
                            古い装置に安全回路を追加するために使いました。この商品のサイズ違いを使っており、使い勝手が良いので気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の制御ボックスとして使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/06
                            治具の制御ボックスとして使用しています。キー付きですので 現場の人は 勝てに箱を開いて弄ることが出来なくなる。トラブル防止に対策なると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場の通信に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/22
                            物理線がひけない環境なのでWI-FI中継機を収めて運用しています。
                            屋外設置なので耐候性があり、かつ鍵付きが必須条件だったのでピッタリでした。
                            施工しやすく最高に便利な製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御ボックスとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/03
                            制御ボックスとして屋内でも屋外でも利用できるように購入
                            屋根があるので簡単な雨くらいなら問題なさそう
                            下部に自分で穴をあけられるので配線はそこから
                            引き回し出来てGOOD

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OPK14-33A
                            OPK16-235A
                            OPK16-254A
                            OPK18-54A
                            OPK20-45A
                            OPK20-46A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            3,064円

                            ( 3,370円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10300300140

                            3,254円

                            ( 3,579円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10200350160

                            4,283円

                            ( 4,711円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10250400160

                            8,796円

                            ( 9,676円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10500400180

                            11,224円

                            ( 12,346円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -400500200

                            9,444円

                            ( 10,388円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -400600200

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました