(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E40-716A
【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3 ジリツセイギョバンキャビネット

【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3 E40-716A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Web設計対応
通常単価(税別)
131,913円
税込単価
145,104円

機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット【特長】・機能性・デザイン性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    400
  • 穴加工対応:
    Web設計対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 製造方法の変更により商品仕様の一部に変更点がございます。詳細は<こちら>をご確認ください。
  • 上記に伴い「ボックス穴加工サービス」で2025年5月30日以降にご注文される場合、2025年3月17日以前にご作成いただいた作図図面は書き換えが必要となります。ご迷惑をおかけ致しますこと心よりお詫び申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

E40-716A の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

E-A・自立制御盤キャビネットフカサ400mmの仕様例

製品仕様

E-A・自立制御盤キャビネットフカサ400mm イメージ

E-A・自立制御盤キャビネットフカサ400mm イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内

IP規格

  • 片扉IP5Xカテゴリー2
  • 両扉IP4X

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付基板

  • 鉄製基板(2.3mm)
  • クリーム塗装(2.5Y8/2)

キャビネット板厚

  • 扉:2.3mm
  • ボデー:2.3mm
  • 基台:3.2mm・4.5mm
  • 下面開口プレート:1.6mm

ハンドル

  • 防水平面ハンドル(大)H-87(キーNo.N200:2コ)
品名記号扉形式寸法mm外形寸法mmアイボルト含寸法タテ
mm
基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
E40-714A片扉7001,4004001,4501,5015801,28037499
E40-714AC片扉7001,4004001,4501,5015801,28037499
E40-716A片扉7001,6004001,6501,7015801,480374110
  • ※ 有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。

注意・禁止事項

  • ※ 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
保護機能(耐環境性)
塗装色
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E40-716A

700
1650
IP5X
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10

1個

131,913( 145,104円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット
【特長】
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。
・天面はオプション・照明パネルの取付けが可能です。
・ボデー側面は配線支持レール付なので、配線作業が容易です。
・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 製造方法の変更により商品仕様の一部に変更点がございます。詳細は<こちら>をご確認ください。
  • 上記に伴い「ボックス穴加工サービス」で2025年5月30日以降にご注文される場合、2025年3月17日以前にご作成いただいた作図図面は書き換えが必要となります。ご迷惑をおかけ致しますこと心よりお詫び申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

 

E40-716Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3の型番E40-716Aのページです。
型番E40-716Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

      【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

      【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

        【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

        【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

          OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

          OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

            E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なし

            E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なし

              【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

              【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                EM-A 窓付自立制御盤キャビネット

                EM-A 窓付自立制御盤キャビネット

                  E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

                  E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

                    EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                    EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                      EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                      EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                        OEM-A 屋外用窓付自立制御盤キャビネット

                        OEM-A 屋外用窓付自立制御盤キャビネット

                          EL-BOA 連結自立制御盤キャビネット(両側面開口形式)

                          EL-BOA 連結自立制御盤キャビネット(両側面開口形式)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 120,557円 105,169円 48,306円 105,455円 92,128円 46,343円 41,020円 120,414円 41,180円 121,106円 121,106円 180,143円 142,700円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   6日目~   2日目~   6日目~   6日目~   7日目   7日目   2日目   7日目  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 400 400 350 250 - - 350 - - 350 350 - 350
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E40-1016AC
                            E40-1018A
                            E40-1018AC
                            E40-716AC
                            E40-718A
                            E40-718AC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 塗装色 扉形式

                            179,002円

                            ( 196,902円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1010001650IP4Xクリーム(2.5Y9/1)両扉

                            217,254円

                            ( 238,979円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1010001850IP4Xライトベージュ(5Y7/1)両扉

                            217,254円

                            ( 238,979円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010001850IP4Xクリーム(2.5Y9/1)両扉

                            131,913円

                            ( 145,104円 )
                            1個 -

                            2日目

                            107001650IP5Xクリーム(2.5Y9/1)片扉

                            169,837円

                            ( 186,821円 )
                            1個 -

                            2日目

                            107001850IP5Xライトベージュ(5Y7/1)片扉

                            169,837円

                            ( 186,821円 )
                            1個 -

                            4日目

                            107001850IP5Xクリーム(2.5Y9/1)片扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました