(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E25-716A-N
【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm ジリツセイギョバンキャビネット

【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm E25-716A-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • Web設計対応
通常単価(税別)
82,370円
税込単価
90,607円

さまざまな設置に対応可能な基台なし自立制御盤キャビネット【特長】・機能性・デザ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    250
  • 穴加工対応:
    Web設計対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 製造方法の変更により商品仕様の一部に変更点がございます。詳細は<こちら>をご確認ください。
  • 上記に伴い「ボックス穴加工サービス」で2025年5月30日以降にご注文される場合、2025年3月17日以前にご作成いただいた作図図面は書き換えが必要となります。ご迷惑をおかけ致しますこと心よりお詫び申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

E25-716A-N の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

E-A-N・自立制御盤キャビネット・基台なしフカサ250mmの仕様例

製品仕様

E-A-N・自立制御盤キャビネット・基台なしフカサ250mm イメージ

E-A-N・自立制御盤キャビネット・基台なしフカサ250mm イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内

IP規格

  • 片扉IP5Xカテゴリー2
  • 両扉IP4X

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付基板

  • 鉄製基板:2.3mm
  • クリーム塗装(2.5Y8/2)

キャビネット板厚

  • 扉:2.3mm
  • ボデー:2.3mm
  • 下面開口プレート:1.6mm

ハンドル

  • 防水平面ハンドル(大)H-87(キーNo.N200:2コ)
品名記号扉形式寸法mmアイボルト含寸法タテ
mm
基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
E25-716A-N片扉7001,6002501,6515801,48022491
E25-716AC-N片扉7001,6002501,6515801,48022491
E25-719A-N片扉7001,9002501,9515801,780224107
  • ※ 有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。

注意・禁止事項

  • ※ フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。
  • ※ 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
保護機能(耐環境性)
塗装色
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E25-716A-N

700
1650
IP5X
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10

1個

82,370( 90,607円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな設置に対応可能な基台なし自立制御盤キャビネット
【特長】
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用
・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 製造方法の変更により商品仕様の一部に変更点がございます。詳細は<こちら>をご確認ください。
  • 上記に伴い「ボックス穴加工サービス」で2025年5月30日以降にご注文される場合、2025年3月17日以前にご作成いただいた作図図面は書き換えが必要となります。ご迷惑をおかけ致しますこと心よりお詫び申し上げます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

 

E25-716A-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mmの型番E25-716A-Nのページです。
型番E25-716A-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

    【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

    【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

          E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

          E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

            OEM-A 屋外用窓付自立制御盤キャビネット

            OEM-A 屋外用窓付自立制御盤キャビネット

              【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

              【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

                EM-A 窓付自立制御盤キャビネット

                EM-A 窓付自立制御盤キャビネット

                  【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                  【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                    OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

                    OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

                      E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なし

                      E-A-F 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なし

                        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

                        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

                          EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                          EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 82,370円 48,306円 41,020円 105,169円 41,180円 180,143円 105,455円 120,414円 120,557円 92,128円 46,343円 95,502円 121,106円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   6日目~   2日目   2日目   6日目~   2日目~   2日目~   6日目~   2日目~   7日目  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 250 350 350 400 - - 250 - 400 - - 500 350
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E25-1019AC-N
                            E25-1021A-N
                            E25-1021AC-N
                            E25-716AC-N
                            E25-719A-N
                            E25-719AC-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 塗装色 扉形式

                            180,509円

                            ( 198,560円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1010001950IP4Xクリーム(2.5Y9/1)両扉

                            219,344円

                            ( 241,278円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1010002150IP4Xライトベージュ(5Y7/1)両扉

                            219,344円

                            ( 241,278円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1010002150IP4Xクリーム(2.5Y9/1)両扉

                            82,370円

                            ( 90,607円 )
                            1個 -

                            3日目

                            107001650IP5Xクリーム(2.5Y9/1)片扉

                            95,583円

                            ( 105,141円 )
                            1個 -

                            2日目

                            107001950IP5Xライトベージュ(5Y7/1)片扉

                            95,583円

                            ( 105,141円 )
                            1個 -

                            2日目

                            107001950IP5Xクリーム(2.5Y9/1)片扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました