機能性を追求したシンプルデザイン!【特長】・機能性・デザイン性に優れた施錠可能...
型番
未確定24件の候補があります。
Loading...
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
|
| ||||
|
塗装色 | ライトベージュ塗装(5Y7/1)日塗工H25-70B |
---|---|
材 質 | 鉄 |
取付基板 | 鉄製基板(2.3mm) |
キャビネット板厚 | 扉1.6mm ボデー1.6mm テーブル2.3mm 基台2.3mm |
ハンドル | 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ) |
扉形式 | 片扉または両扉 |
保護等級 屋内用 IP4X(両扉)
保護等級 屋内用 IP44(片扉)
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。
鍵番号違い対応
組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。
粉体塗装
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。
溶接ナット(M5)/クリップシール/アイナット(M12)/下面開口プレート/基台/接地端子(M8)/鉄製基板/防水平面ハンドル(H-85)/溶接ナット(M5)〔φ10×H12〕/扉/ステー/キャッチ/コインロック。
テーブルのあけ方
下図のようにラベル下の引掛金具に手を添え、指先で押し上げてからテーブルを上にあげる。
ステー/防水平面ハンドル(H-85)/ロッド棒/基台/下面開口プレート/接地端子(M8)/鉄製基板/扉/溶接ナット(M5)(φ10×H12)/アイナット(M12)/クリップシール/キャッチ/コインロック。
テーブルのあけ方
下図のようにラベル下の引掛金具に手を添え、指先で押し上げてからテーブルを上にあげる。
品名記号 | 扉形式 | 外形寸法 mm | 外形タテ mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm※1 | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
D30-410 | 片扉 | 400 | 1,000 | 300 | 1,100 | 310 | 710 | 280 | 32 |
D30-510 | 片扉 | 500 | 1,000 | 300 | 1,100 | 410 | 710 | 280 | 37 |
D30-610 | 片扉 | 600 | 1,000 | 300 | 1,100 | 510 | 710 | 280 | 42 |
D30-710 | 片扉 | 700 | 1,000 | 300 | 1,100 | 610 | 710 | 280 | 48 |
D30-810 | 片扉 | 800 | 1,000 | 300 | 1,100 | 710 | 710 | 280 | 53 |
D30-1010 | 両扉 | 1,000 | 1,000 | 300 | 1,100 | 910 | 710 | ※2 275 | 66 |
D30-1210 | 両扉 | 1,200 | 1,000 | 300 | 1,100 | 1,110 | 710 | ※2 275 | 76 |
品名記号 | 扉形式 | 外形寸法 mm | 外形タテ mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm※1 | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
D40-410 | 片扉 | 400 | 1,000 | 400 | 1,100 | 310 | 710 | 380 | 36 |
D40-510 | 片扉 | 500 | 1,000 | 400 | 1,100 | 410 | 710 | 380 | 42 |
D40-610 | 片扉 | 600 | 1,000 | 400 | 1,100 | 510 | 710 | 380 | 47 |
D40-710 | 片扉 | 700 | 1,000 | 400 | 1,100 | 610 | 710 | 380 | 53 |
D40-810 | 片扉 | 800 | 1,000 | 400 | 1,100 | 710 | 710 | 380 | 58 |
D40-1010 | 両扉 | 1,000 | 1,000 | 400 | 1,100 | 910 | 710 | ※2 375 | 72 |
D40-1210 | 両扉 | 1,200 | 1,000 | 400 | 1,100 | 1,110 | 710 | ※2 375 | 83 |
品名記号 | 扉形式 | 外形寸法 mm | 外形タテ mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm※1 | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
D50-410 | 片扉 | 400 | 1,000 | 500 | 1,100 | 310 | 710 | 370 | 49 |
D50-610 | 片扉 | 600 | 1,000 | 500 | 1,100 | 510 | 710 | 370 | 64 |
D50-810 | 片扉 | 800 | 1,000 | 500 | 1,100 | 710 | 710 | 370 | 79 |
D50-1010 | 両扉 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1,100 | 910 | 710 | ※2 370 | 98 |
D50-1210 | 両扉 | 1,200 | 1,000 | 500 | 1,100 | 1,110 | 710 | ※2 370 | 113 |
品名記号 | 扉形式 | 外形寸法 mm | 外形タテ mm | 基板寸法 mm | 有効フカサ mm※1 | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
D60-410 | 片扉 | 400 | 1,000 | 600 | 1,100 | 310 | 710 | 470 | 51 |
D60-610 | 片扉 | 600 | 1,000 | 600 | 1,100 | 510 | 710 | 470 | 67 |
D60-810 | 片扉 | 800 | 1,000 | 600 | 1,100 | 710 | 710 | 470 | 82 |
D60-1010 | 両扉 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1,100 | 910 | 710 | ※2 470 | 102 |
D60-1210 | 両扉 | 1,200 | 1,000 | 600 | 1,100 | 1,110 | 710 | ※2 470 | 118 |
※1 有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
※2 両扉の合わせ部の有効フカサは35mm引いた寸法となります。
型番 |
外形寸法W 横(幅)(mm) |
外形寸法D 奥行(厚み)(mm) |
保護機能(耐環境性) |
扉形式 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1000
|
300
|
IP4X
|
両扉
| 10 | 1個 | 143,620円(
157,982円
) | 2日目 | |
1200
|
300
|
IP4X
|
両扉
| 10 | 1個 | 167,900円(
184,690円
) | 2日目 | |
400
|
300
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 68,836円(
75,720円
) | 2日目 | |
500
|
300
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 80,864円(
88,950円
) | 2日目 | |
600
|
300
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 91,851円(
101,036円
) | 2日目 | |
700
|
300
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 95,439円(
104,983円
) | 2日目 | |
800
|
300
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 107,503円(
118,253円
) | 2日目 | |
1000
|
400
|
IP4X
|
両扉
| 10 | 1個 | 167,900円(
184,690円
) | 2日目 | |
1200
|
400
|
IP4X
|
両扉
| 10 | 1個 | 193,564円(
212,920円
) | 2日目 | |
400
|
400
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 82,166円(
90,383円
) | 2日目 | |
500
|
400
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 91,851円(
101,036円
) | 2日目 | |
600
|
400
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 102,787円(
113,066円
) | 2日目 | |
700
|
400
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 107,503円(
118,253円
) | 2日目 | |
800
|
400
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 120,958円(
133,054円
) | 2日目 | |
1000
|
500
|
IP4X
|
両扉
| 10 | 1個 | 229,301円(
252,231円
) | 2日目 | |
1200
|
500
|
IP4X
|
両扉
| 10 | 1個 | 241,171円(
265,288円
) | 2日目 | |
400
|
500
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 107,503円(
118,253円
) | 2日目 | |
600
|
500
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 143,620円(
157,982円
) | 2日目 | |
800
|
500
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 167,900円(
184,690円
) | 2日目 | |
1000
|
600
|
IP4X
|
両扉
| 10 | 1個 | 240,965円(
265,062円
) | 2日目 | |
1200
|
600
|
IP4X
|
両扉
| 10 | 1個 | 264,740円(
291,214円
) | 2日目 | |
400
|
600
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 143,919円(
158,311円
) | 2日目 | |
600
|
600
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 168,189円(
185,008円
) | 2日目 | |
800
|
600
|
IP44
|
片扉
| 10 | 1個 | 191,362円(
210,498円
) | 2日目 |
Loading...
機能性を追求したシンプルデザイン!
【特長】
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能。
・防水平面ハンドルを採用。
・扉裏面には、機器の取付けに便利な溶接ナットが付いている。
・テーブルステーは開閉角度が2段階。
・片側操作が可能。
・キャッチの採用により、テーブル部の開閉が容易。
【用途】
・屋内用、自立形キャビネット、デスクタイプ。