(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSTTA38-Y
粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)【1~25個入り】 ネンチャクザイツキネツシュウシュクチューブ

粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1) HSTTA38-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,868円
税込単価
3,155円

内側に粘着材が付いた耐水性、耐腐食性に優れた熱収縮チューブです。【特長】・水分...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 収縮率:
    3:1
  • 難燃性:
  • 連続使用温度範囲(Min)(℃):
    -55
  • 連続使用温度範囲(Max)(℃):
    110

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    R04コネクタ付ケーブル

型番

HSTTA38-Y 解除

Loading...

HSTTA38-Y の仕様・寸法情報

商品情報

熱収縮チューブ HSTTAタイプの仕様

熱収縮チューブ HSTTAタイプの外観

熱収縮チューブ HSTTAタイプの外観

※外観画像は代表画像です。

  • 電圧定格:600V
  • 使用温度範囲:-55~+110℃
  • 収縮温度:121℃
  • 収縮率:33%

標準タイプ

部品番号呼称サイズ(インチ)最小収縮前内径(φmm)最大収縮後内径(φmm)収縮後肉厚(mm)長さ(mm)
HSTTA19-48-Q3/164.71.61.01,219
HSTTA25-48-Q1/46.42.0
HSTTA38-48-Q3/89.53.01.4
HSTTA50-48-51/212.74.11.8
HSTTA75-48-53/419.16.42.2
HSTTA100-48-5125.48.12.5
HSTTA150-48-51 1/238.113.0

エコノミーパック

部品番号呼称サイズ(インチ)最小収縮前内径(φmm)最大収縮後内径(φmm)収縮後肉厚(mm)長さ(mm)
HSTTA19-Y3/164.71.61.0152
HSTTA25-Y1/46.42.0
HSTTA38-Y3/89.53.01.4
HSTTA50-Y1/212.74.11.8
HSTTA75-Y3/419.16.42.2
HSTTA100-Y125.48.12.5
HSTTA150-Y1 1/238.113.0

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
チューブ長さ(mm)
トラスココード
注文単位数量
パック入り数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSTTA38-Y

9.5
1.4
152.4
731-3748
-
-
10

1パック

3個入り

2,868( 3,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

内側に粘着材が付いた耐水性、耐腐食性に優れた熱収縮チューブです。
【特長】
・水分や腐食から製品を保護するための粘着材が、内壁に付いた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
・機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。
・収縮率が3:1と大きく、凹凸がある製品、ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。
・UL224VW-1相当品です(粘着材を除く)。
・ヒートガンHSG-115V-650の使用をお勧めます。
・ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。
【用途】
・耐水性、耐腐食性が必要な箇所での機器内配線の絶縁、保護、端末処理に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    R04コネクタ付ケーブル

カタログ

HSTTA38-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)の型番HSTTA38-Yのページです。
型番HSTTA38-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)

粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)

    SZF2チューブ(白) 熱収縮チューブ(1m)

    SZF2チューブ(白) 熱収縮チューブ(1m)

      TE Connectivity 熱収縮チューブ PVDF 収縮前2.4mm 収縮後1.2mm クリア

      TE Connectivity 熱収縮チューブ PVDF 収縮前2.4mm 収縮後1.2mm クリア

        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, クリア色

        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, クリア色

          TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前4mm 収縮後2.9mm

          TE Connectivity 熱収縮チューブ シリコンゴム 収縮前4mm 収縮後2.9mm

            粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)

            粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)

              TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, クリア色

              TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, クリア色

                TE Connectivity 熱収縮チューブ

                TE Connectivity 熱収縮チューブ

                  耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (透明)

                  耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (透明)

                    耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (黒)

                    耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (黒)

                      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, KYNARシリーズ

                      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, KYNARシリーズ

                        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 38mm, クリア色

                        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 38mm, クリア色

                          コルベックス(R) ふっ素樹脂 熱収縮チューブ

                          コルベックス(R) ふっ素樹脂 熱収縮チューブ

                            メーカー パンドウイット デンカエレクトロン TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity パンドウイット TE Connectivity TE Connectivity デンカエレクトロン デンカエレクトロン TE Connectivity TE Connectivity サンゴバン
                            通常価格 2,868円 634円 1,430円 4,206円 11,859円 2,868円 1,474円 4,353円 1,714円 1,066円 1,217円 5,340円 4,353円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            - - - - - 透明 - - 乳白色
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン - - - ポリオレフィン - - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 - - ふっ素樹脂
                            接着剤 - - - - - - -
                            収縮率 3:1 2:1~3:1未満 - - - 2:1 - - - - - - 2:1
                            難燃性 - - - - - - -

                            粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            防水の向上に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            装置配線に使用しています。粘着剤付きでバラ配線間のすき間にまで入るため配線部の防水性の向上、異なるサイズ使用時の強度アップなどの利点があります。収縮はホットエアーガンなどで行っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 熱収縮チューブの収縮には、何を使用すればよいですか?
                            A
                            工業用のドライヤーを使えば収縮時間も短く、安定した収縮ができます。 当社製品 HSG-115V-650をお勧めします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSTTA150-Y
                            HSTTA19-48-Q
                            HSTTA19-Y
                            HSTTA50-48-5
                            HSTTA50-Y
                            HSTTA75-48-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径(収縮前)
                            (mm)
                            肉厚(収縮後)
                            (mm)
                            チューブ長さ
                            (mm)
                            トラスココード 注文単位数量 パック入り数

                            3,189円

                            ( 3,508円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1038.12.5152.4731-3705--

                            31,220円

                            ( 34,342円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            -4.711219-1パック25本

                            2,868円

                            ( 3,155円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.71152.4731-3721--

                            13,730円

                            ( 15,103円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -12.71.81219-1パック5本

                            3,015円

                            ( 3,317円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012.71.8152.4731-3764--

                            20,827円

                            ( 22,910円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            -19.12.21219-1パック5本

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました