(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SOMH-18
SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付) ステンレスヒキコミケイキバンキャビネット

SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付) SOMH-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
118,483円
税込単価
130,331円

水切・防塵・防水パッキン付きのステンレス引込計器盤キャビネット。【特長】・電力...

詳細情報を確認する

SOMH-18 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

SOMH・ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付) イメージ

SOMH・ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋外

IP規格

  • IP44

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)

材質

  • ステンレス(SUS304)

取付基板

  • 木製基板(25mm)

キャビネット板厚

  • 扉:1.5mm
  • ボデー:1.5mm

ハンドル

  • ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200:2コ)

構造

  • 水切付き
  • 防塵・防水パッキン付き
品名記号寸法mm外形寸法mm基板寸法mm取付スペース製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ中部電力管内・九州電力管内向東北電力管内・北海道電力管内向
SOMH-151400650200680320570〔WHM単(三)相3線式 200A〕×1〔WHM単相3線式 250A〕×116.6
SOMH-184001,2002001,2303201,120〔WHM単(三)相3線式 200A〕×1
〔ELB3P 200A〕×1
〔WHM単相3線式 250A〕×1
〔ELB3P 250A〕×1
27.8
SOMH-251600650200680520570〔WHM単(三)相3線式 200A〕×2〔WHM単相3線式 250A〕×223.3
SOMH-286001,2002001,2305201,120〔WHM単(三)相3線式 200A〕×2
〔ELB3P 200A〕×2
〔WHM単相3線式 250A〕×2
〔ELB3P 250A〕×2
38.5
  • ※ ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

注意・禁止事項

  • ※ キャビネットでの封印はできませんのでWHMにて封印をお願いします。
  • ※ 検針窓はすべて強化処理ガラスを使用しています。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SOMH-18

400
1230
10

1個

118,483( 130,331円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水切・防塵・防水パッキン付きのステンレス引込計器盤キャビネット。
【特長】
・電力量計200・250A単独計器が収納可能。
・ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)を採用。
・200A単独計器は中部電力、九州電力向け。
・250A単独計器は東北電力、北海道電力向け。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

SOMH-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)の型番SOMH-18のページです。
型番SOMH-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

    OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

    OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

      【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

      【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

        【穴加工対応】RA-Y RA形制御盤キャビネット・横長タイプ(水切構造、防塵・防水パッキン付)

        【穴加工対応】RA-Y RA形制御盤キャビネット・横長タイプ(水切構造、防塵・防水パッキン付)

          ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

          ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

            【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

            【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

              【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

              【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                引込計器盤用キャビネット MI

                引込計器盤用キャビネット MI

                  SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  SH-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm

                    OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm

                      OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ200mm

                      OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ200mm

                        OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

                        OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

                          OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ300mm

                          OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ300mm

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 91,871円 36,154円 84,527円 24,050円 38,715円 32,563円 84,649円 23,492円 102,766円 19,383円 24,089円 32,437円 35,053円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目~   5日目   2日目~   2日目~   2日目   3日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 200 - - - - - 200 200 160 200 250 300
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 - Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            SOMH ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SOMH-151
                            SOMH-251
                            SOMH-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)

                            91,871円

                            ( 101,058円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10400680

                            105,067円

                            ( 115,574円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10600680

                            156,080円

                            ( 171,688円 )
                            1個 -

                            2日目

                            106001230

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました