(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE35-78
SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付) ステンレスジリツキャビネット

SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付) SE35-78

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
302,261円
税込単価
332,487円

水切・防塵・防水パッキン付きのステンレス自立制御盤キャビネット【特長】・施錠可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SE35-78 の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

SE・ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)の仕様例

製品仕様

SE・ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付) イメージ

SE・ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内

IP規格

  • 片扉IP54カテゴリー2
  • 両扉IP4X

塗装色

  • ヘアーライン仕上げ(塗装なし)

材質

  • ステンレス(SUS304)

取付基板

  • 鉄製基板(2.3mm)
  • クリーム塗装(2.5Y8/2)

キャビネット板厚

  • 扉:1.5mm/ボデー:1.5mm/基台:3.0mm
  • 扉:2.0mm/ボデー:2.0mm/基台:3.0mm

ハンドル

  • ステンレス防水平面ハンドル小(H-85S)(キーNo.N200:2コ)
  • ステンレス防水平面ハンドル大(H-87S)(キーNo.N200:2コ)

構造

  • 水切付き
  • 防塵・防水パッキン付き
品名記号扉形式寸法mm外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm*1
製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
SE35-78片扉70080035085062072033342
SE35-710片扉7001,0003501,05062092032550
SE35-712片扉7001,2003501,2506201,12032557
SE35-714片扉7001,4003501,4505801,28032579
SE35-716片扉7001,6003501,6505801,48032589
SE35-719片扉7001,9003501,9505801,780325104
SE35-1016両扉1,0001,6003501,6508801,480*2325122
SE35-1019両扉1,0001,9003501,9508801,780*2325142
SE35-1216両扉1,2001,6003501,65010801,480*2325142
SE35-1219両扉1,2001,9003501,95010801,780*2325164
SE35-1416両扉1,4001,6003501,65012801,480*2325160
SE35-1419両扉1,4001,9003501,95012801,780*2325186
  • *1有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
  • *2両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより53mm引いた寸法となります。

注意・禁止事項

  • ※ 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより、地震時に転倒のおそれがあります。
  • ※ 所定アンカーボルト以外にも必要に応じ、転倒防止などの処理を行ってください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
保護機能(耐環境性)
板厚(本体)(mm)
板厚(扉・カバー)(mm)
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE35-78

700
850
IP54
1.5
1.5
片扉
10

1個

302,261( 332,487円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水切・防塵・防水パッキン付きのステンレス自立制御盤キャビネット
【特長】
・施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
・材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
・扉裏面およびボデー側面には溶接ナットがついていて配線、機器の取付けに便利です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

SE35-78で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)の型番SE35-78のページです。
型番SE35-78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

    【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

            OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

            OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

              LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ500mm 板厚(中板)(mm)2.3

                【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ500mm 板厚(中板)(mm)2.3

                  【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

                  【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

                    【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                    【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                      【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

                      【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

                        【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

                        【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

                          EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                          EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 302,261円 95,502円 105,169円 41,020円 82,370円 92,128円 72,421円 102,805円 48,306円 120,557円 105,455円 313,240円 121,106円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目   7日目  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 350 500 400 350 250 - 350 500 350 400 250 350 350
                            穴加工対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SE35-1016
                            SE35-1019
                            SE35-1216
                            SE35-1219
                            SE35-1416
                            SE35-1419
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 板厚(本体)
                            (mm)
                            板厚(扉・カバー)
                            (mm)
                            扉形式

                            604,731円

                            ( 665,204円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1010001650IP4X22両扉

                            712,309円

                            ( 783,540円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1010001950IP4X22両扉

                            651,552円

                            ( 716,707円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1012001650IP4X22両扉

                            725,041円

                            ( 797,545円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1012001950IP4X22両扉

                            723,892円

                            ( 796,281円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1014001650IP4X22両扉

                            845,703円

                            ( 930,273円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1014001950IP4X22両扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました