(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • Web設計対応
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
11,841円 ~ 48,312円  特別価格 
税込価格
13,025円 ~ 53,143円  特別価格 

防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット!【特長】・左右に連結が可能。・機能性...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • スチール
  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    160
  • 穴加工対応:
    Web設計対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定74件の候補があります。

Loading...

商品仕様

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

RA_RAB・RA形制御盤キャビネット奥行き160mm

RA_RAB・RA形制御盤キャビネット奥行き160mm
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
LB色(日塗工H25-70B)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
クリーム色(日塗工H22-90B)
材 質
取付基板RAタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
RABタイプ(木製基板15mm)
キャビネット板厚扉1.6mm ボデー1.6mm
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 
扉形式片扉または両扉

※両扉の製品は防水性がありません。屋内用ですのでご注意ください。
■2020年4月より仕様変更(キーNo.N200:2コ→1コ)をさせていただきますので、ご了承ください。
※取付基板単品の取り扱いはございません。

この商品の特長

保護等級 屋内用 IP4X(両扉)
保護等級 屋内・屋外兼用 IP54(片扉カテゴリー2)
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
ホルムアルデヒドF☆☆☆☆

建築基準法改正に伴い、建築物における木板のホルムアルデヒド放散量が制限。
JIS・JAS規格に規定された最も放散量の少ないF☆☆☆☆の木板を使用していることを表示。

塗装性能(塩水噴霧)1,000h

JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性1,000h: 重耐塩仕様。

  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による
塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h

JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。

  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。
鍵番号違い対応

組み替え対応により、鍵番号の変更が可能。
変更時はTAK70番シリーズにて40種類鍵番号にて対応。

粉体塗装
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用

分解図(RA・RAB)片扉

ボデー/接地端子(M8)/ボルトホルダー/鉄製基板(RAタイプ)/木製基板(RABタイプ)/防水平面ハンドル(H-85)/溶接ナット(M5) /パッキン/扉/蝶番/ハンドルの取扱方法

 

ボデー/接地端子(M8)/ボルトホルダー/鉄製基板(RAタイプ)/木製基板(RABタイプ)/防水平面ハンドル(H-85)/溶接ナット(M5)/パッキン/扉/蝶番/ハンドルの取扱方法

 

  • PUSHボタンを押す。
  • 取手を表示方向にまわす。

分解図(RA)両扉

ボデー/接地端子(M8)/ロッド棒/防水平面ハンドル(H-85)/鉄製基板(RA)/防水平面ハンドル(H-85)/パッキン

 

ボデー/接地端子(M8)/ロッド棒/防水平面ハンドル(H-85)/鉄製基板(RA)/防水平面ハンドル(H-85)/パッキン

 

この商品の寸法図

寸法図

フカサ : 160mm

末尾”C”無しはライトベージュ、"C"付きはクリーム塗装となります。

品名記号扉形式外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm◆
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
RA16-33片扉3003001602202201426.2
RA16-33C片扉3003001602202201426.2
RA16-34片扉3004001602203201428.4
RA16-34C片扉3004001602203201428.4
RA16-35片扉30050016022042014210.2
RA16-35C片扉30050016022042014210.2
RA16-43片扉4003001603202201428.4
RA16-43C片扉4003001603202201428.4
RA16-44片扉40040016032032014210.6
RA16-44C片扉40040016032032014210.6
RA16-45片扉40050016032042014212.7
RA16-45C片扉40050016032042014212.7
RA16-46片扉40060016032052014214.9
RA16-46C片扉40060016032052014214.9
RA16-47片扉40070016032062014216.3
RA16-47C片扉40070016032062014216.3
RA16-53片扉50030016042022014210.2
RA16-53C片扉50030016042022014210.2
RA16-54片扉50040016042032014212.7
RA16-54C片扉50040016042032014212.7
RA16-55片扉50050016042042014215.3
RA16-55C片扉50050016042042014215.3
RA16-56片扉50060016042052014217.9
RA16-56C片扉50060016042052014217.9
RA16-57片扉50070016042062014220.4
RA16-57C片扉50070016042062014220.4
RA16-58片扉50080016042072014223.0
RA16-58C片扉50080016042072014223.0
RA16-59片扉50090016042082014225.6
RA16-59C片扉50090016042082014225.6
RA16-510片扉5001,00016042092013627.8
RA16-510C片扉5001,00016042092013627.8
RA16-512片扉5001,2001604201,12013633.0
RA16-512C片扉5001,2001604201,12013633.0
RA16-64片扉60040016052032014214.9
RA16-64C片扉60040016052032014214.9
RA16-65片扉60050016052042014217.9
RA16-65C片扉60050016052042014217.9
RA16-66片扉60060016052052014220.9
RA16-66C片扉60060016052052014220.9
RA16-67片扉60070016052062014223.9
RA16-67C片扉60070016052062014223.9
RA16-68片扉60080016052072014226.9
RA16-68C片扉60080016052072014226.9
RA16-69片扉60090016052082014229.0
RA16-69C片扉60090016052082014229.0
RA16-610片扉6001,00016052092013633.3
RA16-610C片扉6001,00016052092013633.3
RA16-612片扉6001,2001605201,12013639.4
RA16-612C片扉6001,2001605201,12013639.4
RA16-75-1片扉70050016062042014220.4
RA16-75-1C片扉70050016062042014220.4
RA16-76-1片扉70060016062052014223.9
RA16-76-1C片扉70060016062052014223.9
RA16-76-2両扉700600160620520★14226.1
RA16-76-2C両扉700600160620520★14226.1
RA16-78-1片扉70080016062072014229.7
RA16-78-1C片扉70080016062072014229.7
RA16-710-1片扉7001,00016062092013637.0
RA16-710-1C片扉7001,00016062092013637.0
RA16-712-1片扉7001,2001606201,12013643.9
RA16-712-1C片扉7001,2001606201,12013643.9
RAB16-33片扉3003001602202201295.5
RAB16-33C片扉3003001602202201295.5
RAB16-34片扉3004001602203201297.4
RAB16-34C片扉3004001602203201297.4
RAB16-35片扉3005001602204201299.0
RAB16-35C片扉3005001602204201299.0
RAB16-43片扉4003001603202201297.4
RAB16-43C片扉4003001603202201297.4
RAB16-44片扉4004001603203201299.3
RAB16-44C片扉4004001603203201299.3
RAB16-55片扉50050016042042012913.1
RAB16-55C片扉50050016042042012913.1
  • ※ ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ ★両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。
  • ※ 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
板厚(中板)(mm)
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
300
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
-

1個

18,049( 19,854円 )

3日目

300
300
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

11,841( 13,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
400
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
-

1個

19,168( 21,085円 )

3日目

300
400
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

12,033( 13,236円 )

3日目

300
500
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

21,887( 24,076円 )

3日目

300
500
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

18,130( 19,943円 )

3日目

400
300
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
-

1個

12,033円

10,598

( 11,658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
300
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

12,033( 13,236円 )

3日目

400
400
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

24,152( 26,567円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
400
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

20,455( 22,501円 )

3日目

400
500
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
-

1個

27,819( 30,601円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400
500
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

21,762( 23,938円 )

3日目

400
600
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
-

1個

24,024( 26,426円 )

3日目

400
600
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

24,024( 26,426円 )

3日目

400
700
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

25,344( 27,878円 )

5日目

400
700
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

25,344( 27,878円 )

5日目

500
300
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

21,700( 23,870円 )

3日目

500
300
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

21,700( 23,870円 )

3日目

500
400
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
-

1個

21,762( 23,938円 )

3日目

500
400
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

21,762( 23,938円 )

3日目

500
500
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

24,024( 26,426円 )

5日目

500
500
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

24,024( 26,426円 )

5日目

500
600
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

24,077( 26,485円 )

5日目

500
600
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

24,077( 26,485円 )

5日目

500
700
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

30,039( 33,043円 )

5日目

500
700
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

30,039( 33,043円 )

5日目

500
800
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

32,600( 35,860円 )

5日目

500
800
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

32,600( 35,860円 )

5日目

500
900
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

36,182( 39,800円 )

5日目

500
900
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

36,182( 39,800円 )

5日目

600
400
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

24,107( 26,518円 )

3日目

600
400
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

24,107( 26,518円 )

3日目

600
500
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

24,077( 26,485円 )

5日目

600
500
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

24,077( 26,485円 )

5日目

600
600
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

31,261( 34,387円 )

5日目

600
600
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

31,261( 34,387円 )

5日目

600
700
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

32,600( 35,860円 )

5日目

600
700
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

32,600( 35,860円 )

5日目

600
800
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

36,182( 39,800円 )

5日目

600
800
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

36,182( 39,800円 )

5日目

600
900
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

36,119( 39,731円 )

5日目

600
900
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

36,119( 39,731円 )

5日目

700
500
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

31,261( 34,387円 )

5日目

700
500
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

31,261( 34,387円 )

5日目

700
600
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

32,600( 35,860円 )

5日目

700
600
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

32,600( 35,860円 )

5日目

700
600
鉄製
IP4X
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
両扉
10

1個

36,232( 39,855円 )

5日目

700
600
鉄製
IP4X
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
両扉
10

1個

36,232( 39,855円 )

5日目

700
800
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

36,235( 39,859円 )

5日目

700
800
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

36,235( 39,859円 )

5日目

500
1000
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

39,755( 43,731円 )

5日目

500
1000
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

39,755( 43,731円 )

5日目

500
1200
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

46,032( 50,635円 )

5日目

500
1200
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

46,032( 50,635円 )

5日目

600
1000
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

39,720( 43,692円 )

5日目

600
1000
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

39,720( 43,692円 )

5日目

600
1200
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

46,956( 51,652円 )

5日目

600
1200
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

46,956( 51,652円 )

6日目

700
1000
鉄製
IP54
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
片扉
10

1個

39,720( 43,692円 )

5日目

700
1000
鉄製
IP54
クリーム(2.5Y9/1)
2.3
片扉
10

1個

39,720( 43,692円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水パッキン付の制御盤キャビネット!
【特長】
・左右に連結が可能。
・機能性、デザイン性に優れた施錠可能。
・防水平面ハンドルを採用(キー№N200)。
・防塵・防水形キャビネット。
・中型タイプキャビネット。
【用途】
・屋内用(両扉の製品のみ、防水性は無し)。
・屋内、屋外兼用(片扉)。

(i)ご注意

  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

    【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

    【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

      【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

      【穴加工対応】ステンレスSR形制御盤キャビネット(水切、防水・防塵パッキン付)

        RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

        RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

          CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

          CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

            B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

            B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

              屋外盤用キャビネット POG

              屋外盤用キャビネット POG

                CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                  CN形ボックス(防水・防塵構造)

                  CN形ボックス(防水・防塵構造)

                    【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

                    【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

                      盤用キャビネット RXGB

                      盤用キャビネット RXGB

                        制御盤用キャビネットRXG

                        制御盤用キャビネットRXG

                          屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                          屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 内外電機 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 11,841円 27,760円 32,563円 28,818円 35,066円 10,521円 13,799円 15,741円 7,253円 3,981円 15,253円 14,039円 82,793円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目   2日目~   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   9日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 160 250 - - - - - - - - - - -
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 - 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 - 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ネジ止め ハンドル ハンドル ハンドル

                            【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            リレーボックスとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                            当社で設計を含めて注文を請けて製作しているリレーボックスに使用しています。穴開け位置の内容がわかっている時などは、ボックスメーカによる穴開け加工を依頼しています。手配が簡単なのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外用の収納ボックスとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/13
                            穴加工もスムーズに対応して頂けたので助かりました。
                            中身を入れる際に外側に傷や汚れが付かないように防護するのが手間でしたので、はがせるフィルムか何かを貼った状態で納品して頂けたら本当にうれしく思います。よろしくお願い致します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました