(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RAV20-45
RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3 RAVガタセイギョバンキャビネット

RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3 RAV20-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,818円
税込単価
31,700円

水切構造、防塵・防水パッキン付板厚2.3mmの頑丈キャビネット!【特長】・ボデ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP54
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RAV20-45 の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

フカサ200mm

品名記号外形寸法鉄製基板寸法ナット位置ハンドル位置有効フカサ製品質量
kg
A(ヨコ)B(タテ)C(フカサ)F(ヨコ)G(タテ)HIKLEX
RAV20-4540050020032042028038037524024718018.6
RAV20-5450040020042032038028027534019718018.5
RAV20-5550050020042042038038037534024718022.1
RAV20-5650060020042052038048047534029718025.6
RAV20-5750070020042062038058057534034718029.2
RAV20-6560050020052042048038037544024718025.5
RAV20-6660060020052052048048047544029718029.7
RAV20-6760070020052062048058057544034718033.8
RAV20-6860080020052072048068067544039718037.9
RAV20-6106001,00020052092048088087544049717446.6
RAV20-7870080020062072058068067554039718043.0
RAV20-7107001,00020062092058088087554049717452.8

フカサ250mm

品名記号外形寸法鉄製基板寸法ナット位置ハンドル位置有効フカサ製品質量
kg
A(ヨコ)B(タテ)C(フカサ)F(ヨコ)G(タテ)HIKLEX
RAV25-4540050025032042028038037524024723020.2
RAV25-5450040025042032038028027534019723020.1
RAV25-5550050025042042038038037534024723023.9
RAV25-5650060025042052038048047534029723027.6
RAV25-5750070025042062038058057534034723031.4
RAV25-6560050025052042048038037544024723027.5
RAV25-6660060025052052048048047544029723031.8
RAV25-6760070025052062048058057544034723036.1
RAV25-6860080025052072048068067544039723040.4
RAV25-6106001,00025052092048088087544049722449.4
RAV25-7670060025062052058048047554029723036.0
RAV25-7870080025062072058068067554039723045.7
RAV25-7970090025062082058078077554044723050.5
RAV25-7107001,00025062092058088087554049722455.8
RAV25-7127001,2002506201,1205801,08087549059722465.4
RAV25-7147001,4002506201,2305801,28087549069722473.6
RAV25-7167001,6002506201,5205801,48087549079722483.0

フカサ350mm(寸法例)

RAV35-4540050035032042028038037524024733023.4
  • ※ (※)印寸法には中央に取付穴があります。
  • ※ ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAV20-45

400
500
200
ライトベージュ(5Y7/1)
10

1個

28,818( 31,700円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水切構造、防塵・防水パッキン付板厚2.3mmの頑丈キャビネット!
【特長】
・ボデー、扉ともに板厚2.3mmの鋼板製です。
・左右連結が可能です。
・施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

 

RAV20-45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3の型番RAV20-45のページです。
型番RAV20-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

    CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

    CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

      【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ120mm

      【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ120mm

        【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm

        【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm

          【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

          【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mm

            【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

            【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

              【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

              【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ250mm

                CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                  RUL形キャビネット

                  RUL形キャビネット

                    CN形ボックス(防水・防塵構造)

                    CN形ボックス(防水・防塵構造)

                      【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

                      【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

                        制御盤用キャビネットRXG

                        制御盤用キャビネットRXG

                          盤用キャビネット RXGB

                          盤用キャビネット RXGB

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 28,818円 35,066円 10,894円 27,760円 11,841円 20,380円 27,760円 15,741円 26,480円 7,253円 3,981円 14,039円 15,253円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 - 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル パチン錠 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ネジ止め ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 - 鉄製 - 鉄製 鉄製 - 鉄製 鉄製 鉄製 木製

                            RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RAV
                            RAV20-45C
                            RAV20-54
                            RAV20-54C
                            RAV20-55
                            RAV20-55C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            28,818円

                            ( 31,700円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10400500200クリーム(2.5Y9/1)

                            28,818円

                            ( 31,700円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10500400200ライトベージュ(5Y7/1)

                            28,818円

                            ( 31,700円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10500400200クリーム(2.5Y9/1)

                            33,928円

                            ( 37,321円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10500500200ライトベージュ(5Y7/1)

                            33,928円

                            ( 37,321円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10500500200クリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました