設置スペースをよりコンパクトにできる半埋込タイプの通信用プラボックス。【特長】...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
PTM-BBF・FTTH用BBFプラボックス・スタンダードタイプ イメージ
品名記号 | 外形寸法mm | 埋込フカサmm | 備考 | 付属品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ||||
PTM8-353BBF | 350 | 300 | 80 | 59 | L型3コ口コンセント1コ付 | 結束テープ1m×2本 ゴムスペーサ4コ 機器取付ねじ4種類各2本 ワッシャ8コ(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm) |
PTM8-353BBFW | 350 | 300 | 80 | L型2コ口コンセント2コ付 |
型番 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10 | 1個 | 10,985円(
12,084円
) | 3日目 | |
10 | 1個 | 14,177円(
15,595円
) | 9日目 |
Loading...
設置スペースをよりコンパクトにできる半埋込タイプの通信用プラボックス。
【特長】
・マンション、戸建住宅の光接続箱、HUB、分配器、電話端子などをコンパクトに収納可能。
・インターネット用通信機器と配線をすっきり収納可能。
・3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになった。
・半埋込のため壁面からのとびだしが少ない。
・前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易。
・環境にやさしいバイオマスプラスチックを採用したエコタイプとポリスチレン樹脂製タイプを用意。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
評価 4.2
通常価格(税別): 1,292円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能