透明扉タイプのPL形プラボックス/PL-C_PLS-C(防水/防塵構造)。【特...
端子台有無 | 端子台無し | 材質 | 樹脂 |
---|---|---|---|
外形寸法W 横(幅) | 200 | 外形寸法H 縦(高さ) | 300 |
外形寸法D 奥行(厚み) | 120 | 穴加工対応 | 非対応 |
形状 | 指定なし | 設置 | 屋内・屋外兼用 |
基板・中板 | 木製 | 保護機能(耐環境性) | IP65 |
塗装色 | ライトベージュ/ライトスモーク | 代表規格 | なし |
RoHS ? | 10 | - | - |
製品イメージ
設置場所 | 屋内・屋外兼用 |
---|---|
IP規格 | IP65 |
材質 | ボデー:PC+ABS樹脂 扉:ポリカーボネート樹脂 |
色彩 | ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色 |
取付基板 | 木製基板(15mm)/鉄製基板(1.6mm) |
キャビネット板厚 | 扉・ボデー3.0~4.0mm |
ハンドル | 小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) |
扉形式 | 片扉 |
(単位:mm)
寸法図
品名記号 | ハンドル数 | 外形寸法 | 木製基板寸法 | 有効フカサ◆ | ハンドル部有効フカサ | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
PL10-45CA | 2 | 400 | 500 | 100 | 350 | 400 | 63 | 31 | 4.7 |
PL12-23CA | 1 | 200 | 300 | 120 | 150 | 210 | 85 | 52 | 1.7 |
PL16-23CA | 1 | 200 | 300 | 165 | 150 | 210 | 130 | 97 | 1.8 |
PL16-33CA | 1 | 300 | 300 | 165 | 250 | 210 | 130 | 97 | 2.4 |
PL16-34CA | 2 | 300 | 400 | 165 | 250 | 300 | 129 | 97 | 3.4 |
PL16-35CA | 2 | 300 | 500 | 165 | 250 | 400 | 129 | 97 | 4.1 |
PL16-43CA | 1 | 400 | 300 | 165 | 350 | 200 | 129 | 97 | 3.1 |
PL16-54CA | 2 | 500 | 400 | 165 | 450 | 300 | 129 | 97 | 5.1 |
PL20-24CA | 2 | 200 | 400 | 200 | 150 | 300 | 165 | 132 | 2.6 |
PL20-34CA | 2 | 300 | 400 | 200 | 250 | 300 | 164 | 132 | 3.6 |
PL20-44CA | 2 | 400 | 400 | 200 | 350 | 300 | 164 | 132 | 4.5 |
PL20-45CA | 2 | 400 | 500 | 200 | 350 | 400 | 163 | 131 | 5.4 |
PL20-55CA | 2 | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 162 | 124 | 6.9 |
品名記号 | ハンドル数 | 外形寸法 | 鉄製基板寸法 | 有効フカサ◆ | ハンドル部有効フカサ | 製品質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | |||||
PLS10-45CA | 2 | 400 | 500 | 100 | 350 | 400 | 65 | 33 | 5.4 |
PLS12-23CA | 1 | 200 | 300 | 120 | 150 | 210 | 87 | 54 | 2.0 |
PLS16-23CA | 1 | 200 | 300 | 165 | 150 | 210 | 132 | 99 | 2.1 |
PLS16-33CA | 1 | 300 | 300 | 165 | 250 | 210 | 132 | 99 | 2.8 |
PLS16-34CA | 2 | 300 | 400 | 165 | 250 | 300 | 131 | 99 | 3.8 |
PLS16-35CA | 2 | 300 | 500 | 165 | 250 | 400 | 131 | 99 | 4.6 |
PLS16-43CA | 1 | 400 | 300 | 165 | 350 | 200 | 131 | 99 | 3.6 |
PLS16-54CA | 2 | 500 | 400 | 165 | 450 | 300 | 131 | 99 | 5.7 |
PLS20-24CA | 2 | 200 | 400 | 200 | 150 | 300 | 167 | 134 | 2.9 |
PLS20-34CA | 2 | 300 | 400 | 200 | 250 | 300 | 166 | 134 | 4.0 |
PLS20-44CA | 2 | 400 | 400 | 200 | 350 | 300 | 166 | 134 | 4.9 |
PLS20-45CA | 2 | 400 | 500 | 200 | 350 | 400 | 165 | 133 | 6.1 |
PLS20-55CA | 2 | 500 | 500 | 200 | 420 | 390 | 164 | 126 | 7.7 |
◆有効フカサは扉の突起部などにより減少しますのでご注意ください。
透明扉タイプのPL形プラボックス/PL-C_PLS-C(防水/防塵構造)。
【特長】
・扉が透明。
・防塵/防水性能はIP65の高気密。
【用途】
・内部機器の監視に最適。
PL-C・PLS-C PL形プラボックス・透明扉タイプ(防水・防塵構造)の型番PL12-23CAのページです。
型番PL12-23CAに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PL10-45CA |
PL16-23CA |
PL16-33CA |
PL16-34CA |
PL16-35CA |
PL16-43CA |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 外形寸法W 横(幅) | 外形寸法H 縦(高さ) | 外形寸法D 奥行(厚み) | 基板・中板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,869円 ( 24,056円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 400 | 500 | 100 | 木製 | |
9,414円 ( 10,355円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 200 | 300 | 165 | 木製 | |
9,887円 ( 10,876円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 300 | 300 | 165 | 木製 | |
17,566円 ( 19,323円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 300 | 400 | 165 | 木製 | |
17,592円 ( 19,351円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 300 | 500 | 165 | 木製 | |
16,316円 ( 17,948円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 400 | 300 | 165 | 木製 |
型番 |
---|