(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PCS PCS形プラボックス

PCS PCS形プラボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
1,642円 ~ 4,237円
税込価格
1,806円 ~ 4,661円

FIBOX社製、高IP・防油性の押しボタン用樹脂製スイッチボックス。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
    樹脂
  • 寸法 横 W(mm):
    80
  • 寸法 奥行き D(mm):
    65
  • 保護機能(耐環境性):
    IP66/67F
  • 色彩:
    ライトベージュ色(5Y7/1)
  • 扉形式:
    ネジ止め式(樹脂製)
  • 備考:
    両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めました。
  • 保護構造備考:
    穴加工部は除く

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

PCS・PCS形プラボックス

PCS・PCS形プラボックス
材質カバー・ボデー:PC+PBT樹脂 カバーボルト:ポリアミド6樹脂
色彩ライトベージュ色(5Y7/1)
ボックス板厚ボデー3.0mm カバー3.0mm
扉形式ねじ止め式(樹脂製)

この商品の特長

保護等級 屋内用 IP66/67F

キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。

難燃性 5VA

アメリカの保険機関規格UL94による樹脂の難燃性レベルを表す。

PC+PBT樹脂製

 

分解図

ボデー/IECレール取付穴/取付穴/カバー/カバーボルト/パッキン

ボデー/IECレール取付穴/取付穴/カバー/カバーボルト/パッキン

この商品の寸法図

寸法図

穴加工なし

品名記号穴数外形寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサ
PCS7-08118011065570.20
PCS7-08148014065570.24
PCS7-08178017065570.28
PCS7-08238023065570.34

Φ22(直径22mm)穴加工

品名記号穴数外形寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサ
PCS-1H221コ8011065570.20
PCS-2H222コ8014065570.24
PCS-3H223コ8017065570.28
PCS-4H224コ8023065570.34

Φ30(直径30mm)穴加工

品名記号穴数外形寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサ
PCS-1H301コ8011065570.20
PCS-2H302コ8014065570.24
PCS-3H303コ8017065570.28
PCS-4H304コ8023065570.34
  • ※ 有効フカサは突起部などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

型番
取付穴
取付可能スイッチ数(個)
スイッチ取付穴サイズ(φ)
寸法 縦 H(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
穴無し
-
-
110
391-9731
10

1個

1,642( 1,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴無し
-
-
140
391-9749
10

1個

2,582( 2,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴無し
-
-
170
391-9757
10

1個

2,813( 3,094円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴無し
-
-
230
391-9765
10

1個

4,237( 4,661円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴有り
1
22
110
391-9650
10

1個

1,852( 2,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴有り
1
30
110
391-9668
10

1個

1,809( 1,990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴有り
2
22
140
391-9676
10

1個

2,516( 2,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴有り
2
30
140
391-9684
10

1個

2,519( 2,771円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴有り
3
22
170
391-9692
10

1個

3,156( 3,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴有り
3
30
170
391-9706
10

1個

2,766( 3,043円 )

3日目

穴有り
4
22
230
391-9714
10

1個

4,004( 4,404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

穴有り
4
30
230
391-9722
10

1個

3,390( 3,729円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FIBOX社製、高IP・防油性の押しボタン用樹脂製スイッチボックス。
【特長】
・油・薬品に強いPC+PBT樹脂製で、キャビネットアースが不要。
・JISC0920附属書1の防油形保護等級"F"をクリア。
・油などが飛散する機械周辺でも使用可能(保護等級IP66/67F)。
・衝撃性能はIEC62262のIK07をクリア。
・ABS樹脂の約2倍の衝撃強度(物性値比較)。
・難燃性の樹脂を採用し、UL94の燃焼性試験で最高等級の5VA。
【用途】
・屋内用コントロール(小型FA用)。

日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCS PCS形プラボックス

PCS PCS形プラボックス

    AGAW形コントロールボックス

    AGAW形コントロールボックス

      KGN形コントロールボックス

      KGN形コントロールボックス

        FBシリーズ樹脂製コントロールボックス

        FBシリーズ樹脂製コントロールボックス

          KGNW形コントロールボックス

          KGNW形コントロールボックス

            セレクタスイッチ用コントロールボックス

            セレクタスイッチ用コントロールボックス

              RD24 電源スイッチパネル

              RD24 電源スイッチパネル

                RD23 スイッチパネル

                RD23 スイッチパネル

                  スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

                  スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

                    AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

                    AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

                      スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

                      スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

                        スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

                        スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

                          メーカー 日東工業 IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン 日東工業 日東工業 SUS IDEC SUS SUS
                          通常価格 1,642円 4,380円 1,040円 1,640円 1,040円 1,579円 10,994円 20,789円 12,476円 4,610円 7,279円 2,925円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          ボックス材質 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - - - -
                          寸法 横 W(mm) 80 - - - - - 480 480 - - - -
                          寸法 奥行き D(mm) 65 - - - - - 100 100 - - - -
                          保護機能(耐環境性) IP66/67F - - - - - - - - - - -
                          色彩 ライトベージュ色(5Y7/1) - - - - - シャシ・パネル本体(ライトベージュ)、 パネル(ブラック) シャシ・パネル本体(ライトベージュ)、 パネル(ブラック) - - - -

                          PCS PCS形プラボックスのレビュー

                          評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                          自動車部品製造装置
                          評価 3.0満足度:3.02023/06/27
                          自動車部品製造装置に使用しました。
                          防油性があるのでこれを選びました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          1点BOX製作
                          評価 5.0満足度:5.02022/06/27
                          型式によって穴あき加工のBOXもあり、穴を空ける手間が省けて大変助かるBOXです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スイッチボックス
                          評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                          スイッチボックスに使用しました。
                          穴開きのものがあり手間が省けました。
                          大きめなので配線も楽でした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          機械のコントロールに使用
                          評価 3.0満足度:3.02020/02/27
                          特に防水や耐油を必要とする環境で使用するわけではないのですが、丈夫なものが良かったことと大きさが合っていたので、この商品を購入しました。スイッチを取り付けて機械のコントロールに使っています。使用していて特に気になる点はありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          コントロールBOX
                          評価 5.0満足度:5.02019/12/02
                          頑丈です。
                          屋内で使う限りは金属製を超える丈夫さです。
                          防水性も高い。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ボックス単品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました