(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OR12-33
OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ120mm セイギョバンキャビネット

OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ120mm OR12-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,062円
税込単価
13,268円

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネット!【特長】・施錠可能な...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    120
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OR12-33 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
設置場所屋外
IP規格IP44
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)/木製基板(15mm)
キャビネット板厚扉1.6mm ボデー1.6mm
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ)
構造水切構造、防塵・防水パッキン付

製品仕様

各部寸法

各部寸法

(単位:mm)

各部寸法

各部寸法

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
基板・中板
塗装色
板厚(中板)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OR12-33

300
330
鉄製
ライトベージュ(5Y7/1)
2.3
10

1個

12,062( 13,268円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネット!
【特長】
・施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
・鉄製基板付と木製基板付を取り揃えています。
・屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
・屋根付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

ボックス穴加工サービス加工公差について

基準寸法(mm)許容差(mm)
2,300以下±3.0
ボックス穴加工サービスでお求めの加工品は日東工業(株)で製作致します。加工公差の詳細は<こちら>ご参照ください。
①キャビネット外形端面からの穴位置(F、G)に対する許容差
②センター振り分け寸法の中心からの寸法(H、l、J)に対する許容差
③両扉機種での左右扉間のピッチ(K)に対する許容差
上表は保証精度ではなく、一般加工精度です。
※穴寸法ご指定時の注意点
●機器取付穴
機密取付穴としてお使いの場合、加工精度を考慮し、機の寸法よりも0.5~2mmほど大きめの穴をご指定ください。
ただし、取付けされる機のフランジが小さい場合は、穴や穴周囲の塗装焼けなどが優れないことがありますのでご了承ください。
機に取付穴(パネルカット寸法)の指定がある場合は、その寸法でご指定ください。寸法許容差がある場合は、その中間値をご指定ください。
●連結穴、接続穴
キャビネット同士を連結するための穴や基台との接続穴を当レーザーで加工しますと、キャビネット端からの加工公差により、連結接続時に
段差が生じる場合があります。連結穴や接続穴は、使用されるねじ又はポルト怪に対し、余裕を持った穴径でご指定ください。
●センター振り分けの穴配置
当レーザー加工で使用する加工機はキャビネット外形の角部を原点として認識するため、センター振り分けで寸法をご指定いただいた場合、キャビネット外形公差により、正確に
中心振り分けとならない場合がありますので、ご了承ください。

カタログ

 

OR12-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ120mmの型番OR12-33のページです。
型番OR12-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ120mm

OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ120mm

    OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

    OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

      OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm

      OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm

        OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ300mm

        OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ300mm

          OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ200mm

          OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ200mm

            屋外盤用キャビネット POTシリーズ

            屋外盤用キャビネット POTシリーズ

              制御盤用キャビネットRXG

              制御盤用キャビネットRXG

                盤用キャビネット RXGB

                盤用キャビネット RXGB

                  屋外盤用キャビネット POG

                  屋外盤用キャビネット POG

                    【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

                    【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

                      CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                      CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                        【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ120mm

                        【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ120mm

                          【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm

                          【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ300mm

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業
                            通常価格 12,062円 32,437円 19,383円 35,053円 24,089円 82,793円 14,039円 15,253円 13,799円 3,981円 15,741円 10,894円 27,760円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 120 250 160 300 200 - - - - - - 120 300
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 - 非対応 Web設計対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ハンドル ハンドル ハンドル

                            OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ120mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OR12-33C
                            OR12-34
                            OR12-34C
                            OR12-35
                            OR12-35C
                            OR12-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            基板・中板 塗装色 板厚(中板)
                            (mm)

                            12,062円

                            ( 13,268円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10300330鉄製クリーム(2.5Y9/1)2.3

                            14,416円

                            ( 15,858円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10300430鉄製ライトベージュ(5Y7/1)2.3

                            14,416円

                            ( 15,858円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10300430鉄製クリーム(2.5Y9/1)2.3

                            16,780円

                            ( 18,458円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10300530鉄製ライトベージュ(5Y7/1)2.3

                            16,780円

                            ( 18,458円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10300530鉄製クリーム(2.5Y9/1)2.3

                            20,510円

                            ( 22,561円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10300630鉄製ライトベージュ(5Y7/1)2.3

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました