(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OE35-710LA
OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット(ルーバー付タイプ) ネツタイサクジリツキャビネット

OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット(ルーバー付タイプ) OE35-710LA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
103,859円
税込単価
114,245円

屋根付きの屋外用熱対策自立キャビネット/OE-LA/ルーバー付タイプ【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OE35-710LA の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
設置場所屋外
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚扉2.3mm 屋根2.3mm ボデー2.3mm 下面開口プレート1.6mm 基台3.2mm~4.5mm
ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200:2コ)
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:2コ)
扉形式片扉

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

フカサ350mm

品名記号扉形式寸法外形寸法アイボルト含寸法タテ鉄製基板寸法有効フカサ製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
OE35-78LA片扉70080035092196562072033072
OE35-710LA片扉7001,0003501,1211,16562092032482
OE35-712LA片扉7001,2003501,3211,3656201,12032493
OE35-714LA片扉7001,4003501,5211,5695801,280324108
OE35-716LA片扉7001,6003501,7211,7695801,480324119
OE35-719LA片扉7001,9003502,0212,0695801,780324134
OE35-816LA片扉8001,6003501,7211,7696801,480324133
OE35-819LA片扉8001,9003502,0212,0696801,780324150

フカサ500mm

品名記号扉形式寸法外形寸法アイボルト含寸法タテ鉄製基板寸法有効フカサ製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
OE50-710LA片扉7001,0005001,1211,16962092047495
OE50-712LA片扉7001,2005001,3211,3696201,120474109
OE50-714LA片扉7001,4005001,5211,5695801,280474125
OE50-816LA片扉8001,6005001,7211,7786801,480474151
OE50-819LA片扉8001,9005002,0212,0786801,780474173
  • ※ クリーム塗装は品名記号の末尾に(C)を付けてください。

取付方法

  • 同送の背面遮光板に取付けてある両頭ネジに付属の平座金、ゴムパッキンを取付。
  • 背面遮光板の両頭ネジを下図のようにボデーの取付穴に合わせて差し込み、ボデー内側より付属の平座金、バネ座金、ナットにて締め付ける。
取付イメージ

取付イメージ

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OE35-710LA

700
1121
350
ライトベージュ(5Y7/1)

1個

103,859( 114,245円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋根付きの屋外用熱対策自立キャビネット/OE-LA/ルーバー付タイプ
【特長】
・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果をたかめています。
・ルーバー部は金網が付いています。
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
【用途】
・屋外での発熱機器収納に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

OE35-710LAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット(ルーバー付タイプ)の型番OE35-710LAのページです。
型番OE35-710LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット(ルーバー付タイプ)

OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット(ルーバー付タイプ)

    E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ350mm

    E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ350mm

      E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ500mm

      E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ500mm

        OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー(遮光板付タイプ)

        OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー(遮光板付タイプ)

          OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット(遮光板付タイプ)

          OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット(遮光板付タイプ)

            OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

            OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

              EM-A 窓付自立制御盤キャビネット

              EM-A 窓付自立制御盤キャビネット

                【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ400mm 板厚(中板)(mm)2.3

                  LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

                    【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット 深さ250mm 板厚(中板)(mm)2.3

                      SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                        EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                          EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                          EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 96,715円 116,890円 145,188円 109,873円 108,721円 92,128円 120,414円 120,557円 72,421円 105,455円 302,261円 121,106円 121,106円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   7日目   7日目   7日目   2日目~   6日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目   7日目   7日目  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット(ルーバー付タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OE35-710LAC
                            OE35-712LA
                            OE35-712LAC
                            OE35-714LA
                            OE35-714LAC
                            OE35-716LA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            103,859円

                            ( 114,245円 )
                            1個 -

                            7日目

                            7001121350クリーム(2.5Y9/1)

                            116,650円

                            ( 128,315円 )
                            1個 -

                            7日目

                            7001321350ライトベージュ(5Y7/1)

                            116,650円

                            ( 128,315円 )
                            1個 -

                            7日目

                            7001321350クリーム(2.5Y9/1)

                            130,937円

                            ( 144,031円 )
                            1個 -

                            6日目

                            7001521350ライトベージュ(5Y7/1)

                            130,937円

                            ( 144,031円 )
                            1個 -

                            7日目

                            7001521350クリーム(2.5Y9/1)

                            181,391円

                            ( 199,530円 )
                            1個 -

                            7日目

                            7001721350ライトベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました