(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CF8-23
【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造) CFガタボックス

【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造) CF8-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • Web設計対応
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
8,167円
税込単価
8,984円

4点ねじ止めタイプの高気密キャビネット!【特長】・IP66の高気密性能。・カバ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • スチール
  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    Web設計対応
  • 開閉形状:
    ネジ止め
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP66
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CF8-23 の仕様・寸法情報

商品仕様

 
穴加工サービスの対象品です!日東工業製品 穴加工サービス拡大中
 
日東ステンレスボックスも穴加工サービス開始!
最短4日目出荷~
対象シリーズはこちらからご確認ください。
 
日東工業ボックスの穴加工 サービス詳細はこちら

Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
設計完了後即見積・注文可能
穴加工サービスご利用方法は下記リンクから!

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

CF・CF形ボックス(防水・防塵構造)

CF・CF形ボックス(防水・防塵構造)
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
LB色(日塗工 J25-70B)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
クリーム色(日塗工 J22-90B)
材 質
取付基板鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚カバー 1.6mm ボデー 1.6mm
扉形式カバー:4点ねじ止めタイプ

この商品の特徴

保護等級 屋内用 IP66
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)及び保護等級IPを表す。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C 0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されており、IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したもの。
キャビネット工業会規格及び環境指針適合
キャビネット工業会の規格「金属製汎用キャビネット」(CA100)および環境指針(CA-G04)に適合しているキャビネット。
塗装性能(塩水噴霧)1,000h
JISK5600-7-1 塗料一般試験方法 耐中性塩水噴霧性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により、耐中性塩水噴霧性10,000h: 重耐塩仕様。
  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJSIA-T1020による。
塗装性能(耐酸・アルカリ性)120h
JISK5600-6-1 塗料一般試験方法 耐液体性により試験した塗装性能を表す。
配電盤工業会塗装技術資料(JSIA-T1020)により耐アルカリ仕様、耐酸仕様。
  • ※ 性能はテストピースによる塗装性能を表し、判定基準はJIS K5981による。
粉体塗装
環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用。
 
 
 
 

分解図(CF)

分解図(CF)

ボデー/密閉穴栓(穴径φ 21)/アースねじ(M6)/パッキン/溶接ボルト(M5×10)/溶鉄製基板
・ねじ部を4隅に配置し、扉面を広く活用可能。
・カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザイン

この商品の寸法図

フカサ:80mm 寸法図表

フカサ 80mm

品名記号外形寸法鉄製基板寸法有効
フカサ
製品
質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
CF8-151515015080100100631.6
CF8-1522001502.0
CF8-15252502002.4
CF8-1533002502.8
CF8-222002001501502.5
CF8-2252502003.0
CF8-233002503.5
CF8-244003504.5
CF8-25252502502002003.6
CF8-2533002504.2
CF8-3153001502501002.8
CF8-322001503.5
CF8-333002504.9

単位:mm

フカサ 120mm

品名記号外形寸法鉄製基板寸法有効
フカサ
製品
質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
CF12-15151501501201001001031.9
CF12-1522001502.4
CF12-15252502002.8
CF12-1533002503.3
CF12-1544003504.2
CF12-222002001501502.9
CF12-2252502003.5
CF12-233002504.0
CF12-244003505.1
CF12-255004506.2
CF12-2522502002001503.5
CF12-25252502004.1
CF12-2533002504.7
CF12-3153001502501003.3
CF12-322001504.0
CF12-3252502004.7
CF12-333002505.4
CF12-344003506.9
CF12-355004508.4
CF12-35253502503002005.4
CF12-424002003501505.1
CF12-433002506.9
CF12-444003508.7
CF12-4550045010.6
CF12-535003004502508.4
CF12-5550045012.8

単位:mm

フカサ 160mm

品名記号外形寸法鉄製基板寸法有効
フカサ
製品
質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
CF16-15151501501601001001432.2
CF16-1522001502.7
CF16-15252502003.2
CF16-1533002503.7
CF16-222002001501503.3
CF16-2252502003.9
CF16-233002504.5
CF16-2522502002001503.9
CF16-25252502004.6
CF16-2533002505.3
CF16-323002002501504.5
CF16-3252502005.3
CF16-333002506.0
CF16-344003507.6
CF16-35253502503002006.1
CF16-434003003502507.6
CF16-444003509.5
CF16-4550045011.5
CF16-535003004502509.2
CF16-5440035011.5
CF16-5550045013.8

単位:mm

フカサ 200mm

品名記号外形寸法鉄製基板寸法有効
フカサ
製品
質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
CF20-333003002002502501836.6
CF20-344003508.3
CF20-4440035010.3
CF20-4550045012.4
CF20-5550045014.8

単位:mm

  • ※ 壁掛け専用キャビネットです。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF8-23

200
300
80
ライトベージュ(5Y7/1)
10

1個

8,167( 8,984円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4点ねじ止めタイプの高気密キャビネット!
【特長】
・IP66の高気密性能。
・カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっている。
・カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザイン。
・カバー止めねじは脱落防止構造。
・継ぎ目が無く剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持できる。
・パッキンをマスキングすることで剥がさずに焼付け塗装での色塗替えが可能。
【用途】
・屋内用、コントロールボックス(小型FA用)、高IPタイプ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2024年2月26日以降初めて「ボックス穴加工サービス」をご利用されるお客様につきましてはキャッシュクリア実施後、ご利用をお願いいたします。(キャッシュクリア方法はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

CF8-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)の型番CF8-23のページです。
型番CF8-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)

【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)

    【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

    【穴加工対応】SCF ステンレスSCF形ボックス

      CN形ボックス(防水・防塵構造)

      CN形ボックス(防水・防塵構造)

        【穴加工対応】CL形ボックス(防水・防塵構造)

        【穴加工対応】CL形ボックス(防水・防塵構造)

          コントロールボックス CVシリーズ

          コントロールボックス CVシリーズ

            CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

            CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

              CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

              CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

                RUL形キャビネット

                RUL形キャビネット

                  キー付コントロールキャビネット CGK

                  キー付コントロールキャビネット CGK

                    コントロールキャビネットCGB

                    コントロールキャビネットCGB

                      キー付コントロールキャビネットCGBK

                      キー付コントロールキャビネットCGBK

                        コントロールキャビネット CCG

                        コントロールキャビネット CCG

                          RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

                          RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 内外電機 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 6,899円 19,141円 7,253円 6,904円 7,863円 35,066円 6,849円 26,480円 8,393円 5,895円 9,233円 4,965円 28,818円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   5日目   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ネジ止め ネジ止め ネジ止め サイドハンドル パチン錠 パチン錠 パチン錠 ハンドル スナップラッチ スナップラッチ スナップラッチ スナップラッチ ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 木製 鉄製 鉄製

                            【穴加工対応】CF形ボックス(防水・防塵構造)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー

                            低評価レビュー

                            キリコだらけ
                            評価 2.0満足度:2.02022/01/26
                            ボックス穴加工サービスをして購入しましたが箱を開封後
                            本体がキリコだらけでした。
                            エアーで吹くぐらいの清掃はしていただきたいです。
                            穴寸法等はお願いした通りでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防雨対策
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/06
                            設計する手間が省けてちょっと加工すれば良いだけだったの楽だった。ただ内寸がいくらなのかが分かりにくい

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キリコだらけ
                            評価 2.0満足度:2.02022/01/26
                            ボックス穴加工サービスをして購入しましたが箱を開封後
                            本体がキリコだらけでした。
                            エアーで吹くぐらいの清掃はしていただきたいです。
                            穴寸法等はお願いした通りでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源ボックスとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                            顧客から依頼された生産設備の電源ボックスとして使用しています。この商品に端子台などを組み付けています。穴加工対応のサービスは知っていますが、現場ごとに配線の位置が違っているので据え付け工事であけています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            中継BOX
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/28
                            防水・防塵仕様かつ即納の中継BOXを探していました。
                            急ぎの案件だったので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            顧客先での工事に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            ワイヤハーネスの製作と中継用装置の製作の際に中継ボックスとして使用しました。中継ボックスですのでシンプルで仕様に合ったサイズの商品をネットカタログから見つけたので、ミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CF12-1525
                            CF12-1525C
                            CF12-152C
                            CF8-23C
                            CF8-24
                            CF8-24C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            8,171円

                            ( 8,988円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -150250120ライトベージュ(5Y7/1)

                            8,171円

                            ( 8,988円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -150250120クリーム(2.5Y9/1)

                            8,017円

                            ( 8,819円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10150200120クリーム(2.5Y9/1)

                            8,167円

                            ( 8,984円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1020030080クリーム(2.5Y9/1)

                            9,522円

                            ( 10,474円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1020040080ライトベージュ(5Y7/1)

                            9,522円

                            ( 10,474円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1020040080クリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました