(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP51-B 結束バンド【100個入り】

BP51-B 結束バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,505円
税込単価
2,756円

FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。【特長】・FZ、FJ...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    24
  • 全長(mm):
    133.5
  • 幅(mm):
    3.3
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 耐環境性:
    難燃
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-0

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

BP51-B 結束バンド BP51-24Bの仕様

BP51-24Bの外観

BP51-24Bの外観

  • 取付適正板厚:t0.6~2.4
  • 取付穴径:4.8mm
  • 最大束線径:24mm
BP51-24Bの使用例1

BP51-24Bの使用例1

BP51-24Bの使用例2

BP51-24Bの使用例2

(単位:mm)

BP51-24Bの取付例

BP51-24Bの取付例

※パネル等に指定の取付穴加工を行うか既に空いている穴を利用して、押し込んで取付けます。

BP51-24Bの寸法図

BP51-24Bの寸法図

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP51-24B

10

1パック

100個入り

2,505( 2,756円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。
【特長】
・FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめだが取付け・取外しが可能。
・スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行える。
・一度締付けたバンドも取外すことが可能。
・難燃性はUL94-V0。
・材質:ナイロン樹脂。
・色彩:白。

カタログ

 

BP51-24Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP51-B 結束バンドの型番BP51-24Bのページです。
型番BP51-24Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP51-B 結束バンド

BP51-B 結束バンド

    HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 T18R

    HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 T18R

      ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02119

      ヘラマンタイトン 結束バンド 205×2.5mm ナチュラル ナイロン T18L 111-02119

        ヘラマンタイトン 結束バンド 387×7.6mm ナチュラル ナイロン66 T120R(E)シリーズ

        ヘラマンタイトン 結束バンド 387×7.6mm ナチュラル ナイロン66 T120R(E)シリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 205×29mm ナチュラル ナイロン66 IT50RDシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 205×29mm ナチュラル ナイロン66 IT50RDシリーズ

            HellermannTyton 結束バンド 300 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2I

            HellermannTyton 結束バンド 300 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2I

              HellermannTyton 結束バンド 250 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2M

              HellermannTyton 結束バンド 250 x 4.6 mm, ナチュラル RELK2M

                Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル

                Sk Kohki Co 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, ナチュラル

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 175×4mm ナチュラル ナイロン66 T40Rシリーズ

                  ヘラマンタイトン 結束バンド 175×4mm ナチュラル ナイロン66 T40Rシリーズ

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                    ヘラマンタイトン 結束バンド 150×3.5 ナチュラル T30R 111-03022【500個】

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 201×7.9mm メタリック ステンレス鋼 MBT8Hシリーズ

                      ヘラマンタイトン 結束バンド 201×7.9mm メタリック ステンレス鋼 MBT8Hシリーズ

                        HellermannTyton 結束バンド 362 x 7.9 mm,メタリックMBT14HS-SS

                        HellermannTyton 結束バンド 362 x 7.9 mm,メタリックMBT14HS-SS

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Sシリーズ

                          ヘラマンタイトン 結束バンド 150×4.6mm ナチュラル ナイロン66 T50Sシリーズ

                            メーカー 日東工業 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスケイ工機 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 2,505円 28円 48円 100円 188円 55円 40円 28円 28円 26円 630円 382円 35円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            結束径(mm) 24 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 133.5 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 3.3 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            BP51-B 結束バンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました