(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束テープ RD852シリーズ

結束テープ RD852シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,924円 ~ 5,099円  特別価格 
税込価格
2,116円 ~ 5,609円  特別価格 

ケーブル、コード等の結束用にご利用ください。【特長】・面ファスナーにより繰り返...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

RD852

型番外形寸法mm材質色彩製品質量
(kg)
全長
RD852-505,00020ナイロン
ポリプロピレン
ブラック0.05
RD852-515,00090.03


RD852-S

型番外形寸法mm材質色彩製品質量
(kg)
L
RD852-1S150ナイロン
ポリプロピレン
ブラック0.01
RD852-3S3000.02

外観図

結束テープ RD852シリーズ RD852-3S外観図

RD852-3S

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
特殊機能・用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
-
-
10

1個

1,924( 2,116円 )

5日目

300
-
-
10

1個

2,125( 2,338円 )

5日目

5000
20
再結束可能(マジックテープ含)
10

1個

5,099( 5,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5000
9
再結束可能(マジックテープ含)
10

1個

3,684円

2,578

( 2,836円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブル、コード等の結束用にご利用ください。
【特長】
・面ファスナーにより繰り返し結束可能です。
・光通信ケーブル等を締付け過ぎることなく結束可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束テープ RD852シリーズ

結束テープ RD852シリーズ

    インシュロック グリップタイ ロールタイプ

    インシュロック グリップタイ ロールタイプ

      結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

      結束バンド(取り外し可能・標準タイプ) RCVシリーズ

        ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

        ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”

          結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

          結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ) HVシリーズ

            ベルトタイ

            ベルトタイ

              仮止めタイプ ナイロン結束バンド

              仮止めタイプ ナイロン結束バンド

                エラストマー製結束バンド

                エラストマー製結束バンド

                  結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)

                  結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)

                    マーキングタイ 長さ270mm

                    マーキングタイ 長さ270mm

                      インシュロック グリップタイ(定尺タイプ)

                      インシュロック グリップタイ(定尺タイプ)

                        結束バンド(電源コード結束タイプ) パック品

                        結束バンド(電源コード結束タイプ) パック品

                          インシュロック リピートタイ 標準グレード

                          インシュロック リピートタイ 標準グレード

                            メーカー 日東工業 ヘラマンタイトン KSS SapiSelco KSS パンドウイット パンドウイット パンドウイット エスジー工業 トラスコ中山 ヘラマンタイトン KSS ヘラマンタイトン
                            通常価格 1,924円 2,306円 494円 2,201円 1,550円 3,906円 2,268円 15,525円 1,543円 5,533円 1,680円 596円 1,440円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン/ポリプロピレン ナイロン・ポリエチレン ナイロン - ナイロン - - サーモプラスチックポリウレタン ナイロン6,6 - ナイロン・ポリエチレン ポリエチレン 66ナイロン
                            - - - - - - - -

                            結束テープ RD852シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ケーブル配線時の結束
                            評価 4.0満足度:4.02016/09/13
                            ケーブル配線後の結束で使っています。
                            まとめたケーブルを外して作業するときとかに便利で使ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました