(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D2000シリーズ用 キーイング・プラグ

D2000シリーズ用 キーイング・プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
64円
税込単価
70円

ダイナミックシリーズのオプションパーツ。【特長】・キーイングプラグを使用し、更...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 仕様:
    キーイング・プラグ
  • 適用シリーズ:
    D2000

型番

641994-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

キーイング プラグ D-2000シリーズの特長

外形図1

外形図1

外形図2

外形図2

外形図3

外形図3

外形図4

外形図4

寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

製品のタイプの特徴アクセサリのタイプ
製品タイプ
キーイング プラグ
アクセサリ
構成の特徴幾子の抜去が必要なキーイング プラグいいえ
ボディの特徴ボディの材質
キーイング プラグの色
キーの色

材質
ナイロン6/6
ナチュラル
ナチュラル
ナチュラル
ナイロン
ハウジングの特徴極間ビッチ(mm)(mm)2.54
動作/用途用途MTA-100 コネクタ
業界スタンダードUL 難燃性グレードUL 94V-2

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

641994-1

10

9個

64( 70円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイナミックシリーズのオプションパーツ。
【特長】
・キーイングプラグを使用し、更なるキーパターンを作ることで、誤嵌合の防止を実現
【用途】
・産業機器の信号用及び電源用コネクタとして最適
・産業機器用製品/事務機器用製品

カタログ

 

641994-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D2000シリーズ用 キーイング・プラグの型番641994-1のページです。
型番641994-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D2000シリーズ用 キーイング・プラグ

D2000シリーズ用 キーイング・プラグ

    BNCコネクタ用 アースラグ端子

    BNCコネクタ用 アースラグ端子

      パネル対電線接続用丸型コネクタ 防水型・半田付結線式・JL04Vシリーズ 付属品

      パネル対電線接続用丸型コネクタ 防水型・半田付結線式・JL04Vシリーズ 付属品

        Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)

        Hanシリーズ アクセサリー(保護カバー)

          PCN10シリーズ用 極性キー

          PCN10シリーズ用 極性キー

            ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

            ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

              HDMIコネクタ防塵プラグ

              HDMIコネクタ防塵プラグ

                NJW・NRWシリーズ用L型台座

                NJW・NRWシリーズ用L型台座

                  コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

                  コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

                    ダイナミックHTSモジュール フレーム

                    ダイナミックHTSモジュール フレーム

                      MCS-MIDI 結線用操作工具

                      MCS-MIDI 結線用操作工具

                        e-CON 防塵カバー

                        e-CON 防塵カバー

                          コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

                          コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

                            メーカー TE Connectivity ヒロセ電機 日本航空電子工業 HARTING ヒロセ電機 ワゴ タカチ電機工業 七星科学研究所 ワゴ TE Connectivity ワゴ ミスミ ワゴ
                            通常価格 64円 137円 398円 318円 12円 232円 258円 727円 16円 3,301円 30円 374円 13円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 - その他 その他 - その他 コネクタ固定具 その他 - その他 その他 その他
                            仕様 キーイング・プラグ - - - - - - - - - - - -
                            適用シリーズ D2000 - - - - - - - - - - - -

                            D2000シリーズ用 キーイング・プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました