(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶断表示ヒューズホルダー FHシリーズ

溶断表示ヒューズホルダー FHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円

ランプ点灯型溶断表示ヒューズホルダー。 【特長】・溶断時赤色点灯(FHシリーズ...

詳細情報を確認する

  • 適合サイズ:
    φ6.4×30mm
  • 取付タイプ:
    パネル取付
  • 定格電流(A):
    10
  • 溶断表示:
  • 取付方式:
    ロックナット固定

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • FH-LNB形、FH-LDB形はメーカー在庫がなくなり次第、順次仕様が変更となります。
    変更内容:ワッシャー色がオレンジ色から黒色へ変更となります。
    変更時期:2019年10月頃予定(メーカー在庫状況により多少前後する可能性がございます。ご了承ください。)

型番

FH-LNBROHS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外観

FH-LDB形

FH-LDB形

FH-LNB形

FH-LNB形

この商品の寸法図

FH-LNB形・FH-LDB形

FH-LNB形・FH-LDB形

型番リスト

型番
内蔵ランプ
定格電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH-LNBROHS

ネオン球
AC/DC100~220

1個

1,063( 1,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ランプ点灯型溶断表示ヒューズホルダー。
【特長】
・溶断時赤色点灯(FHシリーズ)。
・ヒューズ溶断時にランプが点灯。
・ランプ点灯型。
【用途】
・電源回路の保護用。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • FH-LNB形、FH-LDB形はメーカー在庫がなくなり次第、順次仕様が変更となります。
    変更内容:ワッシャー色がオレンジ色から黒色へ変更となります。
    変更時期:2019年10月頃予定(メーカー在庫状況により多少前後する可能性がございます。ご了承ください。)

カタログ

 

Loading...

FH-LNBROHSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶断表示ヒューズホルダー FHシリーズの型番FH-LNBROHSのページです。
型番FH-LNBROHSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶断表示ヒューズホルダー FHシリーズ

溶断表示ヒューズホルダー FHシリーズ

    溶断表示ヒューズホルダー FHBシリーズ

    溶断表示ヒューズホルダー FHBシリーズ

      ヒューズホルダー F-7175(中継型)

      ヒューズホルダー F-7175(中継型)

        ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)

        ヒューズホルダー F-400-01A1(筒型バイヨネット式)

          ヒューズホルダー F-400-01A2(筒型バイヨネット式)

          ヒューズホルダー F-400-01A2(筒型バイヨネット式)

            ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

            ヒューズホルダー F-70(筒型バイヨネット式)

              F-31

              F-31

                ヒューズホルダー F-400-01B2(バイヨネット式・感電防止型)

                ヒューズホルダー F-400-01B2(バイヨネット式・感電防止型)

                  ヒューズホルダー F-100(筒型バイヨネット式)

                  ヒューズホルダー F-100(筒型バイヨネット式)

                    ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

                    ヒューズホルダー F-30(筒型ネジ式)

                      ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)

                      ヒューズホルダー F-130(筒型ネジ式)

                        ヒューズホルダー F-45(中継型)

                        ヒューズホルダー F-45(中継型)

                          ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                          ヒューズホルダー F-7160(中継型)

                            メーカー 坂詰製作所 坂詰製作所 サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ サトーパーツ
                            通常価格 1,063円 2,425円 198円 678円 948円 1,550円 3,800円 690円 270円 1,400円 377円 138円 340円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合サイズ φ6.4×30mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ6.35×31.8mm φ15×50mm φ5.2×20mm φ5.2×20mm φ10.31×38.1mm φ6.4×30mm/6.35×30mm/6.35×31.8mm φ5.2×20mm φ6.4×30mm
                            取付タイプ パネル取付 パネル取付 中継取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 パネル取付 基板用取付 パネル取付 パネル取付 中継取付 中継取付
                            定格電流(A) 10 10 3 10 10 30 30 10 10 30 10 7 6
                            溶断表示 - - - - - - - - - - -
                            取付方式 ロックナット固定 ロックナット固定 - - - - - - - - - - -

                            溶断表示ヒューズホルダー FHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 埋め込みタイプでヒューズ溶断時にランプ点灯するヒューズホルダーはありますか。
                            A
                            FHシリーズがございます。

                            ヒューズホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました