(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UL1007-16AWG-H-50
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む) AWM1007/TR64シリーズ

耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む) UL1007-16AWG-H-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,505円
税込単価
9,356円

UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される難燃性に優れた、耐熱ビニ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年5月31日により新たな型番にて販売を開始しております。商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はUL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

型番

UL1007-16AWG-H-50 解除

Loading...

UL1007-16AWG-H-50 の仕様・寸法情報

商品仕様

本商品の納入仕様書はこちら

型式表示方法

型式断面積色  ※1全長リール材質  ※2
(例)        
UL100716AWGBE305R

※1 色
ツイストペア加工品の場合、組合せ色を2色選択してハイフン「-」でつなげてください。
BK-R」は、黒と赤のツイストペアとなります。

※2 リール材質
R     : 紙製(圧縮紙リールタイプ)
PPR : 樹脂製(全燃焼リールタイプ)
空白 : リール無し

AWM1007/TR64シリーズの構造表

AWM1007/TR64シリーズ

 

AWM1007/TR64シリーズ

 

型番AWGサイズ全長
(m)
導体ビニル
絶縁体厚さ
(mm)
仕上外径 
約(mm)
最大導体抵抗 
Ω/km(20℃)
試験電圧 
V/分
絶縁抵抗 
MΩkm以上(20℃)
許容電流 
A(30℃)
概算重量
(kg/km)
構成
(本/mm)
外径
(mm)
UL100728*(0.08mm2W(白)
BK(黒)
R(赤)
BE(青)
Y(黄)
GN(緑)
O(橙)
BN(茶)
H(灰)
PL(紫)
YG(黄/緑・スパイラル)
10

50

100

305
(一巻)
7/0.1270.380.41.22302000502.42.3
26*(0.12mm27/0.160.51.31413.22.9
24*(0.2mm211/0.160.60.451.589.84.34.1
22*(0.3mm217/0.160.81.758.15.65.6
20*(0.5mm221/0.181.01.937.277.8
18*(0.75mm234/0.181.22.123.0912
16*(1.25mm226/0.261.52.414.21317
*(~mm2)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは→1688のの対比表を参照ください。          ※許容電流は保証値ではなくあくまでも参考値です。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。
※YG(黃/緑・スパイラル)は、黄色線芯に緑色色帯(約30%保持)を施したものです。(30%は保証値ではなく参考値となります。)
 

電流減少係数

 
周囲温度(℃)354045505560657075
電流減少係数0.940.890.830.770.70.630.540.440.31
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG28で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
  2×0.89=1.78(A)

 

概要仕様
全燃焼リールタイプ

型番断面積・AWG
サイズ
全長リール
種類
リール寸法(cm)
(K×L)
通常
出荷日
UL1007(AWM1007/64)28*(0.08mm2W(白)・BK(黒)
R(赤)・BE(青)
Y(黄)・G(緑)
O(橙)・BN(茶)
305PPR(ポリプロピレン)18×8.53日目
(5巻まで)
26*(0.12mm2
24*(0.2mm2
28*(0.08mm2Y/G
(黄/緑・スパイラル)
26*(0.12mm2
24*(0.2mm2
※Y/G(黄/緑・スパイラル)は、黄色線芯に緑色色帯(約30%保持)を施したものです

圧縮紙リールタイプ

型番断面積・AWG
サイズ
全長リール
種類
リール寸法(cm)
(K×L)
通常
出荷日
UL1007(AWM1007/64)28*(0.08mm2W(白)・BK(黒)
R(赤)・BE(青)
Y(黄)・G(緑)
O(橙)・BN(茶)
305R
(圧縮紙)
15×83日目
(5巻まで)
26*(0.12mm215×8
24*(0.2mm215×11
22*(0.3mm215×11
20*(0.5mm215×11
18*(0.75mm217×11
16*(1.25mm217×11
28*(0.08mm2Y/G
(黄/緑・スパイラル)
15×8
26*(0.12mm215×8
24*(0.2mm215×11
22*(0.3mm215×11
20*(0.5mm215×11
18*(0.75mm217×11
16*(1.25mm217×11
※Y/G(黄/緑・スパイラル)は、黄色線芯に緑色色帯(約30%保持)を施したものです

ツイストペア加工品
型番導体断面積
(mm2
色組合せ ※ 1全長(m)撚合外径撚りピッチ
UL1007(AWM1007/64)28W-R(白/赤)
BK-R(黒/赤)
W-BK(白/黒)
50

100

305
2.4約15
262.6約20
243約25
223.4約25
203.8約25
184.2約30
164.8約30
28W-R-BK
(白/赤/黒)
2.6約20
262.8約20
243.2約25
223.1約25
204.1約25
184.5約30
165.2約35

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
ボビン(リール)巻 材質
全長(m)
仕上がり外径(mm)
加工サービス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL1007-16AWG-H-50

[17~16] 16
[1.26~1.99] 1.3
-
50
2.4
10

1個

8,505( 9,356円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

UL/CSA規格の電気・電子機器の内部配線に使用される難燃性に優れた、耐熱ビニル電線。
【特長】
・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
・定格温度80℃
・ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性FT1に合格
【用途】
・300V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に
【ボビン巻・リール巻対象品】
・型番の後ろに"-R"もしくは"-PPR""がついている製品が対象です
【ツイストペア加工品】
・電線を2本/3本撚り合わせた加工サービス
・50・100・305mで長さを選べます
・色の組み合わせは白・赤・黒より選択可能です

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年5月31日により新たな型番にて販売を開始しております。商品仕様に関する変更はございません。変更後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はUL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007耐熱機器配線用脱鉛ビニル絶縁電線 UL1007となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

カタログ

 

UL1007-16AWG-H-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)の型番UL1007-16AWG-H-50のページです。
型番UL1007-16AWG-H-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

    非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

    非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

      耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

      耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

        UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

        UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

          FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

          FN-2 200℃耐熱 ふっ素樹脂絶縁(600V)

            非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

            非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

              300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

              300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)

                UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

                UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)

                  300V 単芯コード VSF(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

                  300V 単芯コード VSF(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)

                    600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

                    600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)

                      欧州・北米規格対応機器内用電線

                      欧州・北米規格対応機器内用電線

                        UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                        UL1330 200℃耐熱 ふっ素樹脂

                          600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

                          600V IV 配線用ビニル絶縁電線(より線)

                            メーカー 品川電線 プロテリアル(旧日立金属) 品川電線 三沢電線 日星電気 プロテリアル(旧日立金属) KHD 住友電工電子ワイヤー KHD KHD KHD 日星電気 住電HSTケーブル(旧:住電日立)
                            通常価格 2,000円 14,379円 2,353円 1,929円 2,850円 2,680円 1,950円 1,000円 3,160円 2,120円 3,667円 3,750円 3,100円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            タイプ UL1007 UL1015 UL1015 UL1007 その他 その他 - その他 VSF KIV MTW その他 IV
                            定格電圧 300V 600V 600V 300V 600V 30V - 300V 300V 600V 600V 600V 600V
                            安全規格 UL Recognized / CSA(c-UL) - UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized / CSA(c-UL) - UL Recognized - - - - - UL Recognized PSE
                            絶縁体材料 PVC - PVC PVC フッ素系 PVC PVC PVC PVC PVC PVC フッ素系 PVC
                            耐熱温度 80℃ - 105℃ 80℃ 200℃ 80℃ 60℃ 105℃ 60℃ 60℃ 105℃ 200℃ 60℃

                            耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 16件のレビュー

                            高評価レビュー

                            スイッチ類延長
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/17
                            長いほど単価が安いので長く使いたい人、たくさんの本数が欲しい人は300メートルのものがおすすめです

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ類延長
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/17
                            長いほど単価が安いので長く使いたい人、たくさんの本数が欲しい人は300メートルのものがおすすめです

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具組立
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/16
                            部品組み立て時に使用。
                            比較的安価で、当日発送可能で早く届くので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器の盤内配線用として
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/25
                            少量で他の色も何種類か購入したかったのでとても助かりました。柔らかくて使いやすかったです。使用感も特に問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子部品の給電線
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/13
                            何度もリピートしています。
                            線径や長さが選べるので大変便利です。
                            これからも購入すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐熱とあるがそれほどでもない
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/06
                            安価な耐熱ケーブルがほしかったので、このケーブルを選定した。
                            安いのはいいが、ハンダ付けぐらいの温度だと被覆が溶けてしまう。
                            この点だけ注意が必要。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 曲げ半径を教えてください。
                            A
                            仕上がり外径の6倍となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UL1007-16AWG-BE-305-R
                            UL1007-16AWG-BE-50
                            UL1007-16AWG-BK-10
                            UL1007-16AWG-O-10
                            UL1007-16AWG-O-100
                            UL1007-16AWG-O-305
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?AWGサイズ
                            (AWG)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            絶縁体色 ボビン(リール)巻 ボビン(リール)巻 材質 全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)
                            加工サービス

                            20,870円

                            ( 22,957円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            -[17~16] 16[1.26~1.99] 1.3紙製3052.4

                            8,505円

                            ( 9,356円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 16[1.26~1.99] 1.3-502.4

                            4,410円

                            ( 4,851円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 16[1.26~1.99] 1.3-102.4

                            4,410円

                            ( 4,851円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 16[1.26~1.99] 1.3-102.4

                            10,403円

                            ( 11,443円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 16[1.26~1.99] 1.3-1002.4

                            19,357円

                            ( 21,293円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 16[1.26~1.99] 1.3-3052.4

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました