(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HKIVシリーズ

HKIVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,286円 ~ 24,285円
税込価格
9,115円 ~ 26,714円

600V以下の電気機器に使用される耐熱ビニル絶縁電線。【特長】・導体に可とう撚...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    KIV
  • 定格電圧:
    600V
  • ボビン(リール)巻:
  • 安全規格:
    PSE
  • 絶縁体材料:
    PVC
  • 耐熱温度:
    75℃
  • 特性:
    耐熱性
  • シールド:
  • 加工サービス:

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

本商品の納入仕様書はこちら

HKIVシリーズの構造図と電気特性

HKIVシリーズ

HKIVシリーズ

公 称
断面積
mm2
導 体絶縁体
厚さ
mm
仕上外径
mm
最大
導体抵抗
(20℃)
Ω/km
最小絶縁抵抗
MΩkm
試験電圧
V/ 0.15 s
許容電流(A)概算質量
kg/km
構 成
素線数/素線径
mm
外径
mm
60℃75℃HKIV
0.7530 / 0.18 A1.10.82.724.40.20.05AC 75001414
1.2550 / 0.18 A1.53.114.71920
237 / 0.26 A1.83.49.50.152628
3.545 / 0.32 A2.54.15.094046
5.570 / 0.32 A3.115.13.275370

22mm2以上は、品川仕様。
最小絶縁抵抗は、HKIVは75℃が適用。
許容電流は、周囲温度:30℃以下、気中暗きょ1条布設の条件で設定。

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
絶縁体色
全長(m)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.75
200
2.7
10

1個

8,286( 9,115円 )

5日目

1.25
200
3.1
10

1個

12,572( 13,829円 )

5日目

2.0
200
3.4
10

1個

18,000( 19,800円 )

5日目

3.5
100
4.1
10

1個

17,143( 18,857円 )

5日目

5.5
100
5.1
10

1個

24,285( 26,714円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

600V以下の電気機器に使用される耐熱ビニル絶縁電線。
【特長】
・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い。
・定格温度75℃。
【用途】
・600V以下の電気機器の配線や口出線に使用される。
・制御盤内配線として用いられ、盤内配線、機器用配線、口出線として使用される。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HKIVシリーズ

HKIVシリーズ

    耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

    耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

      難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズ

      難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズ

        IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

        IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

          通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

          通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

            フロンレックス(R)電線 600V LFF

            フロンレックス(R)電線 600V LFF

              600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

              600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

                IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

                  UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                  UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                    耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

                    耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

                      機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

                      機器用電線 耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-KIVシリーズ

                        メーカー 品川電線 品川電線 プロテリアル(旧日立金属) フジクラ・ダイヤケーブル オーナンバ プロテリアル(旧日立金属) 住電HSTケーブル(旧:住電日立) フジクラ・ダイヤケーブル 大晃電工社 品川電線 田中電線
                        通常価格 8,286円 8,017円 267円 1,775円 5,778円 182円 3,615円 16,286円 640円 2,353円 6,633円
                        通常出荷日 5日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目  
                        タイプ KIV UL1283 / 1284 - IV KV その他 IV IV その他 UL1015 KIV
                        定格電圧 600V 600V - 600V 100V 600V 600V 600V 300V 600V 600V
                        ボビン(リール)巻 - - - - - - -
                        安全規格 PSE UL Recognized / CSA(c-UL) - - - - - - UL Recognized UL Recognized / CSA(c-UL) -
                        絶縁体材料 PVC PVC - - PVC PVC PVC - フッ素系 PVC PVC

                        HKIVシリーズのレビュー

                        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                        電子機械機器の内線配線に使用
                        評価 3.0満足度:3.02021/09/09
                        従来は UL1015対応 MAST-UL1015-18-R-305 ミス(仕上がり外径が2.8mm)ミを使用していたが廃番になり代替品として使用。
                         代替として他のUL-UL1015-18-R-305 があるが仕上がり外径が2.9mmと太くなり内径6(5.95)のビニルチュウブに3本通すことが出来なくなったためだがコストアップになり苦慮している。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 曲げ半径を教えてください。
                        A
                        仕上がり外径の6倍となります。

                        電線カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました