(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,107円 3,300円
税込単価
5,618円 3,630円

LR5011用温度センサ。【特長】・全長45mm、樹脂モールド型。・温度範囲-...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    -40~180
  • トラスココード:
    408-4233
  • 大きさ:
    45mm
  • 対応機種:
    LR5011

Loading...

LR5011用オプション 温度センサ(LR9604)樹脂モールド型の仕様

LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型):関連画像

外形寸法図

  • 温度範囲:-40~180℃。
  • 応答時間:約100秒(90%応答)。
  • 防水性:防浸型(JIS C 0920、LR5011接続状態にて)。
  • 材質 ケーブル部:シリコン、 センサ部:シリコン。
  • 45mm。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR9604

1個

5,107円

3,300

( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LR5011用温度センサ。
【特長】
・全長45mm、樹脂モールド型。
・温度範囲-40~180℃。
・応答時間100秒(90%応答)。
・防水性:防浸型JISC0920。
【用途】
・LR5011と組合せての温度測定に使用。
・先端樹脂モールドタイプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)の型番LR9604のページです。
型番LR9604に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)

    LR5011用ニードル型温度センサLR9631

    LR5011用ニードル型温度センサLR9631

      LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

      LR5011用ラグ端子型温度センサLR9611

        簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品

        簡易電力ロガー ZN-CTX/CTS/CTM オプション品

          高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S

          高精度温湿度ロガーセンサヘッド部 ZN-THX11-S・ZN-THX17-S

            簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)

            簡易電力ロガーZN-CTX用CT(標準タイプ/分岐タイプ)

              位置決めピン 樹脂大頭先端形状選択 -めねじ-

              位置決めピン 樹脂大頭先端形状選択 -めねじ-

                位置決めピン -樹脂小頭タイプ-

                位置決めピン -樹脂小頭タイプ-

                  位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ

                  位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- おねじ

                    位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- めねじ

                    位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- めねじ

                      位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- 圧入

                      位置決めピン 大頭テーパ -樹脂ヘッド付- 圧入

                        位置決めピン -樹脂ボルト止めタイプー

                        位置決めピン -樹脂ボルト止めタイプー

                          ナールド サム ノブ(TKN・TKS)

                          ナールド サム ノブ(TKN・TKS)

                            メーカー 日置電機 日置電機 日置電機 オムロン オムロン オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 5,107円 9,400円 5,300円 2,379円 16,500円 9,460円 - - - - - - 331円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   3日目   5日目   5日目   5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            測定温度範囲(℃) -40~180 -40~120 -30~180 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 408-4233 820-6410 820-6407 - - - - - - - - - -
                            大きさ 45mm 1m 1m - - - - - - - - - -
                            対応機種 LR5011 LR5011 LR5011 - - - - - - - - - -

                            LR5011用温度センサ LR9604(樹脂モールド型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 樹脂モールドタイプセンサはどのような用途で使用しますか?
                            A
                            工場や居室の温度などの環境温度がメインです。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました