安定化電源等に最適なアルミボックス。【特長】・アルミケースにバンド取手を取り付...
バンド取手について : 引張応力発生箇所に薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がありますので、使用環境や取扱いには十分ご注意ください。
照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|---|---|
1 | 上カバー | 1 | A6063S-T5 | ダークグレー塗装 |
2 | 下カバー | 1 | A6063S-T5 | ダークグレー塗装 |
3 | パネル | 2 | A1100P t1.5 | ライトグレー・ダークグレー |
4 | サイド金具 | 2 | SPCC t2.0 | 三価クロメート |
5 | 取付ビス | 12 | 鉄皿 M3 | 三価黒クロメート |
6 | ゴム足 | 4 | 天然ゴム | 黒 |
ゴム足取付ビス | 4 | 鉄ナベ3×10 | 三価クロメート | |
7 | バンド取手 | 1 | PP+エラストマ・PC+ABS | ブラック |
※ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。
型番 | W | H | D | a | b | c | d | ゴム足 | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCY12-14-22GX | 120 | 140 | 220 | 80 | 160 | 7.7 | 140 | B-P1 | 1.11 |
UCY15-18-28GX | 150 | 180 | 280 | 106 | 210 | 8 | 200 | B-P2 | 1.77 |
UCY18-10-24GX | 180 | 100 | 240 | 140 | 180 | 8 | 160 | B-P2 | 1.29 |
Loading...
安定化電源等に最適なアルミボックス。
【特長】
・アルミケースにバンド取手を取り付けたケース
・パネルライトグレー・ダークグレーの色違い(各1枚)です
・バンド取手の耐荷重は20kg
【用途】
・電子計測器や安定化電源等に最適なケース
この商品に近い類似品がありませんでした。
UCY12-14-22BBで型番確定
バンド取手付ケース UCYシリーズの型番UCY12-14-22BBのページです。
型番UCY12-14-22BBに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
UCY15-18-28BB |
UCY18-10-24BB |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 外形寸法W 横(幅) | 外形寸法H 縦(高さ) | 外形寸法D 奥行(厚み) | 設置 | 基板・中板 | 塗装色 | 代表規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,090円 ( 9,999円 ) | 1個 | - | 2日目 | - | 150 | 180 | 280 | 屋内 | 無 | ブラック | なし | |
7,388円 ( 8,127円 ) | 1個 | - | 2日目 | 10 | 180 | 100 | 240 | 屋内 | 無 | ブラック | なし |